产品详情

Number of channels 1 Vrwm (V) 24 Bi-/uni-directional Bi-directional Package name SOD523 Peak pulse power (8/20 μs) (max) (W) 102 IO capacitance (typ) (pF) 1.6 IEC 61000-4-2 contact (±V) 22000 IEC 61000-4-5 (A) 2.8 Features ESD Protection Clamping voltage (V) 41.5 Dynamic resistance (typ) 0.6 Interface type General purpose, LIN Breakdown voltage (min) (V) 25.5 IO leakage current (max) (nA) 50 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -55 to 150
Number of channels 1 Vrwm (V) 24 Bi-/uni-directional Bi-directional Package name SOD523 Peak pulse power (8/20 μs) (max) (W) 102 IO capacitance (typ) (pF) 1.6 IEC 61000-4-2 contact (±V) 22000 IEC 61000-4-5 (A) 2.8 Features ESD Protection Clamping voltage (V) 41.5 Dynamic resistance (typ) 0.6 Interface type General purpose, LIN Breakdown voltage (min) (V) 25.5 IO leakage current (max) (nA) 50 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -55 to 150
SOT-5X3 (DYA) 2 1.28 mm² (1.6 mm × 0.8 mm)
  • IEC 61000-4-2 4 级 ESD 保护:
    • ±30kV、±22kV 或 ±15kV 接触放电
    • ±30kV、±22kV 或 ±15kV 气隙放电
  • ISO 10605(330pF,330Ω)ESD 保护:
    • ±25kV、±20kV 或 ±12kV 接触放电
    • ±25kV、±20kV 或 ±12kV 气隙放电
  • 24V 工作电压
  • 双向 ESD 保护
  • 低钳位电压可保护下游元件
  • 符合 AEC-Q101 标准
  • 温度范围:-55°C 至 +150°C
  • I/O 电容 = 2.3pF、1.6pF 或 1.1pF(典型值)
  • 采用业界通用封装:SOD-323 (DYF)、SOD-523 (DYA) 和 0402 尺寸无引线封装 (DPY)
  • 引线式封装,用于自动光学检测 (AOI)
  • IEC 61000-4-2 4 级 ESD 保护:
    • ±30kV、±22kV 或 ±15kV 接触放电
    • ±30kV、±22kV 或 ±15kV 气隙放电
  • ISO 10605(330pF,330Ω)ESD 保护:
    • ±25kV、±20kV 或 ±12kV 接触放电
    • ±25kV、±20kV 或 ±12kV 气隙放电
  • 24V 工作电压
  • 双向 ESD 保护
  • 低钳位电压可保护下游元件
  • 符合 AEC-Q101 标准
  • 温度范围:-55°C 至 +150°C
  • I/O 电容 = 2.3pF、1.6pF 或 1.1pF(典型值)
  • 采用业界通用封装:SOD-323 (DYF)、SOD-523 (DYA) 和 0402 尺寸无引线封装 (DPY)
  • 引线式封装,用于自动光学检测 (AOI)

ESD1LIN24-Q1、ESD751-Q1 和 ESD761-Q1 是适用于本地互连网络 (LIN) 的单通道低电容双向 ESD 保护器件。这些器件旨在耗散超过 IEC 61000-4-2 国际标准所规定最高水平(分别为 ±30kV 接触放电、±30kV 气隙放电,±22kV 接触放电、±22kV 气隙放电以及 ±15kV 接触放电、±15kV 气隙放电)的接触 ESD 冲击。低动态电阻和低钳位电压有助于保护系统免受瞬态事件的影响。这种保护很关键,因为汽车系统在控制安全设备时需要高度的稳健性和可靠性。

ESD1LIN24-Q1 和 ESD751-Q1 均采用引线式封装,可轻松实现直通式布线。

ESD1LIN24-Q1、ESD751-Q1 和 ESD761-Q1 是适用于本地互连网络 (LIN) 的单通道低电容双向 ESD 保护器件。这些器件旨在耗散超过 IEC 61000-4-2 国际标准所规定最高水平(分别为 ±30kV 接触放电、±30kV 气隙放电,±22kV 接触放电、±22kV 气隙放电以及 ±15kV 接触放电、±15kV 气隙放电)的接触 ESD 冲击。低动态电阻和低钳位电压有助于保护系统免受瞬态事件的影响。这种保护很关键,因为汽车系统在控制安全设备时需要高度的稳健性和可靠性。

ESD1LIN24-Q1 和 ESD751-Q1 均采用引线式封装,可轻松实现直通式布线。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同。
ESD2CAN24-Q1 正在供货 适用于车载网络的汽车类双路 3pF、±24V、±30kV ESD 保护二极管 24-V ESD device with two channels in one package
ESD761-Q1 正在供货 采用 0402 封装的汽车类 1.1pF、±24V、±15kV ESD 保护二极管 24-V ESD device with lower capacitance and in a smaller package

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 ESD1LIN24-Q1 、 ESD751-Q1 和 ESD761-Q1 用于车载网络的汽车类 24V 单通道 ESD 保护二极管 数据表 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2025-10-10
应用简报 针对 LIN 数据线的 ESD 保护 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023-8-2
产品概述 为 LIN 扩展总线提供保护 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023-5-31
应用手册 ESD 包装和布局指南 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2022-9-14
应用手册 ISO 10605 道路车辆静电放电所产生电气干扰的测试方法 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2022-9-14

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

ESDEVM — 适用于 ESD 二极管封装(包括 0402、0201 等)的通用评估模块

静电敏感器件 (ESD) 评估模块 (EVM) 是用于 TI 大部分 ESD 产品系列的开发平台。为了测试任何型号的器件,该电路板支持所有传统的 ESD 封装结构。器件可以焊接到相应封装结构,然后进行测试。如果是典型的高速 ESD 二极管,则应采用阻抗受控布局来获取 S 参数并剥离电路板引线。如果是非高速 ESD 二极管,则应采用有布线连接到测试点的封装结构,以便轻松运行直流测试,例如击穿电压、保持电压、漏电流等。该电路板布局布线还可以通过将信号引脚短接至信号所在的位置,轻松地将任何器件引脚连接到电源 (VCC) 或地。
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOT-5X3 (DYA) 2 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频