ESD761-Q1
- IEC 61000-4-2 4 级 ESD 保护:
- ±30kV、±22kV 或 ±15kV 接触放电
- ±30kV、±22kV 或 ±15kV 气隙放电
- ISO 10605(330pF,330Ω)ESD 保护:
- ±25kV、±20kV 或 ±12kV 接触放电
- ±25kV、±20kV 或 ±12kV 气隙放电
- 24V 工作电压
- 双向 ESD 保护
- 低钳位电压可保护下游元件
- 符合 AEC-Q101 标准
- 温度范围:-55°C 至 +150°C
- I/O 电容 = 2.3pF、1.6pF 或 1.1pF(典型值)
- 采用业界通用封装:SOD-323 (DYF)、SOD-523 (DYA) 和 0402 尺寸无引线封装 (DPY)
- 引线式封装,用于自动光学检测 (AOI)
ESD1LIN24-Q1、ESD751-Q1 和 ESD761-Q1 是适用于本地互连网络 (LIN) 的单通道低电容双向 ESD 保护器件。这些器件旨在耗散超过 IEC 61000-4-2 国际标准所规定最高水平(分别为 ±30kV 接触放电、±30kV 气隙放电,±22kV 接触放电、±22kV 气隙放电以及 ±15kV 接触放电、±15kV 气隙放电)的接触 ESD 冲击。低动态电阻和低钳位电压有助于保护系统免受瞬态事件的影响。这种保护很关键,因为汽车系统在控制安全设备时需要高度的稳健性和可靠性。
ESD1LIN24-Q1 和 ESD751-Q1 均采用引线式封装,可轻松实现直通式布线。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | ESD1LIN24-Q1 、 ESD751-Q1 和 ESD761-Q1 用于车载网络的汽车类 24V 单通道 ESD 保护二极管 数据表 (Rev. D) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2025年 11月 7日 |
| 产品概述 | 为 LIN 扩展总线提供保护 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2023年 5月 31日 | |
| 应用手册 | ESD 包装和布局指南 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2022年 9月 14日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
ESDEVM — 适用于 ESD 二极管封装(包括 0402、0201 等)的通用评估模块
静电敏感器件 (ESD) 评估模块 (EVM) 是用于 TI 大部分 ESD 产品系列的开发平台。为了测试任何型号的器件,该电路板支持所有传统的 ESD 封装结构。器件可以焊接到相应封装结构,然后进行测试。如果是典型的高速 ESD 二极管,则应采用阻抗受控布局来获取 S 参数并剥离电路板引线。如果是非高速 ESD 二极管,则应采用有布线连接到测试点的封装结构,以便轻松运行直流测试,例如击穿电压、保持电压、漏电流等。该电路板布局布线还可以通过将信号引脚短接至信号所在的位置,轻松地将任何器件引脚连接到电源 (VCC) 或地。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| X1SON (DPY) | 2 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。