FDC1004-Q1
- 符合汽车应用要求
- 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性
- 器件温度等级 1:–40°C 至 125°C 环境工作温度范围
- 器件 HBM ESD 分类等级 2
- 器件 CDM ESD 分类等级 C5
- 输入范围:±15pF
- 测量分辨率:0.5fF
- 最大偏移电容:100pF
- 可编程输出速率:100/200/400S/s
- 最大屏蔽负载:400pF
- 电源电压:3.3V
- 温度范围:–40° 至 125°C
- 电流消耗:
- 有效:750µA
- 待机:29µA
- 接口:I2C
- 通道数量:4
采用接地电容传感器的电容式感应是一种具有超低功耗、低成本和高分辨率的非接触式感应技术,适用于接近感应、手势识别、材料分析和远程液位感应等各类应用。电容式感应系统中的传感器可以采用任意金属或导体,因此可实现高度灵活的低成本系统设计。
FDC1004-Q1 是一款面向电容式传感解决方案的高分辨率 4 通道电容数字转换器,并且符合 AEC-Q100 标准。每个通道的满量程范围均为 ±15pF,可处理高达 100pF 的传感器偏移电容,该偏移电容既可以在内部编程,也可以是一个外部电容,用于跟踪环境随时间和温度的变化。凭借高偏移电容,可以使用远程传感器。
此外,FDC1004-Q1 还包含用于实现传感器屏蔽的屏蔽驱动器,不但可降低电磁干扰 (EMI),而且有助于聚焦电容传感器的感应方向。FDC1004-Q1 外形小巧,非常适合空间受限类应用。FDC1004-Q1 采用 10 引脚 VSSOP 封装,支持在量产过程中进行光学检测,并且具有一个用于连接 MCU 的 I2C 接口。
技术文档
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
FDC1004QEVM — 4 通道电容数字转换器评估模块
FDC1004QEVM 评估套件是即插即用系统,用于测试和评估 FDC1004-Q1、AEC-Q100 认证的 4 通道电容数字转换器。此 EVM 是可拆式 PCB,包含 3 个部分。第 1 部分是基于 MSP430F5528 微控制器的 USB 到 I2C 转换器;第 2 部分包含 FDC1004;第 3 部分基于无触控传感器,用以演示 FDC1004Q 的敏感度。根据应用的不同需求,第 3 部分可予以拆卸并替换为定制传感器。FDC1004QEVM 无需额外的硬件、校准或任何软件编程,只需安装 FDC1004EVM GUI。该软件能够配置 FDC1004-Q1 (...)
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| VSSOP (DGS) | 10 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。