FDC2214-Q1
- 符合汽车应用要求
- 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
- 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C 环境工作温度范围
- 器件 HBM ESD 分类等级 2
- 器件 CDM ESD 分类等级 C5
- 抗 EMI 架构
- 最大输出速率(一个运行通道):
- 13.3kSPS(FDC2112-Q1、FDC2114-Q1)
- 4.08kSPS(FDC2212-Q1、FDC2214-Q1)
- 最大输入电容:250nF(在 10kHz 下,使用 1mH 电感器)
- 传感器激励频率:10kHz 至 10MHz
- 通道数量:2、4
- 分辨率:高达 28 位
- RMS 噪声:在 100SPS 和 fSENSOR = 5MHz 时为 0.3fF
- 电源电压:2.7V 至 3.6V
- 功耗:(运行)2.1mA
- 低功耗睡眠模式:35µA
- 关断:200nA
- 接口:I2C
- 温度范围:-40°C 至 +125°C
电容式感应是一种具有低功耗、高分辨率的非接触式感应技术,适用于接近检测和手势识别等各类应用。电容式感应系统中的传感器可以采用任意金属或导体,因此可实现高度灵活的系统设计。
电容式感应应用灵敏度的主要限制因素在于传感器的噪声敏感性。FDC2x1x-Q1 采用谐振感应架构,即使在荧光环境中也能使性能保持不变。
FDC2x1x-Q1 是多通道系列高分辨率、高速电容数字转换器,用于实施电容式感应解决方案。该系列器件采用基于窄带的创新型架构,可对噪声进行高度抑制,同时在高速条件下提供高分辨率。该系列器件支持宽激励频率范围,可为系统设计带来灵活性。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 9
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | FDC2x1x-Q1 适用于电容式感应应用的多通道、高分辨率、电容数字转换器 数据表 (Rev. A) | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2024年 10月 10日 | |
| 应用手册 | 常见的电感式和电容式感测应用 (Rev. B) | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2022年 6月 6日 | ||
| 应用手册 | Simulate Inductive Sensors Using FEMM (Finite Element Method Magnetics) (Rev. A) | PDF | HTML | 2021年 6月 16日 | |||
| 应用手册 | Capacitive Proximity Sensing Using FDC2x1y (Rev. A) | 2017年 10月 20日 | ||||
| 应用手册 | Ground Shifting in Capacitive Sensing Applications | PDF | HTML | 2016年 5月 27日 | |||
| 应用手册 | Power Consumption Analysis for Low Power Capacitive Sensing Applications | PDF | HTML | 2016年 1月 18日 | |||
| 更多文献资料 | A Guide to Capacitive Sensing Infographic (Rev. A) | 2015年 10月 19日 | ||||
| 应用手册 | Derivative Integration Algorithm for Proximity Sensing | 2015年 9月 29日 | ||||
| 应用手册 | Capacitive Sensing: Direct vs Remote Liquid Level Sensing Performance Analysis (Rev. A) | 2015年 7月 24日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
FDC2214EVM — 具有两个电容传感器的 FDC2214 评估模块
FDC2214 评估模块演示了如何使用电容式传感技术来检测是否存在导电或非导电目标。该评估模块包括两个 PCB 电容式传感器,可连接 FDC2214 四条通道中的两条。MSP430 微控制器用于将 FDC2214 连接到主机。此款模块旨在为用户进行系统原型设计提供更大程度的灵活度,并且在两个位置穿孔:
- PCB 电容式传感器和 FDC2214 之间
- 在 FDC2214 和 MSP430 接口之间
用户可在第一个穿孔处选择将电容传感器从模块上取下,并使用定制传感器设计进行实验;在第二个穿孔处可将 FDC2214 和电容传感器连接到另一个微控制器系统,或在一个系统中使用多个传感器。随附的 GUI (...)
用户指南:
PDF
评估模块 (EVM) 用 GUI
支持软件
SNOC033 — FDC211x/FDC221x Current Consumption Estimator
支持的产品和硬件
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| WQFN (RGH) | 16 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。