该产品会持续为现有客户提供。新设计应考虑替代产品。
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
HDC1008
- 相对湿度 (RH) 工作范围为 0% 至 100%
- 14 位测量分辨率
- 相对湿度精度为 ±4%
- 温度范围
- 工作温度为 -20°C 至 85°C
- 可检测温度为 -40°C 至 125°C
- 温度精度为 ±0.2°C
- 休眠模式电流为 200nA
- 平均电源电流:
- 1sps、11 位 RH 测量时为 820nA
- 1sps、11 位 RH 与温度测量时为 1.2µA
- 电源电压 3V 至 5V
- 微型 2mm x 1.6mm 器件封装
- I2C 接口
应用
- 制热、通风与空调控制 (HVAC)
- 智能温度调节装置和室温监视器
- 大型家用电器
- 打印机
- 手持式计量表
- 医疗设备
- 货物运输
- 汽车挡风玻璃除雾装置
- 穿戴式设备
- 移动设备
All trademarks are the property of their respective owners.
HDC1008 是一款具有集成温度传感器的数字湿度传感器,其能够以超低功耗提供出色的测量精度。 该器件基于新型电容式传感器来测量湿度。 湿度和温度传感器均经过出厂校准。 创新型 WLCSP(晶圆级芯片规模封装)凭借超紧凑型封装简化了电路板设计。 HDC1008 的传感元件位于器件底部,这样可使 HDC1008 免受灰尘、粉尘以及其它环境污染物的影响,从而提高耐用性。 HDC1008 可在整个 -40°C 至 +125°C 温度范围内进行检测。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | HDC1008 具有温度传感器的低功耗、高精度数字湿度传感器 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 最新英语版本 (Rev.B) | PDF | HTML | 2015年 2月 9日 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点