可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同。
HDC3021 正在供货 带有可拆卸式胶带盖的 0.5% RH 数字湿度传感器 Improved accuracy (±0.5 %RH), smaller QFN package with removable tape for conformal coating
HDC3021-Q1 正在供货 带有可拆卸式胶带盖的汽车类 0.5% RH 数字湿度传感器 Automotive (Q100) qualified, higher accuracy (±0.5 %RH) in QFN package (2.5 mm × 2.5 mm)

产品详情

Relative humidity accuracy (typ) (%RH) 2 Temperature accuracy (typ) (°C) 0.2 Relative humidity operating range (typ) (%RH) 0 to 100 Average supply current (typ) (µA) 0.105 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Interface type I2C Rating Catalog
Relative humidity accuracy (typ) (%RH) 2 Temperature accuracy (typ) (°C) 0.2 Relative humidity operating range (typ) (%RH) 0 to 100 Average supply current (typ) (µA) 0.105 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Interface type I2C Rating Catalog
WSON (DEB) 6 9 mm² (3 mm × 3 mm)
  • 工厂原装聚酰亚胺胶带,用于在组装过程中保护传感器
  • RH 测量范围:0% 至 100%
  • 温度测量范围:–40°C 至 125°C
  • 湿度精度:±2%(典型值),±3%(最大值)

  • 温度精度:±0.2°C(典型值),±0.4°C(最大值)

  • 电源电压范围:1.62V 至 3.6V
  • I2C 接口兼容性
  • 50nA 睡眠模式电流
  • 550nA 平均电源电流(11 位精度选项,每秒测量 1 次)
  • 连续转换或单次触发测量模式

  • 向后与 HDC2080 兼容

  • 工厂原装聚酰亚胺胶带,用于在组装过程中保护传感器
  • RH 测量范围:0% 至 100%
  • 温度测量范围:–40°C 至 125°C
  • 湿度精度:±2%(典型值),±3%(最大值)

  • 温度精度:±0.2°C(典型值),±0.4°C(最大值)

  • 电源电压范围:1.62V 至 3.6V
  • I2C 接口兼容性
  • 50nA 睡眠模式电流
  • 550nA 平均电源电流(11 位精度选项,每秒测量 1 次)
  • 连续转换或单次触发测量模式

  • 向后与 HDC2080 兼容

HDC2021 是一款集成式相对湿度和温度传感器,在相对湿度传感器元件的开口处带有工厂原装聚酰亚胺盖带。盖带可保护元件免受在制造过程的某些阶段(如 SMT 组装、PCB 板清洗和保形涂层)可能产生的污染物的影响。胶带设计允许对 PCB 实施完整的保形涂层,并包括一个无粘性角舌片,便于使用镊子快速移除。

HDC2021 器件向后与 HDC2080 兼容,可在小型 DFN 封装中以很低的功耗提供高精度测量。这款电容式传感器包括新的集成数字特性和用于消散冷凝和湿气的加热元件。 HDC2021 数字特性包括可编程中断阈值,用于提供警报和系统唤醒,而无需微控制器持续对系统进行监控。 HDC2021 还具有可编程采样间隔、低功耗和支持 1.8V 电源电压等特点,因此适合超低功耗电池供电型系统。

HDC2021 是一款集成式相对湿度和温度传感器,在相对湿度传感器元件的开口处带有工厂原装聚酰亚胺盖带。盖带可保护元件免受在制造过程的某些阶段(如 SMT 组装、PCB 板清洗和保形涂层)可能产生的污染物的影响。胶带设计允许对 PCB 实施完整的保形涂层,并包括一个无粘性角舌片,便于使用镊子快速移除。

HDC2021 器件向后与 HDC2080 兼容,可在小型 DFN 封装中以很低的功耗提供高精度测量。这款电容式传感器包括新的集成数字特性和用于消散冷凝和湿气的加热元件。 HDC2021 数字特性包括可编程中断阈值,用于提供警报和系统唤醒,而无需微控制器持续对系统进行监控。 HDC2021 还具有可编程采样间隔、低功耗和支持 1.8V 电源电压等特点,因此适合超低功耗电池供电型系统。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能优于比较器件,可直接替换。
HDC2080 正在供货 具有中断/DRDY 引脚的 2% RH 超低功耗数字相对湿度传感器 Pin and software compatible, without removable tape
HDC2022 正在供货 具有 IP67 滤膜的 2% RH 超低功耗数字相对湿度传感器 Pin and software compatible, with permanent IP67 filter
功能与比较器件相同但引脚有所不同。
HDC2010 正在供货 2% RH 超小型、低功耗数字相对湿度传感器 Software compatible in QFN package (3.0 mm × 3.0 mm)

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 16
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 HDC2021 具有组装保护套的高精度、低功耗湿度和温度传感器 数据表 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) 2022-11-15
应用手册 化学污染如何影响湿度传感器 PDF | HTML PDF | HTML 2026-9-3
应用手册 使用集成式加热器从高湿暴露中恢复 RH 精度 PDF | HTML PDF | HTML 2026-5-8
产品概述 湿度传感器比较指南 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2026-1-9
应用手册 如何调试 RH 传感器中的 RH 精度问题 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-11-20
应用手册 TI 湿度传感器:编程和集成指南 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-11-20
应用简报 使用相对湿度推导蒸汽压、露点、绝对湿度和焓 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023-2-13
用户指南 HDC20XX 器件 英语版 PDF | HTML 2022-2-1
白皮书 85°C/85% RH 加速寿命测试对湿度传感器的影响 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2021-9-10
技术文章 Why long-term consistent performance matters for relative humidity sensors PDF | HTML 2021-6-21
应用手册 Is a Protective Cover Needed for Humidity Sensors? PDF | HTML 2021-4-21
技术文章 How accurate sensing in HVAC systems improves efficiency and saves consumers money PDF | HTML 2021-1-26
技术文章 Interface to sensors in seconds with ASC Studio PDF | HTML 2020-11-12
应用手册 湿度传感器:存储和处理指南 英语版 2019-4-16
应用手册 Programming the HDC20X0 Devices 2018-8-29
应用手册 Optimizing Placement and Routing for Humidity Sensors (Rev. A) 2017-3-6

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

HDC2080EVM — HDC2080 低功耗湿度温度传感器评估模块

HDC2080EVM(评估模块)是一款方便易用的即插即用式评估平台,用于评估 HDC2080 湿度和温度传感器的功能和性能。  该 EVM 利用带有 MSP430F5528 微控制器的 USB 接口,在 HDC2080 器件和 PC GUI 软件之间建立通信。  附带的软件 OneUI 可实现用户交互和控制,还能以图形方式记录流式传输数据中的温度和湿度。该 GUI 还允许用户访问 HDC2080 的配置寄存器。  MSP430F5528 提供了一个 I2C 接口,可用于桥接 PC 和板载 HDC2080 器件之间的通信。  此 PCB 包含可使 PCB 的传感器部分与主 PCB (...)
用户指南: PDF
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WSON (DEB) 6 Ultra Librarian

订购和质量

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频系列

观看全部视频

视频