产品详情

Relative humidity accuracy (typ) (%RH) 0.5 Temperature accuracy (typ) (°C) 0.2 Relative humidity operating range (typ) (%RH) 0 to 100 Supply voltage (min) (V) 1.62 Supply voltage (max) (V) 5.5 Average supply current (typ) (µA) 230 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Interface type Analog voltage (ratiometric) Rating Automotive
Relative humidity accuracy (typ) (%RH) 0.5 Temperature accuracy (typ) (°C) 0.2 Relative humidity operating range (typ) (%RH) 0 to 100 Supply voltage (min) (V) 1.62 Supply voltage (max) (V) 5.5 Average supply current (typ) (µA) 230 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Interface type Analog voltage (ratiometric) Rating Automotive
WSON (DEF) 8 6.25 mm² 2.5 x 2.5
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
    • 温度等级 1:-40°C 至 125°C
    • 器件 HBM ESD 分类等级 2
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C4
  • 功能安全型
  • 相对湿度 (RH) 传感器:
    • 工作范围:0% 至 100%RH
    • 精度:±1%RH(典型值)
    • 长期漂移:0.19%RH/年
    • 比例式输出:10.0% 至 90.0% VDD
  • 温度传感器:
    • 工作范围:-40°C 至 125°C
    • 精度:典型值 ±0.2°C
    • 比例式输出:12.3% 至 87.7%VDD
  • NIST 可追溯性
  • 输出短路保护
  • 集成式加热器
  • 高容性负载驱动高达 47nF
  • 低功耗:250µA 典型工作电流
  • 电源电压:1.62V 至 5.50V
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
    • 温度等级 1:-40°C 至 125°C
    • 器件 HBM ESD 分类等级 2
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C4
  • 功能安全型
  • 相对湿度 (RH) 传感器:
    • 工作范围:0% 至 100%RH
    • 精度:±1%RH(典型值)
    • 长期漂移:0.19%RH/年
    • 比例式输出:10.0% 至 90.0% VDD
  • 温度传感器:
    • 工作范围:-40°C 至 125°C
    • 精度:典型值 ±0.2°C
    • 比例式输出:12.3% 至 87.7%VDD
  • NIST 可追溯性
  • 输出短路保护
  • 集成式加热器
  • 高容性负载驱动高达 47nF
  • 低功耗:250µA 典型工作电流
  • 电源电压:1.62V 至 5.50V

HDC3120-Q1 是一款基于电容的集成式相对湿度 (RH) 和温度传感器,其相对湿度和温度传感器结果以比例式模拟输出的形式表示。信号到模拟域的转换为需要通过线缆或其他距离用例传输信号的应用提供了稳健设计。该器件能够在宽电源电压范围(1.62V 至 5.5V)内提供高测量精度并实现低功耗,同时保持小于 0.19%/年的长期漂移。HDC3120-Q1 采用紧凑型 2.5mm × 2.5mm × 0.8mm WSON 8 引脚封装。温度传感器和湿度传感器在量产阶段均经过 100% 测试和校准,可通过 NIST 进行追溯,且使用经 ISO/IEC 17025 标准校准的设备进行了验证。

HDC3120-Q1 是一款基于电容的集成式相对湿度 (RH) 和温度传感器,其相对湿度和温度传感器结果以比例式模拟输出的形式表示。信号到模拟域的转换为需要通过线缆或其他距离用例传输信号的应用提供了稳健设计。该器件能够在宽电源电压范围(1.62V 至 5.5V)内提供高测量精度并实现低功耗,同时保持小于 0.19%/年的长期漂移。HDC3120-Q1 采用紧凑型 2.5mm × 2.5mm × 0.8mm WSON 8 引脚封装。温度传感器和湿度传感器在量产阶段均经过 100% 测试和校准,可通过 NIST 进行追溯,且使用经 ISO/IEC 17025 标准校准的设备进行了验证。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 具有低长期漂移(0.19%RH/年)与 4s RH% 响应的 HDC3120-Q1 高精度(1%RH,0.2°C)模拟湿度与温度传感器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2025年 8月 25日
产品概述 湿度传感器比较指南 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2026年 1月 9日
应用手册 基于湿度传感器的汽车电子产品进水监测 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2025年 9月 24日
功能安全信息 HDC3120-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA PDF | HTML 2025年 4月 14日
用户指南 “HDC3x 器件用户指南” (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2025年 3月 25日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WSON (DEF) 8 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频