产品详情

Number of channels 1 Vs (min) (V) 4 Vs (max) (V) 18 CMRR (min) (dB) 84 Common-mode input low (min) (V) -150 Common-mode input high (max) (V) 150 Input offset (±) (max) (V) 0.0035 Iq (typ) (mA) 0.81 Slew rate (typ) (V/µs) 5 Voltage gain (min) (V/V) 1 Voltage gain (max) (V/V) 1 Small-signal bandwidth (typ) (Hz) 500000 Rating Catalog, Space Operating temperature range (°C) -55 to 125 Gain error (±) (max) (%) 0.047
Number of channels 1 Vs (min) (V) 4 Vs (max) (V) 18 CMRR (min) (dB) 84 Common-mode input low (min) (V) -150 Common-mode input high (max) (V) 150 Input offset (±) (max) (V) 0.0035 Iq (typ) (mA) 0.81 Slew rate (typ) (V/µs) 5 Voltage gain (min) (V/V) 1 Voltage gain (max) (V/V) 1 Small-signal bandwidth (typ) (Hz) 500000 Rating Catalog, Space Operating temperature range (°C) -55 to 125 Gain error (±) (max) (%) 0.047
CFP (HKX) 8 155.4 mm² 6.475 x 24
  • QML V 类 (QMLV)、RHA、SMD (5962R2121201VXC)
  • 辐射性能
    • RHA 高达 TID = 100krad(Si)
    • 在高达 TID = 100krad(Si) 的条件下无 ELDRS
    • SEL 对于 LET 的抗扰度 = 75MeV×cm2/mg
    • SEE 对于 LET 的额定抗扰度 = 75MeV×cm2/mg
  • 共模电压范围:±150V
  • 最低 CMRR:在–55°C 至 +125°C 范围内为 84dB
  • DC 规格:
    • 最大失调电压:3500µV
    • 典型失调电压漂移:3µV/°C
    • 最大增益误差:0.047%
    • 典型增益误差漂移:1.5ppm/°C
    • 典型增益非线性度:0.0005% FSR
  • AC 性能:
    • 小信号带宽:500kHz
    • 典型压摆率:5V/µs
  • 宽电源电压范围:±2V 至 ±9V
    • 最大静态电流:900µA
    • ±9V 电源下的输出摆幅:±7.5V
  • QML V 类 (QMLV)、RHA、SMD (5962R2121201VXC)
  • 辐射性能
    • RHA 高达 TID = 100krad(Si)
    • 在高达 TID = 100krad(Si) 的条件下无 ELDRS
    • SEL 对于 LET 的抗扰度 = 75MeV×cm2/mg
    • SEE 对于 LET 的额定抗扰度 = 75MeV×cm2/mg
  • 共模电压范围:±150V
  • 最低 CMRR:在–55°C 至 +125°C 范围内为 84dB
  • DC 规格:
    • 最大失调电压:3500µV
    • 典型失调电压漂移:3µV/°C
    • 最大增益误差:0.047%
    • 典型增益误差漂移:1.5ppm/°C
    • 典型增益非线性度:0.0005% FSR
  • AC 性能:
    • 小信号带宽:500kHz
    • 典型压摆率:5V/µs
  • 宽电源电压范围:±2V 至 ±9V
    • 最大静态电流:900µA
    • ±9V 电源下的输出摆幅:±7.5V

INA1H94-SP 是一款耐辐射精密单位增益差动放大器,此放大器有一个非常高的输入共模电压范围。INA1H94-SP 是一款单一、单片器件,此器件包括一个精密运算放大器和一个集成型薄膜电阻器网络。INA1H94-SP 可在出现高达 ±150V 共模信号时精确测量小差分电压。

在很多无需电流隔离的应用中,INA1H94-SP 可以取代隔离放大器。INA1H94-SP 有助于省去昂贵的隔离输入侧电源,以及相关的纹波、噪声和静态电流。INA1H94-SP 具有出色的 0.0005% 典型非线度、高共模和 500kHz 带宽,是一种极具吸引力的传感器读出器件。

INA1H94-SP 是一款耐辐射精密单位增益差动放大器,此放大器有一个非常高的输入共模电压范围。INA1H94-SP 是一款单一、单片器件,此器件包括一个精密运算放大器和一个集成型薄膜电阻器网络。INA1H94-SP 可在出现高达 ±150V 共模信号时精确测量小差分电压。

在很多无需电流隔离的应用中,INA1H94-SP 可以取代隔离放大器。INA1H94-SP 有助于省去昂贵的隔离输入侧电源,以及相关的纹波、噪声和静态电流。INA1H94-SP 具有出色的 0.0005% 典型非线度、高共模和 500kHz 带宽,是一种极具吸引力的传感器读出器件。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 10
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 INA1H94-SP 耐辐射高共模电压差动放大器 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2025年 10月 6日
* 辐射与可靠性报告 INA1H94-SP Single-Event Effects (SEE) Radiation Report PDF | HTML 2025年 7月 23日
* 辐射与可靠性报告 INA1H94-SP Neutron Displacement Damage (NDD) Characterization 2025年 7月 17日
* 辐射与可靠性报告 INA1H94-SP Radiation-Hardened, High Common-Mode Voltage Difference Amplifier TID Report 2025年 7月 17日
产品概述 GEO 및 LEO 플랫폼의 전압 및 고압측 전류 센싱을 위한 ±150V 공 통 모드 차동 증폭기 PDF | HTML 2026年 5月 5日
产品概述 用于 GEO 和 LEO 平台的电压和高侧电流检测的 ±150V 共模 差分放大器 PDF | HTML 2026年 4月 30日
选择指南 TI Space Products (Rev. L) 2026年 3月 27日
证书 INA1H94EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2025年 6月 4日
设计指南 耐辐射航天电池管理系统 (BMS) 参考设计 PDF | HTML 英语版 2025年 1月 6日
应用手册 所选封装材料的热学和电学性质 2008年 10月 16日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DIP-ADAPTER-EVM — DIP 适配器评估模块

借助 DIP-Adapter-EVM 加快运算放大器的原型设计和测试,该 EVM 有助于快速轻松地连接小型表面贴装 IC 并且价格低廉。您可以使用随附的 Samtec 端子板连接任何受支持的运算放大器,或者将这些端子板直接连接至现有电路。

DIP-Adapter-EVM 套件支持六种常用的业界通用封装,包括:

  • D 和 U (SOIC-8)
  • PW (TSSOP-8)
  • DGK(MSOP-8、VSSOP-8)
  • DBV(SOT23-6、SOT23-5 和 SOT23-3)
  • DCK(SC70-6 和 SC70-5)
  • DRL (SOT563-6)
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

INA1H94EVM — INA1H94 评估模块

INA1H94EVM 评估模块 (EVM) 用于测试 INA1H94-SP。该 EVM 经设计后配有组装电路,可快速评估采用 8 引脚 CFP 封装 (HKX) 的 INA1H94 功能。该电路板通过香蕉连接器、SMA/SMB 连接器封装、测试点和封装,实现了输入和输出连接的灵活性,可使用灵活的基准电压进行评估。
用户指南: PDF | HTML
英语版: PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估板

INAEVM — 通用仪表放大器评估模块

通用 INAEVM(仪表放大器评估模块)以两种封装选项形式提供,简化了采用 SO-8 (D) 封装或 MSOP-8(DGK) 封装的精密仪器放大器(具有如图所示的引脚)的原型设计。请参阅下图了解兼容的 TI INA。注意:这些电路板尚未组装,因此请记住需要订购仪表放大器器件样片。

用户指南: PDF | HTML
仿真模型

INA1H94-SP PSpice for TI Reference Design

SBOMCN7.ZIP (28 KB) - PSpice Model
仿真模型

INA1H94-SP TINA-TI Linear Operation Checker

SBOMCM8.TSC (38 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

INA1H94-SP TINA-TI Model

SBOMCN6.ZIP (4 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

INA1H94-SP TINA-TI Reference Design

SBOMCN8.TSC (83 KB) - TINA-TI Reference Design
计算工具

ANALOG-ENGINEER-CALC PC software analog engineer's calculator

The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具

TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
参考设计

TIDA-010931 — 耐辐射航天电池管理系统 (BMS) 参考设计

此参考设计演示了航天级电池管理系统。该电路测量八节串联的电池,以监控电池运行状况、充电状态和温度。
设计指南: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
CFP (HKX) 8 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频