INA333-HT
- Low Offset Voltage: 25 μV (max at 25°C), G ≥ 100
- Low Drift: 0.2 µV/°C, G ≥ 1000
- Low Noise: 55 nV/√Hz, G ≥ 100
- High CMRR: 100 dB (min at 25°C), G ≥ 10
- Supply Range: +1.8 V to +5.5 V
- Input Voltage: (V–) +0.1 V to (V+) –0.1 V
- Output Range: (V–) +0.05 V to (V+) –0.05V
- Low Quiescent Current: 198 µA
- RFI Filtered Inputs
The INA333 is a low-power, precision instrumentation amplifier offering excellent accuracy. The versatile 3-op amp design, small size, and low power make it ideal for a wide range of portable applications.
A single external resistor sets any gain from 1 to 1000. The INA333 is designed to use an industry-standard gain equation: G = 1 + (100kΩ/RG).
The INA333 provides very low offset voltage (25 µV at 25°C, G ≥ 100), excellent offset voltage drift (0.2 µV/°C, G ≥ 100), and high common-mode rejection (100 dB at 25°C, G ≥ 10). It operates with power supplies as low as 1.8 V (±0.9V), and quiescent current is only 50 µA—ideal for battery-operated systems. Using autocalibration techniques to ensure excellent precision over the extended industrial temperature range, the INA333 also offers exceptionally low noise density (55 nV/√Hz) that extends down to dc.
The INA333 is is specified over the TA = –55°C to +210°C temperature range.
技术文档
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | Micro-Power, Zerø-Drift, Rail-to-Rail Out 数据表 (Rev. C) | 2013年 10月 22日 | |||
| * | 辐射与可靠性报告 | INA333SHKJ Reliability Report | 2012年 5月 7日 | |||
| * | 辐射与可靠性报告 | INA333SHKQ Reliability Report | 2012年 5月 7日 | |||
| * | 辐射与可靠性报告 | INA333SJD Reliability Report | 2012年 5月 7日 | |||
| 应用手册 | 输入偏置电流回路在仪表放大器应用中的重要性 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2022年 4月 22日 | |
| 电子书 | The Signal e-book: 有关运算放大器设计主题的博客文章汇编 | 英语版 | 2018年 1月 31日 | |||
| 应用手册 | 所选封装材料的热学和电学性质 | 2008年 10月 16日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator
The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)
支持的产品和硬件
产品
精密运算放大器 (Vos<1mV)
通用运算放大器
音频运算放大器
跨阻放大器
高速运算放大器 (GBW ≥ 50MHz)
功率运算放大器
视频放大器
线路驱动器
跨导放大器和激光驱动器
全差分放大器
精密 ADC
生物传感 AFE
高速 ADC (≥10 MSPS)
差分放大器
仪表放大器
模拟电流检测放大器
数字功率监控器
配备集成型电流采样电阻的模拟电流检测放大器
配备集成型电流采样电阻的数字功率监控器
裸片和晶圆服务
射频接收器
射频发射器
Specialty audio amplifiers
音频 ADC
Application-specific data converters|MRI
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
TIDA-00002 — 针对高温应用的苛刻环境采集终端 (HEAT) EVM 平台
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| B0QFN (JD) | 8 | Ultra Librarian |
| CFP (HKJ) | 8 | Ultra Librarian |
| CFP (HKQ) | 8 | Ultra Librarian |
| DIESALE (KGD) | — |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点