产品详情

我们无法提供此信息。请参阅产品数据表
SOT-23 (DBV) 6 8.12 mm² 2.9 x 2.8 SOT-SC70 (DCK) 6 4.2 mm² 2 x 2.1
  • 针对小尺寸、低功耗和低成本进行了优化
  • >1MΩ 超高输入阻抗
  • 三种增益选项(G = 1、0.50 和 0.25)
  • 系统具有良好的 8 位至 12 位精度
    • CMRR:87dB(典型值)
    • 增益误差:±0.01%(典型值)
    • 失调电压:±0.70mV(典型值)
  • 节省空间的 0.8mm2 X2SON 封装
  • 带宽:125kHz(典型值)
  • 动 200pF,过冲 < 20%(典型值)
  • 低静态电流:13.5µA(典型值)
  • 电源电压范围:1.7V (±0.85V) 至 5.5V (±2.75V)
  • 额定温度范围:-40°C 至 125°C
  • 针对小尺寸、低功耗和低成本进行了优化
  • >1MΩ 超高输入阻抗
  • 三种增益选项(G = 1、0.50 和 0.25)
  • 系统具有良好的 8 位至 12 位精度
    • CMRR:87dB(典型值)
    • 增益误差:±0.01%(典型值)
    • 失调电压:±0.70mV(典型值)
  • 节省空间的 0.8mm2 X2SON 封装
  • 带宽:125kHz(典型值)
  • 动 200pF,过冲 < 20%(典型值)
  • 低静态电流:13.5µA(典型值)
  • 电源电压范围:1.7V (±0.85V) 至 5.5V (±2.75V)
  • 额定温度范围:-40°C 至 125°C

INA500 是一款具有集成式运算放大器和匹配电阻器的差分放大器,可提供三种增益选项。INA500A 版本提供的增益选项为 1,而 INA500B 和 INA500C 版本提供的增益选项分别为 0.50 和 0.25。

这些是采用差分放大器配置的电压检测 INA,具有 > 1MΩ 的高输入阻抗和 13.5µA 的低静态电流。该器件在 G = 1 配置中可实现 75dB 的最小 CMRR 和精确的 ±0.05% 最大增益误差,以及 3.5mV 的最大失调电压(以输出为基准)。该器件可在 G = 0.25 和 5.5V (±2.75V) 电源电压下处理高达 27.5V (±13.75V) 的输入共模电压。上述规格组合使得该器件成为各种电平转换和电池监控应用的理想之选。

INA500 的精密匹配集成式电阻器消除了对精密和低容差外部电阻器的需求,从而节省 BOM 成本和布板空间。INA500 可直接连接到低速 8 位至 12 位模数转换器 (ADC),非常适合替换使用普通放大器和分立式电阻器构建的差分放大器的分立式实现方案。INA500 采用标准 6 引脚封装(例如 SOT-23 和 SC70)以及节省空间的 X2SON 封装。

INA500 是一款具有集成式运算放大器和匹配电阻器的差分放大器,可提供三种增益选项。INA500A 版本提供的增益选项为 1,而 INA500B 和 INA500C 版本提供的增益选项分别为 0.50 和 0.25。

这些是采用差分放大器配置的电压检测 INA,具有 > 1MΩ 的高输入阻抗和 13.5µA 的低静态电流。该器件在 G = 1 配置中可实现 75dB 的最小 CMRR 和精确的 ±0.05% 最大增益误差,以及 3.5mV 的最大失调电压(以输出为基准)。该器件可在 G = 0.25 和 5.5V (±2.75V) 电源电压下处理高达 27.5V (±13.75V) 的输入共模电压。上述规格组合使得该器件成为各种电平转换和电池监控应用的理想之选。

INA500 的精密匹配集成式电阻器消除了对精密和低容差外部电阻器的需求,从而节省 BOM 成本和布板空间。INA500 可直接连接到低速 8 位至 12 位模数转换器 (ADC),非常适合替换使用普通放大器和分立式电阻器构建的差分放大器的分立式实现方案。INA500 采用标准 6 引脚封装(例如 SOT-23 和 SC70)以及节省空间的 X2SON 封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 INA500 输入阻抗 >1MΩ 的低成本、小尺寸、低功耗、1.7V 至 5.5V 差分放大器 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2024年 3月 14日
产品概述 Small-Size INA500x Versus Discrete Difference Amps. PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 5月 13日
应用手册 所选封装材料的热学和电学性质 2008年 10月 16日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DIP-ADAPTER-EVM — DIP 适配器评估模块

借助 DIP-Adapter-EVM 加快运算放大器的原型设计和测试,该 EVM 有助于快速轻松地连接小型表面贴装 IC 并且价格低廉。您可以使用随附的 Samtec 端子板连接任何受支持的运算放大器,或者将这些端子板直接连接至现有电路。

DIP-Adapter-EVM 套件支持六种常用的业界通用封装,包括:

  • D 和 U (SOIC-8)
  • PW (TSSOP-8)
  • DGK(MSOP-8、VSSOP-8)
  • DBV(SOT23-6、SOT23-5 和 SOT23-3)
  • DCK(SC70-6 和 SC70-5)
  • DRL (SOT563-6)
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

DIYAMP-EVM — 通用自制 (DIY) 放大器电路评估模块

DIYAMP-EVM 是一个评估模块 (EVM) 系列,可为工程师和自制人员 (DIYer) 提供真实的放大器电路,使用户能够快速评估设计概念并验证仿真。此系列 EVM 采用 3 种业界通用封装选项(SC70、SOT-23 和 SOIC)并提供 12 种流行的放大器配置,包括放大器、滤波器、稳定性补偿以及同时适用于单电源和双电源的比较器配置。

DIYAMP-EVM 让原型设计变得快速轻松,并使用常用的 0805 或 0603 表面贴装式元件。通过配置多种组合,此 EVM 让用户能够构建广泛的评估电路,包括从简单的放大器电路到复杂的信号链。此 EVM 与试验电路板、超小型 A 版 (SMA) (...)

用户指南: PDF | HTML
仿真模型

INA500A PSpice Model (Rev. A)

SBOMCG3A.ZIP (887 KB) - PSpice Model
仿真模型

INA500A TINA-TI Reference Design (Rev. B)

SBOMCG5B.TSC (38 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

INA500A TINA-TI Spice Model (Rev. C)

SBOMCG4C.ZIP (4 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

INA500B PSpice Model (Rev. D)

SBOMCH3D.ZIP (473 KB) - PSpice Model
仿真模型

INA500B TINA-TI Reference Design (Rev. B)

SBOMCH7B.TSC (38 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

INA500B TINA-TI Spice Model (Rev. B)

SBOMCH4B.ZIP (4 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

INA500C PSpice Model (Rev. D)

SBOMCH2D.ZIP (469 KB) - PSpice Model
仿真模型

INA500C TINA-TI Reference Design (Rev. B)

SBOMCH6B.TSC (38 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

INA500C TINA-TI Spice Model (Rev. B)

SBOMCH5B.ZIP (4 KB) - TINA-TI Spice Model
计算工具

ANALOG-ENGINEER-CALC PC software analog engineer's calculator

The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具

TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOT-23 (DBV) 6 Ultra Librarian
SOT-SC70 (DCK) 6 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频