产品详情

Number of channels 1 Vs (max) (V) 36 Vs (min) (V) 8 Input offset (±) (max) (µV) 35 Voltage gain (min) (V/V) 0.2 Voltage gain (max) (V/V) 1000 Noise at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 3.2 Features Fully Differential, Overvoltage protection, Small Size, Super-beta, Ultra-low noise CMRR (min) (dB) 120 Input offset drift (±) (max) (µV/°C) 0.4 Input bias current (±) (max) (nA) 20 Iq (typ) (mA) 6 Bandwidth at min gain (typ) (MHz) 22 Gain error (±) (max) (%) 0.15 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog Type Resistor Gain nonlinearity (±) (max) (%) 0.0002 Output swing headroom (to negative supply) (typ) (V) 1.4 Output swing headroom (to positive supply) (typ) (V) -1.4 Input common mode headroom (to negative supply) (typ) (V) 2.5 Input common mode headroom (to positive supply) (typ) (V) -2.5 Noise at 0.1 Hz to 10 Hz (typ) (µVPP) 0.1
Number of channels 1 Vs (max) (V) 36 Vs (min) (V) 8 Input offset (±) (max) (µV) 35 Voltage gain (min) (V/V) 0.2 Voltage gain (max) (V/V) 1000 Noise at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 3.2 Features Fully Differential, Overvoltage protection, Small Size, Super-beta, Ultra-low noise CMRR (min) (dB) 120 Input offset drift (±) (max) (µV/°C) 0.4 Input bias current (±) (max) (nA) 20 Iq (typ) (mA) 6 Bandwidth at min gain (typ) (MHz) 22 Gain error (±) (max) (%) 0.15 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog Type Resistor Gain nonlinearity (±) (max) (%) 0.0002 Output swing headroom (to negative supply) (typ) (V) 1.4 Output swing headroom (to positive supply) (typ) (V) -1.4 Input common mode headroom (to negative supply) (typ) (V) 2.5 Input common mode headroom (to positive supply) (typ) (V) -2.5 Noise at 0.1 Hz to 10 Hz (typ) (µVPP) 0.1
VQFN (RGT) 16 9 mm² 3 x 3
  • 可使用外部电阻器 在 G = 0.2 至 10,000 的范围内对增益进行编程
  • 具有集成钳位的全差分输出
  • 低失调电压:10 µV(典型值),35 µV(最大值)
  • 低温漂:0.1 µV/°C(典型值),0.3 µV/°C(最大值)
  • 低输入偏置电流:5 nA(典型值)
  • 输入级噪声:3.2 nV/√Hz、0.8 pA/√Hz
  • 高带宽:在 G = 0.2 时为 22 MHz, 在 G = 1 时为 15 MHz
  • 共模抑制:在 G = 10 时为 106 dB(最小值),在 100 ≤ G ≤ 1000 时为 120 dB(最小值)
  • 电源抑制:在 G = 1 时为 110 dB(最小值)
  • 电源电流:6mA(典型值)
  • 在超过电源电压多达 ±40V 时提供输入过压保护
  • 电源电压范围:
    • 单电源:8V 至 36V
    • 双电源:±4V 至 ±18V
  • 额定温度范围:–40°C 至 +125°C
  • 微型封装:16 引脚 VQFN
  • 可使用外部电阻器 在 G = 0.2 至 10,000 的范围内对增益进行编程
  • 具有集成钳位的全差分输出
  • 低失调电压:10 µV(典型值),35 µV(最大值)
  • 低温漂:0.1 µV/°C(典型值),0.3 µV/°C(最大值)
  • 低输入偏置电流:5 nA(典型值)
  • 输入级噪声:3.2 nV/√Hz、0.8 pA/√Hz
  • 高带宽:在 G = 0.2 时为 22 MHz, 在 G = 1 时为 15 MHz
  • 共模抑制:在 G = 10 时为 106 dB(最小值),在 100 ≤ G ≤ 1000 时为 120 dB(最小值)
  • 电源抑制:在 G = 1 时为 110 dB(最小值)
  • 电源电流:6mA(典型值)
  • 在超过电源电压多达 ±40V 时提供输入过压保护
  • 电源电压范围:
    • 单电源:8V 至 36V
    • 双电源:±4V 至 ±18V
  • 额定温度范围:–40°C 至 +125°C
  • 微型封装:16 引脚 VQFN

INA851 是业内首款具有全差分输出的高精度仪表放大器。该器件经过优化,可驱动具有全差分输入的现代高性能模数转换器 (ADC) 的输入。INA851 可在非常宽的单电源或双电源电压范围内运行。可通过短接或悬空两个引脚,将输出级增益设置为 0.2 或 1。可通过单个外部电阻器在 1 到 10,000 范围内设置任意输入级增益。

INA851 采用了超级 ß 输入晶体管,因此与同一级别的其他放大器相比,可提供极低的输入偏置电流和低输入参考电流噪声。先进的制造工艺实现了极低的电压噪声、输入失调电压和失调电压漂移。附加电路可保护器件输入免受超过电源电压多达 ±40V 的过压影响。器件输出具有内置钳位电路,可保护 ADC 或下游器件免受过驱损坏。

该器件可在单电源(最小 8V,最大 36V)或双电源(最小 ±4V,最大 ±18V)供电的情况下运行。

INA851 是业内首款具有全差分输出的高精度仪表放大器。该器件经过优化,可驱动具有全差分输入的现代高性能模数转换器 (ADC) 的输入。INA851 可在非常宽的单电源或双电源电压范围内运行。可通过短接或悬空两个引脚,将输出级增益设置为 0.2 或 1。可通过单个外部电阻器在 1 到 10,000 范围内设置任意输入级增益。

INA851 采用了超级 ß 输入晶体管,因此与同一级别的其他放大器相比,可提供极低的输入偏置电流和低输入参考电流噪声。先进的制造工艺实现了极低的电压噪声、输入失调电压和失调电压漂移。附加电路可保护器件输入免受超过电源电压多达 ±40V 的过压影响。器件输出具有内置钳位电路,可保护 ADC 或下游器件免受过驱损坏。

该器件可在单电源(最小 8V,最大 36V)或双电源(最小 ±4V,最大 ±18V)供电的情况下运行。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
INA849 正在供货 超低噪声 (1nV/√Hz)、高速(28MHz、35V/μs)、精密 (35μV) 仪表放大器 Single-ended output, lower noise and wider bandwidth
THP210 正在供货 高精密(40μV、0.1μV/°C)、高压 (36V)、低噪声 (3.7nV/√Hz)、全差分放大器 High-precision, high-voltage (40-µV, 0.35-µV/√Hz) fully differential amplifier

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 INA851 具有衰减增益和输出钳位的低噪声、全差分输出精密仪表放大器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 11月 17日
应用简报 使用 INA851 优化应变仪精度设计与分立式设计的比较 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 11月 15日
产品概述 具有全差分输出的高精度仪表放大器 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 10月 9日
产品概述 PLC 模拟输入前端架构 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 8月 1日
应用手册 所选封装材料的热学和电学性质 2008年 10月 16日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

INA851EVM — INA851 低噪声高速全差分仪表放大器评估模块

借助 INA851EVM 评估模块 (EVM) 可使用 INA851 的功能并测量其性能。INA851 是一款具有差分输出的高精度仪表放大器,经过优化可驱动具有全差分输入的高性能模数转换器 (ADC)。

用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.A): PDF | HTML
TI.com 上无现货
仿真模型

INA851 PSpice Model

SBOMC50.ZIP (101 KB) - PSpice Model
仿真模型

INA851 TINA-TI Reference Design

SBOMC51.TSC (49 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

INA851 TINA-TI Spice Model

SBOMC52.ZIP (16 KB) - TINA-TI Spice Model
计算工具

ANALOG-ENGINEER-CALC PC software analog engineer's calculator

The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

计算工具

INA851-INPUT-OUTPUT-RANGE-DESIGN-CALC INA851 input and output range design calculator

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

下载选项
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具

TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN (RGT) 16 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频