产品详情

Rating High Temp Integrated isolated power No Isolation rating Basic Number of channels 2 Forward/reverse channels 1 forward / 1 reverse Default output High Data rate (max) (Mbps) 25 Surge isolation voltage (VIOSM) (VPK) 4000 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 4000 Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 2500 CMTI (min) (V/µs) 15000 Operating temperature range (°C) -55 to 175 Supply voltage (max) (V) 5.5 Supply voltage (min) (V) 2.8 Propagation delay time (typ) (µs) 0.036 Creepage (min) (mm) 4 Clearance (min) (mm) 4
Rating High Temp Integrated isolated power No Isolation rating Basic Number of channels 2 Forward/reverse channels 1 forward / 1 reverse Default output High Data rate (max) (Mbps) 25 Surge isolation voltage (VIOSM) (VPK) 4000 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 4000 Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 2500 CMTI (min) (V/µs) 15000 Operating temperature range (°C) -55 to 175 Supply voltage (max) (V) 5.5 Supply voltage (min) (V) 2.8 Propagation delay time (typ) (µs) 0.036 Creepage (min) (mm) 4 Clearance (min) (mm) 4
SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6
  • 1-, 5- 和 25-Mbps 信号传输速度选项
    • 低通道到通道输出偏移; 1 ns 最大
    • 低脉宽失真 (PWD); 1 ns 最大
    • 低抖动(在速率为 150Mbps 时为 1ns)(典型值)
  • 4000-V峰值隔离, 560 V峰值 VIORM
    • UL 1577 经过检验
    • 50-kV/μs 典型瞬变抗扰性
  • 3.3-V 或 5-V 电源供电下运行
  • 4-kV ESD 保护
  • 高电磁抗扰度
  • 1-, 5- 和 25-Mbps 信号传输速度选项
    • 低通道到通道输出偏移; 1 ns 最大
    • 低脉宽失真 (PWD); 1 ns 最大
    • 低抖动(在速率为 150Mbps 时为 1ns)(典型值)
  • 4000-V峰值隔离, 560 V峰值 VIORM
    • UL 1577 经过检验
    • 50-kV/μs 典型瞬变抗扰性
  • 3.3-V 或 5-V 电源供电下运行
  • 4-kV ESD 保护
  • 高电磁抗扰度

ISO7221是一个双通道数字隔离器。 为了使PCB布局更加便利, 通道都是面向相反的方向、 这个设备有一个由TI的二氧化硅(SiO2)隔离栏栅分开的逻辑输入和输出缓冲器, 提供高达4000V的电流隔离. 与隔离电源联合使用, 这个设备能阻止高电压, 隔离接地, 并且在数据总线上防止噪声电流或者其它电路进入本地接地和干扰或者损坏敏感电路。

一个二进制输入信号经调节, 翻译成平衡信号,然后由电容隔离栏栅进行区分。 通过隔离栏栅后, 一个差动比较器接收到逻辑信息, 然后相应地设定或重置一个触发器和输出电路。 周期性更新脉冲也会通过栏栅发送,以确保设置正确的 DC 级别。 如果在每4μs内没有接收到这个DC刷新脉冲,则这个输入就被假定为没被供电或者没有被正常驱动, 并且这个故障自动保险电路将输出驱动至一个逻辑高能状态。

这个小电容和结果时间持续提供信号速率在
0 Mbps (dc) 到150 Mbps间的快速运行. 一条线路的信号传输速率就是电压瞬变的次数,即每秒钟单位 bps(每秒比特数)。 A-, B- and C-选项设备有TTL输入阀值和一个输入端噪音过滤器,这能够防止瞬时脉冲通过设备的输出端。 M选项设备具有CMOS VCC/2个输入阀值并且没有输入噪音过滤和额外的传播延迟。

这个设备要求3.3 V, 5 V两个供电电压,或者任一组合。 当采用一个 3.3V 电源来供电并且所有的输出都是4-mA CMOS时,所有的输入均可容许 5V 电压。

ISO7221针对环境温度在–55°C 到 175°C间的操作。

ISO7221是一个双通道数字隔离器。 为了使PCB布局更加便利, 通道都是面向相反的方向、 这个设备有一个由TI的二氧化硅(SiO2)隔离栏栅分开的逻辑输入和输出缓冲器, 提供高达4000V的电流隔离. 与隔离电源联合使用, 这个设备能阻止高电压, 隔离接地, 并且在数据总线上防止噪声电流或者其它电路进入本地接地和干扰或者损坏敏感电路。

一个二进制输入信号经调节, 翻译成平衡信号,然后由电容隔离栏栅进行区分。 通过隔离栏栅后, 一个差动比较器接收到逻辑信息, 然后相应地设定或重置一个触发器和输出电路。 周期性更新脉冲也会通过栏栅发送,以确保设置正确的 DC 级别。 如果在每4μs内没有接收到这个DC刷新脉冲,则这个输入就被假定为没被供电或者没有被正常驱动, 并且这个故障自动保险电路将输出驱动至一个逻辑高能状态。

这个小电容和结果时间持续提供信号速率在
0 Mbps (dc) 到150 Mbps间的快速运行. 一条线路的信号传输速率就是电压瞬变的次数,即每秒钟单位 bps(每秒比特数)。 A-, B- and C-选项设备有TTL输入阀值和一个输入端噪音过滤器,这能够防止瞬时脉冲通过设备的输出端。 M选项设备具有CMOS VCC/2个输入阀值并且没有输入噪音过滤和额外的传播延迟。

这个设备要求3.3 V, 5 V两个供电电压,或者任一组合。 当采用一个 3.3V 电源来供电并且所有的输出都是4-mA CMOS时,所有的输入均可容许 5V 电压。

ISO7221针对环境温度在–55°C 到 175°C间的操作。

下载

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 双通道数字隔离器 数据表 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2012年 10月 3日
* 辐射与可靠性报告 ISO7221HD Reliability Report (Rev. A) 2012年 8月 17日

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训