产品详情

Rating Automotive Integrated isolated power No Number of channels 3 Forward/reverse channels 2 forward / 1 reverse Data rate (max) (Mbps) 25 Protocols GPIO, PWM, UART Propagation delay time (typ) (ns) 32 Isolation rating Basic Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 2500 Surge isolation voltage (VIOSM) (kVPK) 4 CMTI (min) (kV/µs) 25 Default output High Creepage (min) (mm) 8 Current consumption per channel (DC) (typ) (mA) 4.17 Supply voltage (min) (V) 3.3 Supply voltage (max) (V) 5 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 4000 Clearance (min) (mm) 8
Rating Automotive Integrated isolated power No Number of channels 3 Forward/reverse channels 2 forward / 1 reverse Data rate (max) (Mbps) 25 Protocols GPIO, PWM, UART Propagation delay time (typ) (ns) 32 Isolation rating Basic Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 2500 Surge isolation voltage (VIOSM) (kVPK) 4 CMTI (min) (kV/µs) 25 Default output High Creepage (min) (mm) 8 Current consumption per channel (DC) (typ) (mA) 4.17 Supply voltage (min) (V) 3.3 Supply voltage (max) (V) 5 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 4000 Clearance (min) (mm) 8
SOIC (DW) 16 106.09 mm² 10.3 x 10.3
  • 符合汽车应用要求
  • 25Mbps 信号传输速率选项
    • 低通道间输出偏移:
    • 低脉宽失真度 (PWD)
    • 低抖动内容;速率为 25Mbps 时的典型值为 1ns
  • 额定工作电压下的使用寿命典型值为 25 年(请参阅隔离寿命预测)
  • 4kV ESD 保护
  • 由 3.3V 和 5V 电源供电
  • –40°C 至 125°C 工作温度范围
  • 安全相关认证
    • DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17)
    • UL 1577 组件认证计划
    • IEC 61010-1、IEC 62368-1 认证
  • 符合汽车应用要求
  • 25Mbps 信号传输速率选项
    • 低通道间输出偏移:
    • 低脉宽失真度 (PWD)
    • 低抖动内容;速率为 25Mbps 时的典型值为 1ns
  • 额定工作电压下的使用寿命典型值为 25 年(请参阅隔离寿命预测)
  • 4kV ESD 保护
  • 由 3.3V 和 5V 电源供电
  • –40°C 至 125°C 工作温度范围
  • 安全相关认证
    • DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17)
    • UL 1577 组件认证计划
    • IEC 61010-1、IEC 62368-1 认证

ISO7231C-Q1 是三通道数字隔离器,具有多个通道配置和输出使能功能。这些器件具有由 TI 的二氧化硅 (SiO2) 隔离栅进行隔离的逻辑输入和输出缓冲器。当与隔离电源结合使用时,这些器件可阻止高电压和隔离接地,并可防止数据总线或其他电路上的噪声电流进入本地接地或对敏感电路造成干扰或损坏。

ISO7231C-Q1 具有两个单向通道和一个反向通道。这些器件具有高电平有效输出使能端,当驱动至低电平时,会将输出置于高阻抗状态。

ISO7231C-Q1 具有 TTL 输入阈值,并且在输入端具有噪声滤波器,可防止持续时间高达 2ns 的瞬态脉冲传递到器件的输出端。

在每个器件中,电路将跨越隔离层发送定期更新脉冲,以提供适当的直流输出电平。如果没有收到此直流更新脉冲,则会假定输入未通电,或者未主动驱动,失效防护电路会将输出驱动至逻辑高电平状态。(请联系 TI 以获得低电平有效选项)。

这些器件需要两个 3.3V 和 5V 电源电压或二者的任意组合。通过 3.3V 电源供电时,所有输入均可耐受 5V 电压,所有输出均为 4mA CMOS。这些器件可在 -40°C 至 125°C 的环境温度下运行。

ISO7231C-Q1 是三通道数字隔离器,具有多个通道配置和输出使能功能。这些器件具有由 TI 的二氧化硅 (SiO2) 隔离栅进行隔离的逻辑输入和输出缓冲器。当与隔离电源结合使用时,这些器件可阻止高电压和隔离接地,并可防止数据总线或其他电路上的噪声电流进入本地接地或对敏感电路造成干扰或损坏。

ISO7231C-Q1 具有两个单向通道和一个反向通道。这些器件具有高电平有效输出使能端,当驱动至低电平时,会将输出置于高阻抗状态。

ISO7231C-Q1 具有 TTL 输入阈值,并且在输入端具有噪声滤波器,可防止持续时间高达 2ns 的瞬态脉冲传递到器件的输出端。

在每个器件中,电路将跨越隔离层发送定期更新脉冲,以提供适当的直流输出电平。如果没有收到此直流更新脉冲,则会假定输入未通电,或者未主动驱动,失效防护电路会将输出驱动至逻辑高电平状态。(请联系 TI 以获得低电平有效选项)。

这些器件需要两个 3.3V 和 5V 电源电压或二者的任意组合。通过 3.3V 电源供电时,所有输入均可耐受 5V 电压,所有输出均为 4mA CMOS。这些器件可在 -40°C 至 125°C 的环境温度下运行。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 10
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 ISO7231C-Q1 高速三通道数字隔离器 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2025年 11月 11日
证书 VDE Certificate for Basic Isolation for DIN EN IEC 60747-17 (Rev. AA) 2026年 6月 11日
白皮书 通过使用数字隔离器替代光耦合器改善系统性能 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2025年 11月 13日
证书 CSA Certificate for ISO72xxDW (Rev. A) 2025年 8月 20日
证书 UL Certificate of Compliance File E181974 Vol 4 Sec 1 (Rev. A) 2022年 8月 5日
白皮书 Why are Digital Isolators Certified to Meet Electrical Equipment Standards? 2021年 11月 16日
白皮书 绝缘穿透距离:数字隔离器如何满足认证要求 英语版 PDF | HTML 2021年 9月 27日
应用简报 如何在标准接口电路中将光耦合器替换为数字隔离器 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2021年 8月 11日
应用简报 Considerations for Selecting Digital Isolators 2018年 7月 24日
应用手册 所选封装材料的热学和电学性质 2008年 10月 16日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DIGI-ISO-EVM — 通用数字隔离器评估模块

DIGI-ISO-EVM 是一个评估模块 (EVM),用于评估 TI 采用以下五种不同封装的任何单通道、双通道、三通道、四通道或六通道数字隔离器器件:8 引脚窄体 SOIC (D)、8 引脚宽体 SOIC (DWV)、16 引脚宽体 SOIC (DW)、16 引脚超宽体 SOIC (DWW) 和 16 引脚 QSOP (DBQ) 封装。此 EVM 具有足够的 Berg 引脚选项,支持使用超少的外部元件来评估相应器件。

用户指南: PDF | HTML
英语版: PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估板

ISO723X724XEVM — ISO723X724XEVM 评估模块

ISO723X724X 评估模块 (EVM) 支持对三路和四路数字隔离器的快速参数评估。EVM 将与焊接在电路板上的 ISO7241C 一起提供。如果需要其它器件,请从 www.ti.com.cn 订购样片。如果您无法拆除和安装器件,请通过此页链接联系技术支持。此 EVM 专门用于与 ISO7240C、ISO7241C、ISO7242C、ISO7240M、ISO7241M、ISO7242M (SLLS868F)、ISO7240A、ISO7241A、ISO7242A (SLLS905)、ISO7230A、ISO7231A (SLLS906) 和 (...)

TI.com 上无现货
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOIC (DW) 16 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频