ISOM8110-EP
- 业界通用光晶体管光耦合器的封装兼容、引脚对引脚升级版
- 单通道 LED 仿真器输入
- IF = 5mA、VCE = 5V 时的电流传输比 (CTR):100% 至 155%
- 高集电极-发射极电压:VCE(最大值)= 80V
- 稳健 SiO2 隔离栅
- 隔离等级:3750VRMS
- 工作电压:500VRMS,707VPK
- 浪涌能力:10kVPK
- 工作温度范围:-55°C 至 125°C
- 响应时间:VCE = 10V、IC = 2mA、RL = 100Ω 时为 3µs(典型值)
- 安全相关认证(计划)
- DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17)
- UL 1577 认证,3750VRMS 和5000VRMS隔离
- IEC 62368-1、IEC 61010-1 认证
- CQC GB 4943.1 认证
ISOM8110-EP 器件是具有 LED 仿真器输入和晶体管输出的单通道光耦仿真器。该器件是许多传统光耦合器的封装兼容、引脚对引脚升级版器件,无需重新设计 PCB 即可增强现有系统。
与光耦合器相比,ISOM8110-EP 光耦仿真器具有显著的可靠性和性能优势,包括高带宽、低关断延迟、低功耗、更宽的温度范围、平坦的 CTR 和严格的过程控制,从而实现较小的器件间偏移。由于没有要补偿的老化效应或温度变化,因此仿真 LED 输入级的功耗比光耦合器低。
ISOM8110-EP 采用引脚间距为 2.54mm 的小型 SOIC-4 封装,支持 3750VRMS 隔离额定值。ISOM8110-EP 器件具有高性能和高可靠性,因此可用于电源反馈设计、航空电子、国防等领域。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | ISOM8110-EP 具有模拟晶体管输出的增强型单通道光耦仿真器 数据表 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2025年 8月 19日 |
| 应用手册 | 所选封装材料的热学和电学性质 | 2008年 10月 16日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| SOIC (DFG) | 4 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。