ISOM-EVM

通用光耦仿真器评估模块

ISOM-EVM

立即订购

概述

ISOM-EVM 支持评估采用 5 引脚 DFF、4 引脚 DFG、4 引脚 DFH 和 4 引脚 DFS SOIC 封装的 TI 光耦仿真器。通过更改 EVM 配置和元件值,可以重新配置该评估模块 (EVM),以对不同的光耦仿真器、不同的输入信号或其他应用进行评估。该 EVM 没有在电路板上安装光耦仿真器 IC,允许用户安装自己选择的兼容 IC。用户可以将电路板分为三个单独的单元来单独测试印刷电路板。

特性
  • 用于对具有不同封装尺寸选项的光耦仿真器进行完整评估的平台
  • 支持 DFF、DFG、DFH 和 DFS 封装
  • 分接设计便于轻松分离电路板空间
  • 测试点和跳线选项
  • 包含无源器件和封装用于基本修改
光耦仿真器
ISOM8110 具有 100% 至 155% CTR 的直流输入、晶体管输出、单通道光耦仿真器 ISOM8110-EP 具有 80% 至 160% CTR 的 DC 输入、晶体管输出、单通道光耦仿真器(增强型产品) ISOM8110-Q1 具有 100% 至 155% CTR 的汽车级、直流输入、晶体管输出、单通道光耦仿真器 ISOM8111 具有 150% 至 230% CTR 的直流输入、晶体管输出、单通道光耦仿真器 ISOM8111-Q1 具有 150% 至 230% CTR 的汽车级、直流输入、晶体管输出、单通道光耦仿真器 ISOM8112 具有 255% 至 380% CTR 的直流输入、晶体管输出、单通道光耦仿真器 ISOM8112-Q1 具有 255% 至 380% CTR 的汽车级、直流输入、晶体管输出、单通道光耦仿真器 ISOM8113 具有 375% 至 560% CTR 的直流输入、晶体管输出、单通道光耦仿真器 ISOM8113-Q1 具有 375% 至 560% CTR 的汽车级、直流输入、晶体管输出、单通道光耦仿真器 ISOM8115 具有 100% 至 155% CTR 的交流输入、晶体管输出、单通道光耦仿真器 ISOM8115-Q1 具有 100% 至 155% CTR 的汽车级、交流输入、晶体管输出、单通道光耦仿真器 ISOM8116 具有 150% 至 230% CTR 的交流输入、晶体管输出、单通道光耦仿真器 ISOM8116-Q1 具有 150% 至 230% CTR 的汽车级、交流输入、晶体管输出、单通道光耦仿真器 ISOM8117 具有 255% 至 380% CTR 的交流输入、晶体管输出、单通道光耦仿真器 ISOM8117-Q1 具有 255% 至 380% CTR 的汽车级、交流输入、晶体管输出、单通道光耦仿真器 ISOM8118 具有 375% 至 560% CTR 的交流输入、晶体管输出、单通道光耦仿真器 ISOM8600 功能隔离、直流输入、常开输出、单通道隔离式开关光耦仿真器 ISOM8610 直流输入、常开输出、单通道隔离式开关光耦仿真器 ISOM8710 直流输入、逻辑输出、单通道高速光学仿真器 ISOM8711 直流输入、集电极开路输出、单通道高速光学仿真器 ISOS510-SEP 采用增强型航天塑料封装、具有模拟行为的耐辐射晶体管输出光耦仿真器 ISOS510-SP Radiation-hardened current-driven analog isolator with transistor output
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

ISOM-EVM — 通用光耦仿真器评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

ISOM-EVM 通用光耦仿真器评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 ISOM-EVM 通用光耦仿真器评估模块 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024-9-30
证书 ISOM-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2024-7-30

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频