ISOM8115-Q1
- 业界通用光晶体管光耦合器的封装兼容、引脚对引脚升级版
- 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
- 器件温度等级 1:–40°C 至 125°C 环境工作温度范围
- 单通道 LED 仿真器输入
- IF = 5mA、VCE = 5V 时的电流传输比 (CTR):
- ISOM8110-Q1、ISOM8115-Q1:100% 至 155%
- ISOM8111-Q1、ISOM8116-Q1:150% 至 230%
- ISOM8112-Q1、ISOM8117-Q1:255% 至 380%
- ISOM8113-Q1、ISOM8118-Q1:375% 至 560%
- 高集电极-发射极电压:VCE(最大值)= 80V
- 稳健 SiO2 隔离栅
- 隔离等级:高达 5000VRMS
- 工作电压:高达 750VRMS、1061VPK
- 浪涌能力:高达 10kVPK
- 响应时间:VCE = 10V、IC = 2mA、RL = 100Ω 时为 3µs(典型值)
-
功能安全型
- 可提供用于功能安全系统设计的文档:ISOM811x-Q1
- (计划)
- 符合由 VDE 按 DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) 标准进行的认证
- UL 1577 认证,5000VRMS
- IEC 62368-1、IEC 61010-1 认证
- CQC GB 4943.1 认证
ISOM811x-Q1 器件是具有 LED 仿真器输入和晶体管输出的单通道光耦仿真器,也是许多传统光耦合器的封装兼容、引脚对引脚升级版器件,无需重新设计 PCB 即可增强现有系统。
与光耦合器相比,ISOM811x-Q1 光耦仿真器具有显著的可靠性和性能优势,包括高带宽、低关断延迟、低功耗、更宽的温度范围、平坦的 CTR 和严格的过程控制,从而实现较小的器件间偏移。由于没有要补偿的老化效应或温度变化,因此仿真 LED 输入级的功耗比光耦合器低。
ISOM811x-Q1 器件采用引脚间距为 2.54mm 和 1.27mm 的小型 SOIC-4 封装,支持 3750VRMS 和 5000VRMS 隔离额定值以及直流 (ISOM811[0-3]-Q1) 和双向直流 (ISOM811[5-8]-Q1) 输入选项。ISOM811x-Q1 器件具有高性能和高可靠性,因此可用于电源反馈设计、电机驱动、工业控制器中的 I/O 模块、工厂自动化应用等。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 17
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
ISOM-EVM — 通用光耦仿真器评估模块
ISOM-EVM 支持评估采用 5 引脚 DFF、4 引脚 DFG、4 引脚 DFH 和 4 引脚 DFS SOIC 封装的 TI 光耦仿真器。通过更改 EVM 配置和元件值,可以重新配置该评估模块 (EVM),以对不同的光耦仿真器、不同的输入信号或其他应用进行评估。该 EVM 没有在电路板上安装光耦仿真器 IC,允许用户安装自己选择的兼容 IC。用户可以将电路板分为三个单独的单元来单独测试印刷电路板。
评估板
ISOM8110DFGEVM — ISOM8110 具有模拟晶体管输出的单通道光耦仿真器评估模块
ISOM8110DFGEVM 评估模块用于评估 ISOM8110,是采用了 4 引脚 DFG SOIC 封装、具有模拟晶体管输出的单通道光耦仿真器。该 EVM 支持您评估器件的性能,从而快速开发和分析隔离系统。
参考设计
PMP23470 — 适用于 48V 系统的 750kHz 反激式转换器参考设计
此参考设计是一款隔离式高频 (750kHz) 反激式转换器,具有 48V 输入和 24V/0.7A 输出。LM51561 负责控制反激式转换器,而 ISOM8110 光耦仿真器则用于反馈隔离。
参考设计
TIDA-010271 — 面向储能系统的可堆叠电池管理单元参考设计
该参考设计是一种全面的电芯温度检测和高电芯电压精度锂离子 (Li-ion)、磷酸铁锂 (LiFePO4) 电池包(32 芯)。该设计可监控每个电芯的电压和电芯温度,并保护电池包以确保安全使用。该设计使用板载和非板载菊花链通信接口,以实现具有成本效益的堆叠式总线连接。得益于这些特性,该参考设计适用于高容量电池包应用。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| SOIC (DFH) | 4 | Ultra Librarian |
| SOIC (DFS) | 4 | Ultra Librarian |
| SOIC (DFG) | 4 | Ultra Librarian |
订购和质量
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。