产品详情

Rating Catalog Isolation rating Reinforced Data rate (max) (Mbps) 12 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 1500 Surge isolation voltage (VIOSM) (VPK) 12800 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 7071 Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 5000 CMTI (min) (kV/µs) 100 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Catalog Isolation rating Reinforced Data rate (max) (Mbps) 12 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 1500 Surge isolation voltage (VIOSM) (VPK) 12800 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 7071 Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 5000 CMTI (min) (kV/µs) 100 Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOIC (DW) 16 106.09 mm² 10.3 x 10.3 SSOP (DWX) 16 60.255 mm² 5.85 x 10.3
  • 符合 USB 2.0 要求
  • 支持低速 (1.5Mbps)和全速 (12Mbps) 信号传输
  • 自动速度和连接检测
  • 支持 L1(睡眠)和 L2(挂起)低功耗状态
  • 支持 USB On-the-Go (OTG) 和 Type C® 双角色端口 (DRP) 设计的自动角色交换
  • 高 CMTI:100kV/µs
  • VBUS 电压范围:4.25V 至 5.5V
    • 3.3V 内部 LDO
  • 符合 CISPR32 B 类辐射限制
  • 环境温度范围:–40°C 至 125°C
  • 16-SOIC 和 16-SSOP 封装选项
  • 安全相关认证:
    • 符合 DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) 标准的 8000VPK VIOTM 和 2121VPK VIORM(增强型)
    • 符合 UL 1577 标准且长达 1 分钟的 5000VRMS 隔离
    • IEC 62368-1、IEC 60601-1 和 IEC 61010-1 认证
    • CQC、TUV 和 CSA 认证
    • 完成 16-SOIC 认证;计划进行 16-SSOP 认证
  • 符合 USB 2.0 要求
  • 支持低速 (1.5Mbps)和全速 (12Mbps) 信号传输
  • 自动速度和连接检测
  • 支持 L1(睡眠)和 L2(挂起)低功耗状态
  • 支持 USB On-the-Go (OTG) 和 Type C® 双角色端口 (DRP) 设计的自动角色交换
  • 高 CMTI:100kV/µs
  • VBUS 电压范围:4.25V 至 5.5V
    • 3.3V 内部 LDO
  • 符合 CISPR32 B 类辐射限制
  • 环境温度范围:–40°C 至 125°C
  • 16-SOIC 和 16-SSOP 封装选项
  • 安全相关认证:
    • 符合 DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) 标准的 8000VPK VIOTM 和 2121VPK VIORM(增强型)
    • 符合 UL 1577 标准且长达 1 分钟的 5000VRMS 隔离
    • IEC 62368-1、IEC 60601-1 和 IEC 61010-1 认证
    • CQC、TUV 和 CSA 认证
    • 完成 16-SOIC 认证;计划进行 16-SSOP 认证

ISOUSB111 是一款兼容 USB 2.0 的电气隔离式中继器,支持低速 (1.5Mbps) 和全速 (12Mbps) 信号传输速率。该器件支持自动连接和速度检测、上拉/下拉反射以及链路电源管理,因而能够实现插入式 USB 集线器、主机、外设和电缆隔离。该器件还支持自动角色交换。如果连接断开后在上行端口上检测到新的连接,上行和下行端口定义将会调换。此功能使器件能够支持 USB On-The-Go (OTG) 和 Type-C 双角色端口 (DRP) 实现。该器件采用二氧化硅 (SiO2) 绝缘隔栅,可承受高达 5000VRMS 的电压和 1500VRMS 的工作电压。与隔离式电源一起使用,此器件可抵御高电压冲击,并防止总线的噪声电流进入本地接地。ISOUSB111 器件可用于增强型隔离。该器件支持 –40°C 至 125°C 的宽环境温度范围,采用标准 SOIC-16 (16-DW) 封装和较小的 SSOP-16 (16-DWX) 封装。

ISOUSB111 是一款兼容 USB 2.0 的电气隔离式中继器,支持低速 (1.5Mbps) 和全速 (12Mbps) 信号传输速率。该器件支持自动连接和速度检测、上拉/下拉反射以及链路电源管理,因而能够实现插入式 USB 集线器、主机、外设和电缆隔离。该器件还支持自动角色交换。如果连接断开后在上行端口上检测到新的连接,上行和下行端口定义将会调换。此功能使器件能够支持 USB On-The-Go (OTG) 和 Type-C 双角色端口 (DRP) 实现。该器件采用二氧化硅 (SiO2) 绝缘隔栅,可承受高达 5000VRMS 的电压和 1500VRMS 的工作电压。与隔离式电源一起使用,此器件可抵御高电压冲击,并防止总线的噪声电流进入本地接地。ISOUSB111 器件可用于增强型隔离。该器件支持 –40°C 至 125°C 的宽环境温度范围,采用标准 SOIC-16 (16-DW) 封装和较小的 SSOP-16 (16-DWX) 封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似
ISOUSB211 正在供货 支持低速、高速和全速的低发射隔离式 USB 中继器 Recommended for higher data rate 480 Mbps with programmable equalization feature to the compared device

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 16
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 ISOUSB111 全速/低速 隔离式 USB 转发器 数据表 (Rev. E) PDF | HTML 英语版 (Rev.E) PDF | HTML 2025年 9月 17日
证书 VDE Certificate for Reinforced Isolation for DIN EN IEC 60747-17 (Rev. AB) 2026年 7月 15日
证书 VDE Certificate for Basic Isolation for DIN EN IEC 60747-17 (Rev. AA) 2026年 6月 11日
证书 TUV Certificate for Isolation Devices (Rev. M) 2026年 5月 7日
证书 UL Certificate of Compliance File E181974 Vol 4 Sec 6 (Rev. S) 2026年 5月 7日
证书 ISOUSB111DWX CSA Certificate 2025年 8月 20日
证书 CQC Certificate for ISOxxDWx (Rev. K) 2025年 8月 18日
产品概述 隔离式 USB 中继器 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2023年 9月 7日
证书 CSA Certificate for ISOUSB111xDW (Rev. A) 2023年 2月 13日
证书 ISOUSB111DWXEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022年 6月 7日
应用简报 使用符合 USB 2.0 标准的低发射 480Mbps 隔离器保护您的设 计 英语版 PDF | HTML 2022年 2月 18日
应用手册 使用高速 USB 隔离器上的均衡器设置补偿通道损耗 英语版 PDF | HTML 2022年 2月 18日
白皮书 Why are Digital Isolators Certified to Meet Electrical Equipment Standards? 2021年 11月 16日
EVM 用户指南 ISOUSB111 Full/Low Speed Isolated USB Repeater Evaluation Module PDF | HTML 2021年 9月 20日
证书 ISOUSB111DWEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2021年 9月 13日
应用手册 所选封装材料的热学和电学性质 2008年 10月 16日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

ISOUSB111DWEVM — ISOUSB111 全速/低速隔离式 USB 中继器评估模块

ISOUSB111DWEVM 评估模块用于评估采用 16 引脚 DW SOIC 封装(封装代码 - DW)的高性能 5000VRMS 增强型隔离式 USB 中继器。此 EVM 具有足够的测试点和跳线选项,支持使用更少的外部元件来评估相应器件。

用户指南: PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估板

ISOUSB111DWXEVM — ISOUSB111 低辐射、高速/全速/低速隔离式 USB 中继器评估模块

ISOUSB111DWXEVM 评估模块用于评估采用 16 引脚 SSOP (DWZ-16) 封装的高性能 5000VRMS 增强型隔离式 USB 中继器。此 EVM 具有足够的测试点和跳线选项,支持使用很少的外部元件来评估相应器件。

用户指南: PDF | HTML
TI.com 上无现货
仿真模型

ISOUSB111 IBIS Model

SLLM496.ZIP (117 KB) - IBIS Model
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOIC (DW) 16 Ultra Librarian
SSOP (DWX) 16 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频