产品详情

Type IC Frequency range 76 - 81 GHz Number of receivers 4 Number of transmitters 3 ADC sampling rate (ksps) 45000 TX power (dBm) 13 Edge AI enabled No Interface type CSI-2, I2C, SPI Operating temperature range (°C) -40 to 105 Power supply solution LP87745-Q1 Rating Catalog
Type IC Frequency range 76 - 81 GHz Number of receivers 4 Number of transmitters 3 ADC sampling rate (ksps) 45000 TX power (dBm) 13 Edge AI enabled No Interface type CSI-2, I2C, SPI Operating temperature range (°C) -40 to 105 Power supply solution LP87745-Q1 Rating Catalog
FCCSP (ABL) 161 108.16 mm² 10.4 x 10.4
  • FMCW 收发器
    • 集成 PLL、发送器、接收器、基带和 ADC
    • 76GHz 至 81GHz 的覆盖范围,具有 5GHz 的可用带宽
    • 四个接收通道
    • 三个发送通道
    • 基于分数 N PLL 的超精确线性调频脉冲引擎
    • TX 功率:13dBm
    • RX 噪声系数:13dB
    • 1MHz 时的相位噪声:
      • –96dBc/Hz(76GHz 至 77GHz)
      • –94dBc/Hz(77GHz 至 81GHz)
  • 内置校准和自检
    • 内置固件 (ROM)
    • 针对频率和温度进行自校准的系统
  • 主机接口
    • 通过 SPI 或 I2C 接口与外部处理器进行控制连接
    • 通过 MIPI D-PHY 和 CSI2 v1.1 与外部处理器进行数据连接
    • 通过中断实现故障报告
  • 符合功能安全标准
    • 专为功能安全应用开发
    • 文档有助于使 IEC 61508 功能安全系统设计符合 SIL-3 级标准
    • 硬件完整性高达 SIL-2 级
    • 安全相关认证
      • 经 TUV SUD 进行 IEC 61508 认证达到 SIL 2 级
  • IWR2243 高级特性
    • 嵌入式自监控,有限使用主机处理器
    • 复基带架构
    • 可以选择级联多个器件以增加通道数
    • 嵌入式干扰检测功能
  • 电源管理
    • 内置 LDO 网络,可增强 PSRR
    • I/O 支持双电压 3.3V/1.8V
  • 时钟源
    • 支持外部驱动、频率为 40MHz 的时钟(方波/正弦波)
    • 支持 40MHz 晶体与负载电容器相连接
  • 轻松的硬件设计
    • 0.65mm 间距、161 引脚 10.4mm × 10.4mm 覆晶 BGA 封装,可实现轻松组装和低成本 PCB 设计
    • 小解决方案尺寸
  • 结温范围为 –40°C 至 105°C
  • FMCW 收发器
    • 集成 PLL、发送器、接收器、基带和 ADC
    • 76GHz 至 81GHz 的覆盖范围,具有 5GHz 的可用带宽
    • 四个接收通道
    • 三个发送通道
    • 基于分数 N PLL 的超精确线性调频脉冲引擎
    • TX 功率:13dBm
    • RX 噪声系数:13dB
    • 1MHz 时的相位噪声:
      • –96dBc/Hz(76GHz 至 77GHz)
      • –94dBc/Hz(77GHz 至 81GHz)
  • 内置校准和自检
    • 内置固件 (ROM)
    • 针对频率和温度进行自校准的系统
  • 主机接口
    • 通过 SPI 或 I2C 接口与外部处理器进行控制连接
    • 通过 MIPI D-PHY 和 CSI2 v1.1 与外部处理器进行数据连接
    • 通过中断实现故障报告
  • 符合功能安全标准
    • 专为功能安全应用开发
    • 文档有助于使 IEC 61508 功能安全系统设计符合 SIL-3 级标准
    • 硬件完整性高达 SIL-2 级
    • 安全相关认证
      • 经 TUV SUD 进行 IEC 61508 认证达到 SIL 2 级
  • IWR2243 高级特性
    • 嵌入式自监控,有限使用主机处理器
    • 复基带架构
    • 可以选择级联多个器件以增加通道数
    • 嵌入式干扰检测功能
  • 电源管理
    • 内置 LDO 网络,可增强 PSRR
    • I/O 支持双电压 3.3V/1.8V
  • 时钟源
    • 支持外部驱动、频率为 40MHz 的时钟(方波/正弦波)
    • 支持 40MHz 晶体与负载电容器相连接
  • 轻松的硬件设计
    • 0.65mm 间距、161 引脚 10.4mm × 10.4mm 覆晶 BGA 封装,可实现轻松组装和低成本 PCB 设计
    • 小解决方案尺寸
  • 结温范围为 –40°C 至 105°C

IWR2243 是一款能够在 76GHz 至 81GHz 频带内运行的集成式单芯片 FMCW 收发器。该器件采用极小的封装实现了出色的集成度。IWR2243 是适用于工业领域中低功耗、自监控、超精确雷达系统的理想解决方案。

IWR2243 是一种自包含的 FMCW 收发器单芯片解决方案,可简化雷达传感器的部署。它基于 TI 的低功耗 45nm RFCMOS 工艺构建,从而实现了一个具有内置 PLL 和 ADC 转换器的单片实施 3TX、4RX 系统。简单编程模型更改可支持各种传感器实施,并且能够进行动态重新配置,从而实现多模式传感器。IWR2243 器件支持以级联方式连接多个器件。这样可以提高角分辨率,以便满足高性能雷达传感器的开发需求。

此外,该器件作为完整的平台解决方案进行提供,该解决方案包括硬件参考设计、软件驱动程序、样例配置、API 指南以及用户文档。

IWR2243 是一款能够在 76GHz 至 81GHz 频带内运行的集成式单芯片 FMCW 收发器。该器件采用极小的封装实现了出色的集成度。IWR2243 是适用于工业领域中低功耗、自监控、超精确雷达系统的理想解决方案。

IWR2243 是一种自包含的 FMCW 收发器单芯片解决方案,可简化雷达传感器的部署。它基于 TI 的低功耗 45nm RFCMOS 工艺构建,从而实现了一个具有内置 PLL 和 ADC 转换器的单片实施 3TX、4RX 系统。简单编程模型更改可支持各种传感器实施,并且能够进行动态重新配置,从而实现多模式传感器。IWR2243 器件支持以级联方式连接多个器件。这样可以提高角分辨率,以便满足高性能雷达传感器的开发需求。

此外,该器件作为完整的平台解决方案进行提供,该解决方案包括硬件参考设计、软件驱动程序、样例配置、API 指南以及用户文档。

下载 观看带字幕的视频 视频

更多信息

访问 TI 开发人员专区,开始进行评估和开发。

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 IWR2243 单芯片、76GHz 至 81GHz FMCW 收发器 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 6月 2日
* 勘误表 IWR2243 Single-Chip 76- to 81-GHz FMCW Transceiver Silicon Errata PDF | HTML 2021年 7月 12日
功能安全信息 IWRxx43 TUV SUD Functional Safety Certificate (Rev. B) 2024年 1月 23日
功能安全信息 Certificate No. Z10 088989 0022 Rev. 00 (Rev. A) 2022年 6月 2日
应用手册 毫米波雷达天线罩设计指南 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2022年 4月 19日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

AWR2243BOOST — AWR2243 第二代 76GHz 至 81GHz 高性能汽车 MMIC 评估模块

AWR2243 BoosterPack™ 插件模块是一款面向单芯片 AWR2243 毫米波传感器件的易用型评估板。

AWR2243BOOST 包含使用 MMWAVE-STUDIO 环境和 DCA1000 实时数据捕获适配器开始开发所需的一切资源。

通过标配 20 引脚 BoosterPack 插件模块接头,该评估板可与多种 MCU LaunchPad 开发套件兼容并简化原型设计工作。

用户指南: PDF
英语版 (Rev.D): PDF
TI.com 上无现货
硬件编程工具

HS-3P-77-3D-WGA-LOP-4X4 — HUBER+SUHNER ADAS 雷达传感器天线设计

77GHz 3D 波导天线 4Tx4R - 独立于射频基板的解决方案系列

HUBER+SUHNER 已经开发并生产了第二代 3D 金属化塑料波导天线,专为独立于射频基板的解决方案而设计。这项先进技术由专有接口实现,支持新一代高密度封装上装载 (LOP) 单片微波集成电路 (MMIC),在面积为 125mm2 的紧凑型端口提供 4TX/4RX 配置通道,可覆盖整个汽车 77GHz 雷达频段(76GHz 至 81GHz)。天线设计显著减小了 MMIC 封装尺寸,同时提高了传输功率和接收器灵敏度,并且保持高隔离水平,即使在装配公差较大的情况下也是如此。

来源:Huber+Suhner AG
Third-party accessory

GAPW-3P-ANTENNA — GapWaves ADAS 雷达传感器的天线设计

Gapwaves offers high-performance, low-loss, and cost-efficient waveguide antennas for short-, mid- and long-range automotive radars and industrial applications. Our antennas feature a flexible design and a compact form factor, robust contact-free PCB integration and support contact-free LoP (...)

来源:Gapwaves
评估模块 (EVM) 用 GUI

MMWAVE-SENSING-ESTIMATOR-CLOUD mmWave sensing estimator cloud development on TI Resource Explorer

The mmWave Sensing Estimator is a web-based configuration tool for TI radar sensors
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

入门

TI-DEVELOPER-ZONE Start embedded development on your desktop or in the cloud

From evaluation to deployment the TI Developer Zone provides a comprehensive range of software, tools and training to ensure that you have everything you need for each stage of the development process.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

IDE、配置、编译器或调试器

CCSTUDIO Code Composer Studio 集成式开发环境 (IDE)

CCStudio™ IDE is part of TI's extensive CCStudio™ development ecosystem and is an integrated development environment for TI's microcontrollers, processors, wireless connectivity devices, and radar sensors. CCStudio IDE is available as desktop or cloud-based applications. The cloud version (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

启动 下载选项
线上培训

RADAR-ACADEMY mmWave Radar Academy

The Radar Academy is a documentation package intended to provide educational resources related to mmWave radar technology
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

软件编程工具

UNIFLASH 适用于大多数 TI 微控制器 (MCU) 和毫米波传感器的 UniFlash

UniFlash is part of TI's extensive CCStudio™ development ecosystem and is a software tool for programming on-chip flash on TI microcontrollers and wireless connectivity devices and on-board flash for TI processors. UniFlash provides both graphical and command-line interfaces and can be run on (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

启动 下载选项
支持软件

RADAR-TOOLBOX Radar evaluation and development support package with example projects, documentation and tools

The Radar Toolbox is a collection of demos, software tools, and documentation designed to assist in the evaluation of TI Radar Devices
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

浏览 下载选项
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
FCCSP (ABL) 161 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频