LDC1051
- 远程传感器放置(从恶劣环境中将 LDC 去耦合)
- 高耐久性(借助于非接触式操作)
- 针对系统设计的更高灵活性(将线圈或弹簧用作传感器)
- 对于非导电环境干扰不敏感(诸如灰尘、尘土,油等等)
- 无磁体运行
- 电源电压:典型值 5V
- 电源电压,IO:1.8V 至 5.5V
- 待机电流:典型值 250uA
- Rp 分辨率:8 位
- LC 频率范围:5kHz 至 5MHz
应用范围
- 邻近感测
- 水平感测
- 横向位置感测
All trademarks are the property of their respective owners.
电感感测是一种非接触式、短程感测技术,此技术可实现对导电目标的高分辨率和低成本位置感测,即使在恶劣的环境中也是如此。 将一个线圈或弹簧用作传感器,LDC1051 电感数字转换器为系统设计人员提供了一个方法,用低于其他竞争解决方案的系统成本来实现高性能和可靠性。
LDC1051 与 LDC1000(16 位 Rp/24 位 L)以及 LDC1041(8 位 Rp/24 位 L)引脚兼容。 此系列器件根据系统设计人员的应用和系统需求为他们提供不同的分辨率选项。
LDC1051 采用 5mm x 4mm 超薄小外形尺寸无引线 (WSON)-16 封装。 经由 SPI
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | LDC1051:只支持8 位Rp 分辨率的电感数字转换器,具有串行外设接口(SPI) 数据表 | 英语版 | PDF | HTML | 2014年 6月 17日 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点