LDC1614-Q1
- 适用于汽车电子 应用
- 具有符合 AEC-Q100 标准的下列结果:
- 器件温度 1 级:-40°C 至 +125°C 的环境运行温度范围
- 器件人体放电模式 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级 2
- 器件组件充电模式 (CDM) ESD 分类等级 C5
- 易于使用 – 配置要求极低
- 单个 IC 最多可测量四个传感器
- 具备多条通道,支持对环境和老化条件进行补偿
- 多通道远程感测,可将系统成本降至最低
- 与中等分辨率和高分辨率选项引脚兼容
- LDC1312-Q1/LDC1314-Q1:2/4 通道 12 位 LDC
- LDC1612-Q1/LDC1614-Q1:2/4 通道 28 位 LDC
- 感测范围超过两倍线圈直径
- 支持 1kHz 至 10MHz 的宽传感器频率范围
- 功耗:
- 35µA(低功耗休眠模式)
- 200nA(关断模式)
- 由 3.3V 电压供电运行
- 支持内部或外部基准时钟
- 抗直流磁场和磁铁干扰
应用
- 汽车按钮和旋钮
- 线性和旋转编码器
- 滑块按钮
- 工业与汽车中的金属探测
- 流量计
All trademarks are the property of their respective owners.
LDC1612-Q1 和 LDC1614-Q1 分别是用于电感感测解决方案的 2 通道和 4 通道 28 位电感数字转换器 (LDC)。由于具备多通道且支持远程感测,LDC1612-Q1 和 LDC1614-Q1 能以最低的成本和功耗实现高性能且可靠的电感感测。此类产品使用简便,仅需要传感器频率处于 1kHz 至 10MHz 的范围内即可开始工作。由于支持的传感器频率范围 1kHz 至 10MHz 较宽,因此还支持使用非常小的 PCB 线圈,从而进一步降低感测解决方案的成本和尺寸。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
技术文档
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
LDC1614EVM — LDC1614 具有样片 PCB 线圈的电感数字转换器评估模块
LDC1614 评估模块演示了用于感应和测量导电目标是否存在的电感感应技术。评估模块包括两个连接至 LDC1614 四个通道的示例 PCB 传感器线圈,并具有一个 MSP430 微控制器,该控制器用于将 LDC 连接至主机。
此款模块旨在为用户进行系统原型设计提供更大程度的灵活度。LDC1614EVM 的穿孔位置有两处:
- 在 PCB 传感器线圈(LC 振荡电路)和 LDC1614 之间
- 在 LDC1614 和 MSP430 接口之间
用户可在第一个穿孔处将 PCB 线圈从模块上取下,并使用定制传感器线圈进行实验;在第二个穿孔处可将 LDC1614 (...)
LDCCOILEVM — 基准线圈板评估模块
LDCCOILEVM 设计用于为系统原型设计提供更大的灵活性,允许在试验中使用大小不同的线圈。包含 19 种不同的 PCB 线圈类型,涵盖长矩形非对称线圈和直径 3mm 的小尺寸圆形线圈。利用穿孔对每个线圈进行分离,从而让用户可以从主板断开所需的部分,轻松实现分离,并将其用作感应传感器件的远程传感器。
LDC-CALCULATOR-TOOLS — Inductive Sensing Design Calculator Tool
The inductive sensing calculator tools provide two Excel spreadsheets to assist in the design process for inductive-to-digital converter (LDC) devices. These tools provide coil design assistance as well as some device-specific configurations.
支持的产品和硬件
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| WQFN (RGH) | 16 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。