产品详情

Applications Encoders/event counters, Inductive touch buttons, Metal proximity detection Number of input channels 4 Vs (max) (V) 1.89 Vs (min) (V) 1.71 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Applications Encoders/event counters, Inductive touch buttons, Metal proximity detection Number of input channels 4 Vs (max) (V) 1.89 Vs (min) (V) 1.71 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
TSSOP (PW) 16 32 mm² 5 x 6.4
  • 多种运行模式:
    • 原始数据模式:访问预处理的电感测量数据,从而在 MCU 上实现用于线性检测的先进算法
    • 按钮模式:通过基线跟踪和先进的片上后处理实现按钮按压检测
    • 触控按钮的受力形变测量
  • 引脚和寄存器与 LDC2114 兼容
  • 稳健的 EMI 性能支持 CISPR 22 和 CISPR 24 合规性
  • 四个通道独立运行
  • 可配置扫描速率:
    • 0.625SPS 至 160SPS
    • 连续扫描选项
  • 先进的按钮按压检测算法:
    • 可调节每个按钮的受力阈值
    • 环境变化补偿
    • 同步按钮按压检测
  • 低电流消耗:
    • 一个按钮:在 0.625SPS 下为 6µA
    • 两个按钮:在 20SPS 下为 72µA
  • 温度范围
    • TSSOP (16):–40°C 至 +125°C
  • 接口:
    • 支持 1.8V 和 3.3V 电平的 I2C 和 INTB
    • 按钮每个通道输出 1.8V 逻辑电平
  • 多种运行模式:
    • 原始数据模式:访问预处理的电感测量数据,从而在 MCU 上实现用于线性检测的先进算法
    • 按钮模式:通过基线跟踪和先进的片上后处理实现按钮按压检测
    • 触控按钮的受力形变测量
  • 引脚和寄存器与 LDC2114 兼容
  • 稳健的 EMI 性能支持 CISPR 22 和 CISPR 24 合规性
  • 四个通道独立运行
  • 可配置扫描速率:
    • 0.625SPS 至 160SPS
    • 连续扫描选项
  • 先进的按钮按压检测算法:
    • 可调节每个按钮的受力阈值
    • 环境变化补偿
    • 同步按钮按压检测
  • 低电流消耗:
    • 一个按钮:在 0.625SPS 下为 6µA
    • 两个按钮:在 20SPS 下为 72µA
  • 温度范围
    • TSSOP (16):–40°C 至 +125°C
  • 接口:
    • 支持 1.8V 和 3.3V 电平的 I2C 和 INTB
    • 按钮每个通道输出 1.8V 逻辑电平

LDC3114 是一款可在各种材料上实现人机界面 (HMI) 触控按钮设计的电感式检测器件,该器件在面板内小型印刷电路板 (PCB) 上安装有线圈,可测量导电目标的小幅偏移。这种技术允许访问表示电感值的原始数据,因此可用于对汽车、消费和工业应用中金属目标的精密线性位置检测。电感式传感解决方案不受湿度或油污和灰尘等非导电污染物的干扰。

LDC3114 的按钮模式可自动更正导电目标出现的任何变形。 LDC3114 提供完全匹配的通道,可实现差分和比例式测量,从而对温度和机械漂移等环境和老化条件提供补偿。 LDC3114 还提供了超低功耗模式,适用于电池供电类应用中的开/关按钮或位置传感器。

LDC3114 可通过 I2C 接口进行轻松配置。 LDC3114 采用 16 引脚 TSSOP 封装。

LDC3114 是一款可在各种材料上实现人机界面 (HMI) 触控按钮设计的电感式检测器件,该器件在面板内小型印刷电路板 (PCB) 上安装有线圈,可测量导电目标的小幅偏移。这种技术允许访问表示电感值的原始数据,因此可用于对汽车、消费和工业应用中金属目标的精密线性位置检测。电感式传感解决方案不受湿度或油污和灰尘等非导电污染物的干扰。

LDC3114 的按钮模式可自动更正导电目标出现的任何变形。 LDC3114 提供完全匹配的通道,可实现差分和比例式测量,从而对温度和机械漂移等环境和老化条件提供补偿。 LDC3114 还提供了超低功耗模式,适用于电池供电类应用中的开/关按钮或位置传感器。

LDC3114 可通过 I2C 接口进行轻松配置。 LDC3114 采用 16 引脚 TSSOP 封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 20
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LDC3114 4 通道混合电感式触控和电感数字转换器 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2020年 9月 28日
应用简报 用于家用电器的创新检测解决方案 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2023年 4月 20日
应用手册 适用于 HMI 按钮应用的 电感式触控系统设计指南 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2023年 2月 23日
技术文章 Increasing surgical drill trigger precision and control with inductive and Hall-ef PDF | HTML 2022年 10月 14日
应用手册 人机接口电感式触摸按钮的设计注意事项 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2022年 7月 22日
用户指南 BOOST-LDC3114 评估模块用户指南 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2022年 7月 8日
应用手册 Electromagnetic Interference Testing Using the LDC3114 PDF | HTML 2022年 6月 7日
应用手册 常见的电感式和电容式感测应用 (Rev. B) 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2022年 6月 6日
应用手册 使用电感式传感器取代机械开关 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2022年 6月 3日
应用手册 采用 LDC 的电感式检测应用的 传感器设计 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2022年 2月 24日
应用手册 LDC 器件选型指南 (Rev. D) 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2021年 11月 6日
应用手册 Inductive Sensing for LDC3114 Metal Proximity Detection PDF | HTML 2021年 8月 6日
应用手册 Inductive Touch – Configuring LDC2114 and LDC3114 Touch-Button Sensitivity (Rev. B) PDF | HTML 2021年 7月 28日
应用手册 LDC211x and LDC3114 Internal Algorithm Functionality (Rev. A) PDF | HTML 2021年 7月 1日
应用简报 Inductive Touch Buttons for Wearables (Rev. A) PDF | HTML 2021年 6月 22日
应用手册 Simulate Inductive Sensors Using FEMM (Finite Element Method Magnetics) (Rev. A) PDF | HTML 2021年 6月 16日
应用手册 LDC Target Design (Rev. B) PDF | HTML 2021年 5月 13日
应用手册 EMI Considerations for Inductive Sensing 2017年 2月 22日
技术文章 How to use the LDC calculations tool PDF | HTML 2016年 11月 10日
技术文章 Inductive sensing: target size matters PDF | HTML 2015年 11月 16日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

BOOST-LDC3114EVM — LDC3114 电感式感应评估模块

此 EVM(评估模块)是一个易于使用的平台,用于评估 LDC3114 的主要特性和性能。此 EVM 包含图形用户界面 (GUI),用于读取和写入寄存器以及查看和保存测量结果。还包括一个集成线圈,用于检查器件的功能和性能。

用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.B): PDF | HTML
评估板

LDC-HALL-HMI-EVM — 适用于电感触控和磁旋钮非接触式用户接口设计的评估模块

此评估模块 (EVM) 使用电感式感应和霍尔效应感应技术来提供人机界面。电感式感应器件在无缝表面上提供八个不同的触控按钮,而霍尔效应传感器用于提供可以旋转并用作额外按钮的磁旋钮。
用户指南: PDF | HTML
从分销商处购买
固件

LDC3114-CODE-EXAMPLE LDC3114 and LDC3114-Q1 C code example

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
电感式传感器 AFE
LDC3114 用于低功耗接近和触摸按钮感应的 4 通道电感数字转换器 LDC3114-Q1 可实现低功耗接近和触摸按钮检测的汽车类 4 通道电感数字转换器
硬件开发
评估板
BOOST-LDC3114EVM LDC3114 电感式感应评估模块
下载选项
固件

LDC3114-MSPM0L1306-CODE-EXAMPLE Example code for the BOOST-LDC3114EVM connected to the LP-MSPM0L1306

Example code for using the BOOST-LDC3114EVM with the LP-MSPM0L1306
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
电感式传感器 AFE
LDC3114 用于低功耗接近和触摸按钮感应的 4 通道电感数字转换器 LDC3114-Q1 可实现低功耗接近和触摸按钮检测的汽车类 4 通道电感数字转换器
Arm Cortex-M0+ MCU
MSPM0L1306 具有 64KB 闪存、4KB SRAM、12 位 ADC、比较器和 OPA 的 32MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU MSPM0L1306-Q1 具有 64KB 闪存、4KB RAM、12 位 ADC、OPA 和 LIN 的汽车级 32MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU
硬件开发
评估板
BOOST-LDC3114EVM LDC3114 电感式感应评估模块 LP-MSPM0L1306 适用于 32MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU 的 MSPM0L1306 LaunchPad™ 开发套件
下载选项
仿真模型

LDC3114 in Raw Data Mode PSpice Model

SNOM776.ZIP (605 KB) - PSpice Model
计算工具

LDC-CALCULATOR-TOOLS Inductive Sensing Design Calculator Tool

The inductive sensing calculator tools provide two Excel spreadsheets to assist in the design process for inductive-to-digital converter (LDC) devices. These tools provide coil design assistance as well as some device-specific configurations.

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
电感式传感器 AFE
LDC0851 适用于无 MCU 应用的差动电感开关 LDC1041 单通道、5V、24 位电感、8 位谐振器电阻、电感数字转换器 LDC1051 单通道、5V、8 位谐振器电阻、电感数字转换器 LDC1101 用于高速应用的单通道、1.8V、24 位电感、16 位谐振器电阻、电感数字转换器 LDC1312 2 通道、12 位、通用电感数字转换器 LDC1312-Q1 2 通道、12 位、通用汽车类电感数字转换器 LDC1314 4 通道、12 位、通用电感数字转换器 LDC1314-Q1 4 通道、12 位、通用汽车类电感数字转换器 LDC1612 2 通道、28 位、高分辨率电感数字转换器 LDC1612-Q1 2 通道、28 位、高分辨率汽车类电感数字转换器 LDC1614 4 通道、28 位、高分辨率电感数字转换器 LDC1614-Q1 4 通道、28 位、高分辨率汽车类电感数字转换器 LDC2112 适用于低功耗触摸按钮、具有基线跟踪功能的 2 通道电感数字转换器 LDC2114 适用于低功耗触摸按钮、具有基线跟踪功能的 4 通道电感数字转换器 LDC3114 用于低功耗接近和触摸按钮感应的 4 通道电感数字转换器 LDC3114-Q1 可实现低功耗接近和触摸按钮检测的汽车类 4 通道电感数字转换器
硬件开发
评估板
LDC0851EVM LDC0851EVM - 采用堆叠线圈的高精度电感式开关评估模块 LDC1614EVM LDC1614 具有样片 PCB 线圈的电感数字转换器评估模块
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
TSSOP (PW) 16 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频