LDC5071-Q1
- 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
- 器件温度等级 0:–40°C 至 +160°C 的工作环境温度范围
- 高分辨率,在高达 480,000RPM 的转速下具有 ≤1 度的精度
- 正弦和余弦输出的差分信号路径支持宽动态输入范围
- 集成模拟前端 IC,适用于非接触式电感式位置传感器进行 0° 至 360° 绝对旋转位置测量
- 支持在恶劣环境中运行;不受杂散磁场、污垢和污染的影响
- 无需磁体
- 输入电源工作模式:5V 和 3.3V
- 工作电流:22mA(最大值)
- 集成 2.4MHz 至 5MHz 频段的 LC 振荡器,用于激励电感式传感器线圈
- 具有高电压保护功能和大容性负载能力的差分输出驱动器
- 自动和手动增益控制,能够尽可能地提高输出驱动器的动态范围
- 内置传感器和电源诊断
- 输入电源和输出引脚具有 –15V 至 30V 的反向电压和过压保护功能
- 有关增强型功能安全和诊断,请参阅 LDC5072-Q1
- 支持冗余模式
- 封装:TSSOP-16 (5.00mm x 4.40mm)
LDC5071-Q1 是一款高速精确的电感式传感器,用于测量汽车和工业应用中的绝对线性和旋转位置。该器件旨在连接通常位于印刷电路板上的三个电感式感应线圈。其中一个线圈连接到 LDC5071-Q1 的激励电路并充当发送器,其他两个次级线圈用作接收器。发送器线圈在次级线圈中感应出电压,这是传感器线圈上方导电目标的函数。然后,通过正弦和余弦输出的差分信号路径,提供 LDC5071-Q1 运行期间产生的解调信号。
LDC5071-Q1 具有多个电源选项(5V 或 3.3V),可适应不同的设计选项,并可连接到微控制器以计算旋转角。LDC5071-Q1 的手动和自动增益控制 (AGC) 可用于控制和更大程度地提高输出的动态范围。
此器件提供强大的保护特性来支持和监控信号和器件总体运行情况,从而实现无缝系统保护。LDC5071-Q1 在输出引脚短路至高电压时支持过压、反向电池和电流保护。此外,该器件具有抗电机噪声干扰能力,并可以滤除带外低频和高频噪声。
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
LDC5072Q1EVM — LDC5072-Q1 可连接正弦/余弦输出的电感位置传感器评估模块
LDC5072-Q1 评估模块 (EVM) 可帮助设计人员评估 LDC5072-Q1 电感位置传感器的运行情况和性能。该 EVM 包含 LDC5072-Q1 所需的所有无源器件,可在系统中快速进行评估。 LDC5072-Q1 的传感器印刷电路板 (PCB) 可通过 LDC5072-Q1 传感器设计器工具创建。
用户指南: PDF
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
TSSOP (PW) | 16 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。