LM50HV-Q1
- 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
- LM50-Q1(1 级):-40°C 至 +125°C
- LM50HV-Q1(0 级):-40°C 至 +150°C
- 功能安全型
- 行业标准级传感器增益/偏移:
- 10mV/°C,0°C 下 500mV
- LM50HV-Q1(下一代):
- 宽电源电压范围:3V 至 36V
- 20°C 至 70°C 时精度为 ±2°C(最大值)
- 0°C 至 100°C 时精度为 ±2.5°C(最大值)
- -20°C 至 125°C 时精度为 ±3°C(最大值)
- -40°C 至 150°C 时精度为 ±3.5°C(最大值)
- 静态电流(典型值):52µA
- LM50-Q1:
-
工作电源电压范围:4.5V 至 10V
- 25°C 时精度为 ±3°C(最大值)
- -40°C 至 125°C 时精度为 ±4°C(最大值)
- 静态电流(典型值):95µA
-
- 提供标准 SOT23-3 封装
- 输出直流阻抗:2kΩ/4kΩ(典型值/最大值)
- 支持驱动大容性负载
- UL 认证组件 (LM50-Q1)
LM50-Q1(1 级)和 LM50HV-Q1(0 级)器件是 AEC-Q100 汽车级模拟温度传感器,可使用单个正电源分别测量高达 125°C 和 150°C 的温度。与 NTC 热敏电阻不同,LM50-Q1 和 LM50HV-Q1 无需任何外部校准、修整或软件线性化,从而简化了电路要求。该器件的输出电压与温度呈线性比例关系 (10mV/°C),并在 0°C 时具有 500mV 的直流偏移。此偏移允许在无需负电源的情况下读取负温度值。这些器件的输出电压范围介于 100mV(–40°C 时)至 1.75V(125°C 时)和 2V(150°C 时,仅限 LM50HV-Q1)之间,从而简化了汽车 ADC 接口连接(包括集成在 MCU 中的 ADC)。
LM50HV-Q1 在 3V 至 36V 的宽电源电压范围内具有稳定的功能,因此专为无 LDO 应用而设计。LM50-Q1 和 LM50HV-Q1 的晶圆级修整和校准可实现低成本和一致的精度:LM50-Q1(–40°C 至 125°C 范围内为 ±4°C)和 LM50HV-Q1(–20°C 至 125°C 范围内为 ±3°C,–40°C 至 150°C 范围内为 ±3.5°C)。也可提供功能安全文档。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | LM50-Q1 和 LM50HV-Q1 汽车级(1 级、0 级)、业界通用 (10mV/°C) 模拟温度传感器, 精度为 ±2°C 或 ±3°C, 采用 SOT-23 封装 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2026年 2月 4日 |
| 功能安全信息 | LM50HV-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA | PDF | HTML | 2025年 10月 30日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| SOT-23 (DBZ) | 3 | Ultra Librarian |
| — (—) | — |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点