产品详情

Local sensor accuracy (max) 1.45 Type Local Operating temperature range (°C) -40 to 125 Supply voltage (min) (V) 2.7 Interface type I2C, SMBus Supply voltage (max) (V) 5.5 Features ALERT, One-shot conversion, UL recognized Supply current (max) (µA) 550 Temp resolution (max) (bps) 14 Remote channels (#) 0 Addresses 6 Rating Automotive
Local sensor accuracy (max) 1.45 Type Local Operating temperature range (°C) -40 to 125 Supply voltage (min) (V) 2.7 Interface type I2C, SMBus Supply voltage (max) (V) 5.5 Features ALERT, One-shot conversion, UL recognized Supply current (max) (µA) 550 Temp resolution (max) (bps) 14 Remote channels (#) 0 Addresses 6 Rating Automotive
SOT-23-THN (DDC) 6 8.12 mm² 2.9 x 2.8
  • 适用于汽车电子 应用
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列结果
    • LM73-Q1 温度等级 1:-40°C 至 125°C
    • LM73-Q1 超出人体模型 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级 2
    • LM73-Q1 带电器件模型 (CDM) ESD 分类等级 C6
  • 通过一个地址引脚可为每个版本选择三个可选地址中的任一地址,共有 6 个可用地址。
  • 兼容 SMBus 和 I2C 的双线制接口
  • 支持 400kHz 工作频率
  • 关断模式具有单次触发功能,可实现极低的平均功耗
  • 11 位至 14 位的可编程数字温度分辨率
  • 快速转换速率适用于快速上电和测量快速充电温度
  • 开漏 ALERT 输出引脚在温度超过编程的温度限制时激活
  • 非常稳定的低噪声数字量输出
  • UL 认证器件
  • 温度精度:±1.45°C(最大值)
  • 温度范围:-40°C 至 125°C
  • 转换时间
    • 11 位 (0.25°C):14ms(最大值)
    • 14 位 (0.03125°C):112ms(最大值)
  • 工作电源电流:320µA(典型值)
  • 关断电源电流:1.9µA(典型值)
  • 分辨率:0.25°C 至 0.03125°C

应用

  • 汽车空调
  • 高级驾驶员辅助系统 (ADAS)
  • 空气流量传感器
  • 信息娱乐处理器管理
  • 仪表板系统
  • UREA 传感器
  • HID 灯

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 适用于汽车电子 应用
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列结果
    • LM73-Q1 温度等级 1:-40°C 至 125°C
    • LM73-Q1 超出人体模型 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级 2
    • LM73-Q1 带电器件模型 (CDM) ESD 分类等级 C6
  • 通过一个地址引脚可为每个版本选择三个可选地址中的任一地址,共有 6 个可用地址。
  • 兼容 SMBus 和 I2C 的双线制接口
  • 支持 400kHz 工作频率
  • 关断模式具有单次触发功能,可实现极低的平均功耗
  • 11 位至 14 位的可编程数字温度分辨率
  • 快速转换速率适用于快速上电和测量快速充电温度
  • 开漏 ALERT 输出引脚在温度超过编程的温度限制时激活
  • 非常稳定的低噪声数字量输出
  • UL 认证器件
  • 温度精度:±1.45°C(最大值)
  • 温度范围:-40°C 至 125°C
  • 转换时间
    • 11 位 (0.25°C):14ms(最大值)
    • 14 位 (0.03125°C):112ms(最大值)
  • 工作电源电流:320µA(典型值)
  • 关断电源电流:1.9µA(典型值)
  • 分辨率:0.25°C 至 0.03125°C

应用

  • 汽车空调
  • 高级驾驶员辅助系统 (ADAS)
  • 空气流量传感器
  • 信息娱乐处理器管理
  • 仪表板系统
  • UREA 传感器
  • HID 灯

All trademarks are the property of their respective owners.

LM73-Q1 是一款集成有增量式 Δ-Σ ADC 的数字量输出温度传感器。LM73-Q1 通过兼容 SMBus 和 I2C 接口的双线制接口进行通信,主机可随时查询 LM73-Q1 从而读取温度。

LM73-Q1 可在较宽的温度范围(–40°C 至 125°C)下运行,温度范围为 -10°C 至 80°C 时精度可达 ±1.45°C。LM73-Q1 包括四种可选分辨率选项,可用于调整温度转换时间和灵敏度,从而实现最优性能。LM73-Q1 默认采用 11 位模式 (0.25°C/LSB),可在 14ms 的最长时间内测量温度,这非常适用于需要在上电后快速获取温度数据的 应用 。在分辨率最高的 14 位模式 (0.03125°C/LSB) 下,LM73-Q1 经过优化,可感测非常小的温度变化。

可通过单个多级地址线选择三个独特设备地址中的任一个地址。开漏 ALERT 输出在温度超过可编程限制时激活。数据和时钟线均经过滤波,可实现优异的噪声容差和可靠通信。此外,LM73-Q1 具有超时特性,若时钟和数据线保持低电平超过一段时间,这种特性会将这些线路自动复位。这可在不需要主机处理器干预的情况下防止出现总线锁定状态。

LM73-Q1 是一款集成有增量式 Δ-Σ ADC 的数字量输出温度传感器。LM73-Q1 通过兼容 SMBus 和 I2C 接口的双线制接口进行通信,主机可随时查询 LM73-Q1 从而读取温度。

LM73-Q1 可在较宽的温度范围(–40°C 至 125°C)下运行,温度范围为 -10°C 至 80°C 时精度可达 ±1.45°C。LM73-Q1 包括四种可选分辨率选项,可用于调整温度转换时间和灵敏度,从而实现最优性能。LM73-Q1 默认采用 11 位模式 (0.25°C/LSB),可在 14ms 的最长时间内测量温度,这非常适用于需要在上电后快速获取温度数据的 应用 。在分辨率最高的 14 位模式 (0.03125°C/LSB) 下,LM73-Q1 经过优化,可感测非常小的温度变化。

可通过单个多级地址线选择三个独特设备地址中的任一个地址。开漏 ALERT 输出在温度超过可编程限制时激活。数据和时钟线均经过滤波,可实现优异的噪声容差和可靠通信。此外,LM73-Q1 具有超时特性,若时钟和数据线保持低电平超过一段时间,这种特性会将这些线路自动复位。这可在不需要主机处理器干预的情况下防止出现总线锁定状态。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
LM73 正在供货 具有 I2C/SMBus 接口的 ±1°C 温度传感器 Commercial version of the LM73-Q1
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
TMP75-Q1 正在供货 具有 I2C/SMBus 接口、采用业界通用 LM75 外形尺寸和引脚排列的汽车级温度传感器 Lower power (85 µA) I²C alternative with support for up to 8 device addresses, NIST traceable
功能与比较器件相似
TMP102-Q1 正在供货 采用 2.56mm2 封装、具有 I2C/SMBus 的汽车级 ±2°C 1.4V 至 3.6V 数字温度传感器 Lower cost, smaller size and lower power alternative

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LM73-Q1 具有双线制接口的 2.7V、SOT-23、11 位至 14 位数字温度传感器 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2017年 1月 13日
技术文章 How to maximize powertrain efficiency and reliability with high-accuracy temperatu PDF | HTML 2021年 5月 10日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOT-23-THN (DDC) 6 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频