LM95010
- SensorPath 总线
- 4 个硬件可编程地址
- 温度检测
- 0.25°C 分辨率
- 127.75°C 最高温度读数
- 8 引脚 VSSOP 封装
- 主要规格:
- 温度传感器精度 ±2°C(最大值)
- 温度范围 -20°C 至 +125°C
- 电源电压 +3.0V 至 +3.6V
- 电源电流 0.5mA(典型值)
- 转换时间 14ms 至 1456ms
LM95010 是一款数字输出温度传感器,具有与 SensorPath 接口兼容的单线接口。它使用 ΔVbe 模拟温度检测技术,可产生与温度成比例的差分电压,该电压通过 Σ-Δ 模数转换器进行数字化。LM95010 是硬件监控系统的一部分,该系统包含两个部分:PC 系统健康状况控制器(主设备),如 Super I/O,以及最多七个从设备(其中四个可以是 LM95010)。使用 SensorPath 时,LM95010 将由主设备控制并向主设备报告其自身的内核温度。SensorPath 数据采用脉宽编码,因此可轻松将 LM95010 连接至许多通用微控制器。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | LM95010 具有 SensorPath 总线的数字温度传感器 数据表 (Rev. E) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.E) | PDF | HTML | 2024年 2月 1日 |
白皮书 | Cost Effective Partitioning of IO & Mgm Func in PCs - Intro of SensorPath Tech | 2004年 1月 1日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
支持软件
Evaluation Board Software for Hardware Monitors and Digital Temperature Sensors
支持软件
SENSOREVAL — Eval Board Software For Hardware Monitors And Digital Temperature Sensors
SensorEval
SensorEval software supports the latest TI temperature sensor and hardware monitor evaluation boards via USB interface. It also allows access to sensors mounted directly on motherboards that support Intel chip sets.
- Download SensorEval Software and Manual
- Windows XP support is offered for (...)
支持的产品和硬件
产品
数字温度传感器
精密 ADC
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
VSSOP (DGK) | 8 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点