选择版本

选择版本

未找到结果。请清除搜索,并重试。

SENSOREVAL

Eval Board Software For Hardware Monitors And Digital Temperature Sensors

选择版本
未找到结果。请清除搜索,并重试。
最新版本
版本: 01.00.00.00
发布日期: 07 二月 2012
产品
数字温度传感器
LM63 1 条远程和本地通道温度传感器,带风扇控制功能 LM64 带风扇控制功能和 5 个 GPIO 的远程和本地温度传感器 LM71 具有 SPI 接口的 ±1.5°C 温度传感器 LM71-Q1 具有 SPI 接口的汽车级 ±1.5°C 温度传感器 LM73 具有 I2C/SMBus 接口的 ±1°C 温度传感器 LM75A 具有 I2C/SMBus 接口的 2C 业界通用温度传感器 LM86 具有 SMBus 接口的 ±0.75°C 远程和本地温度传感器 LM89 具有 SMBus 接口和 2 个地址用于总线共享的 ±0.75°C 远程和本地温度传感器 LM90 具有 SMBus 接口的远程和本地温度传感器 LM93 具有 2 条远程和 1 条本地通道的温度传感器,带硬件监控器和 16 个电源电压监控器 LM95010 具有 SensorPath 接口的 ±2°C 温度传感器 LM95071 具有 SPI 接口的 ±1°C 温度传感器 LM95172-Q1 具有 SPI 接口且支持 200°C 温度的汽车级 ±1°C 温度传感器 LM95214 具有 SMBus 接口的 ±2°C 四路远程和本地温度传感器 LM95221 带 β 补偿、采用 SMBus 和 I2C 接口的 ±3°C 双通道远程和本地温度传感器 LM95231 采用 TruTherm 技术且具有 SMBus 接口的双路远程和本地温度传感器 LM95233 采用 TruTherm 技术且具有 SMBus 接口的 ±2°C 双路远程和本地温度传感器 LM95234 采用 TruTherm 技术且具有 SMBus 接口的 ±2°C 四路远程和本地温度传感器 LM95235 具有 SMBus 接口、采用 β 补偿技术、适用于 65/90nm 二极管的 ±0.75°C 远程和本地温度传感器 LM95235-Q1 采用 TruTherm 技术且具有 SMBus 接口的汽车级 ±2°C 远程和本地温度传感器 LM95241 带 β 补偿、采用 SMBus 和 I2C 接口的 ±1.25°C 双通道远程和本地温度传感器 LM95245 具有 SMBus 接口、采用 β 补偿技术、适用于 45nm 二极管的 ±0.75°C 远程和本地温度传感器 LM96000 硬件监控器,带风扇控制功能和 6 个电源电压监控器 LM96080 1 条本地通道温度传感器,带风扇转速控制功能和电源电压监控器 LM96163 具有 1 条远程和本地通道的温度传感器,带 β 补偿和风扇控制功能 LM99 采用 TruTherm 技术且具有 SMBus 接口的远程和本地温度传感器
精密 ADC
ADC128D818 具有温度传感器、内部/外部电压基准和 I2C 接口的 12 位、82SPS、8 通道 Δ-Σ ADC