可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能优于所比较器件的普遍直接替代产品
TLV1822 正在供货 双路微功耗高电压开漏比较器 Improved performance: wider supply voltage, lower offset voltage and faster speed

产品详情

Number of channels 2 Output type Open-collector, Open-drain Propagation delay time (µs) 4 Vs (max) (V) 15 Vs (min) (V) 2.7 Rating Catalog Iq per channel (typ) (mA) 0.006 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 5 Rail-to-rail In Operating temperature range (°C) -40 to 85 Input bias current (±) (max) (nA) 0.0004 VICR (max) (V) 15.2 VICR (min) (V) -0.2
Number of channels 2 Output type Open-collector, Open-drain Propagation delay time (µs) 4 Vs (max) (V) 15 Vs (min) (V) 2.7 Rating Catalog Iq per channel (typ) (mA) 0.006 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 5 Rail-to-rail In Operating temperature range (°C) -40 to 85 Input bias current (±) (max) (nA) 0.0004 VICR (max) (V) 15.2 VICR (min) (V) -0.2
PDIP (P) 8 92.5083 mm² 9.81 x 9.43 SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6 VSSOP (DGK) 8 14.7 mm² 3 x 4.9
  • 低功耗(最大值):IS = 10µA
  • 宽电源电压范围:2.7V 至 15V
  • 轨到轨输入共模电压范围
  • 漏极开路输出
  • 短路保护:40mA
  • 传播延迟(VS = 5V、100mV 过驱):420ns
  • LMC6772Q 符合 AEC-Q 标准
  • LMC6772Q 的温度范围为 −40°C 至 125°C
  • 低功耗(最大值):IS = 10µA
  • 宽电源电压范围:2.7V 至 15V
  • 轨到轨输入共模电压范围
  • 漏极开路输出
  • 短路保护:40mA
  • 传播延迟(VS = 5V、100mV 过驱):420ns
  • LMC6772Q 符合 AEC-Q 标准
  • LMC6772Q 的温度范围为 −40°C 至 125°C

LMC6772 是一款超低功耗双路比较器,最大电源电流为 10µA。这款比较器设计用于宽电源电压范围,最低电源电压为 2.7V。

LMC6772 的共模电压范围超出正负电源轨,这在单电源应用中是一项显著优势。LMC6772 的开漏输出可实现“线或”配置。开漏输出还具有一项优势:可将输出上拉至最高 15V 的任意电压轨,不受 LMC6772 自身电源电压限制。

LMC6772 专为低功耗为关键参数的系统设计。凭借在 2.7V 电源电压下的稳定运行表现及轨到轨性能优势,该比较器非常适合电池供电应用场景。

有关该器件的推挽输出级版本,请参阅 LMC6762 数据表。

LMC6772 是一款超低功耗双路比较器,最大电源电流为 10µA。这款比较器设计用于宽电源电压范围,最低电源电压为 2.7V。

LMC6772 的共模电压范围超出正负电源轨,这在单电源应用中是一项显著优势。LMC6772 的开漏输出可实现“线或”配置。开漏输出还具有一项优势:可将输出上拉至最高 15V 的任意电压轨,不受 LMC6772 自身电源电压限制。

LMC6772 专为低功耗为关键参数的系统设计。凭借在 2.7V 电源电压下的稳定运行表现及轨到轨性能优势,该比较器非常适合电池供电应用场景。

有关该器件的推挽输出级版本,请参阅 LMC6762 数据表。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 具有漏极开路输出的双路微功耗轨到轨输入 CMOS 比较器 数据表 (Rev. G) PDF | HTML 英语版 (Rev.G) PDF | HTML 2025年 11月 26日
电子书 The Signal e-book: 有关运算放大器设计主题的博客文章汇编 英语版 2018年 1月 31日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

AMP-PDK-EVM — 放大器高性能开发套件评估模块

放大器高性能开发套件 (PDK) 是一款用于测试常见运算放大器参数的评估模块 (EVM) 套件,与大多数运算放大器和比较器均兼容。该 EVM 套件提供了一个主板,主板上具有多个插槽式子卡选项以满足封装需求,使工程师能够快速评估和验证器件性能。

AMP-PDK-EVM 套件支持五种常用的业界通用封装,包括:

  • D(SOIC-8 和 SOIC-14)
  • PW (TSSOP-14)
  • DGK (VSSOP-8)
  • DBV(SOT23-5 和 SOT23-6)
  • DCK(SC70-5 和 SC70-6)
用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.B): PDF | HTML
仿真模型

LMC6772 PSPICE Model

SNOM175.ZIP (4 KB) - PSpice Model
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
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
PDIP (P) 8 Ultra Librarian
SOIC (D) 8 Ultra Librarian
VSSOP (DGK) 8 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频