产品详情

Number of channels 1 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 2.7 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 5.1 BW at Acl (MHz) 620 Acl, min spec gain (V/V) 1 Slew rate (typ) (V/µs) 1500 Architecture Fully Differential ADC Driver Vn at flatband (typ) (nV√Hz) 2.2 Iq per channel (typ) (mA) 10.1 Rail-to-rail In to V-, Out Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 0.45 Operating temperature range (°C) -55 to 125 Iout (typ) (mA) 100 2nd harmonic (dBc) 140 3rd harmonic (dBc) 140 Frequency of harmonic distortion measurement (MHz) 0.1 GBW (typ) (MHz) 850 Input bias current (max) (pA) 13000000 Features Shutdown CMRR (typ) (dB) 100 Rating Space
Number of channels 1 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 2.7 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 5.1 BW at Acl (MHz) 620 Acl, min spec gain (V/V) 1 Slew rate (typ) (V/µs) 1500 Architecture Fully Differential ADC Driver Vn at flatband (typ) (nV√Hz) 2.2 Iq per channel (typ) (mA) 10.1 Rail-to-rail In to V-, Out Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 0.45 Operating temperature range (°C) -55 to 125 Iout (typ) (mA) 100 2nd harmonic (dBc) 140 3rd harmonic (dBc) 140 Frequency of harmonic distortion measurement (MHz) 0.1 GBW (typ) (MHz) 850 Input bias current (max) (pA) 13000000 Features Shutdown CMRR (typ) (dB) 100 Rating Space
VSSOP (DGK) 8 14.7 mm² 3 x 4.9
  • 抗辐射
    • 每个晶圆批次的保障 TID 高达 30krad (Si)
    • 单粒子闩锁 (SEL) 对于 LET 的 抗扰度 = 43MeV-cm2/mg
    • 支持军用级温度范围: ..-55°C 至 125°C
  • 增益带宽积(GBWP):850MHz
  • 压摆率: 1300V/µs
  • HD2、HD3: –118dBc、–147dBc(100kHz、2VPP
  • 输入电压噪声:2.4 nV/√Hz
  • 低温漂:±0.5µV/°C(典型值)
  • 负轨输入 (NRI)、轨到轨输出 (RRO)
  • 电源:
    • 电源电压范围:2.7V 至 5.4V
    • 静态电流:10.1 mA
    • 断电能力:2µA(典型值)
  • 抗辐射
    • 每个晶圆批次的保障 TID 高达 30krad (Si)
    • 单粒子闩锁 (SEL) 对于 LET 的 抗扰度 = 43MeV-cm2/mg
    • 支持军用级温度范围: ..-55°C 至 125°C
  • 增益带宽积(GBWP):850MHz
  • 压摆率: 1300V/µs
  • HD2、HD3: –118dBc、–147dBc(100kHz、2VPP
  • 输入电压噪声:2.4 nV/√Hz
  • 低温漂:±0.5µV/°C(典型值)
  • 负轨输入 (NRI)、轨到轨输出 (RRO)
  • 电源:
    • 电源电压范围:2.7V 至 5.4V
    • 静态电流:10.1 mA
    • 断电能力:2µA(典型值)

LMH5485-SEP 是一款 抗辐射、低功耗、电压反馈、全差分放大器 (FDA)。该器件能够实现 850MHz 的高增益带宽积 (GBWP),从而能够在下图所示的宽频率范围内保持出色的失真性能。此外,还可在 10.1mA 的相对较低功耗和 2.4nV/√Hz 的宽带电压噪声下实现此宽带宽范围。由于具有这样的功耗、带宽和噪声组合, LMH5485-SEP 非常适合频率大于 10MHz 且同时要求出色信噪比 (SNR) 和无杂散动态范围 (SFDR) 的功耗敏感型数据采集系统。

LMH5485-SEP 具有所需的负电源轨输入,可用于连接直流耦合、以接地为中心的源信号。此负电源轨输入搭配轨到轨输出,只需使用一个 2.7V 至 5.4V 的电源,即可轻松将单端接地基准双极信号源与各种逐次逼近寄存器 (SAR)、Δ-Σ 或流水线 ADC 相连接。该器件还具有 ±0.5 µV/°C 的低失调电压漂移,能够在 –55°C 至 +125°C 的宽温度范围内保持出色的直流性能。

LMH5485-SEP 是一款 抗辐射、低功耗、电压反馈、全差分放大器 (FDA)。该器件能够实现 850MHz 的高增益带宽积 (GBWP),从而能够在下图所示的宽频率范围内保持出色的失真性能。此外,还可在 10.1mA 的相对较低功耗和 2.4nV/√Hz 的宽带电压噪声下实现此宽带宽范围。由于具有这样的功耗、带宽和噪声组合, LMH5485-SEP 非常适合频率大于 10MHz 且同时要求出色信噪比 (SNR) 和无杂散动态范围 (SFDR) 的功耗敏感型数据采集系统。

LMH5485-SEP 具有所需的负电源轨输入,可用于连接直流耦合、以接地为中心的源信号。此负电源轨输入搭配轨到轨输出,只需使用一个 2.7V 至 5.4V 的电源,即可轻松将单端接地基准双极信号源与各种逐次逼近寄存器 (SAR)、Δ-Σ 或流水线 ADC 相连接。该器件还具有 ±0.5 µV/°C 的低失调电压漂移,能够在 –55°C 至 +125°C 的宽温度范围内保持出色的直流性能。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 7
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LMH5485-SEP 耐Tolerant 型负轨输入、轨到轨输出高精度 850MHz 全差分放大器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 12月 5日
* 辐射与可靠性报告 LMH5485-SEP Production Flow and Reliability Report PDF | HTML 2022年 12月 12日
技术文章 航太級強化產品如何因應低地球軌道應用的挑戰 (Rev. A) PDF | HTML 2024年 1月 11日
技术文章 우주 항공 강화 제품이 저지구 궤도 애플리케이션의 과제를 해결하는 방법 (Rev. A) PDF | HTML 2024年 1月 11日
技术文章 How Space Enhanced Products Address Challenges in low Earth orbit Applications (Rev. A) PDF | HTML 2023年 12月 18日
电路设计 使用全差分放大器的航天级、单端转差分 ADC 驱动器电路 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 7月 26日
应用简报 采用德州仪器 (TI) 工具包进行模拟前端设计 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 2月 22日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DEM-FDA-DGK-EVM — 空载评估模块,用于 DGK (HVSSOP) 封装中的全差分放大器

DEM-FDA-DGK-EVM 是一款空载评估模块 (EVM),适用于采用 DGK (HVSSOP) 封装的全差分放大器 (FDA)。此 EVM 根据高速性能规范和德州仪器 (TI) FDA 而设计,具有输出共模 (Vocm) 控制和断电 (PD) 功能。该 EVM 设计为支持将 50Ω SMA 连接器与实验室设备一起使用,对高速 FDA 进行快速高效的实验室测试。原理图考虑了执行实验室测量所需的所有连接器,包括电源和信号接头。根据原理图填充时,该 EVM (...)
用户指南: PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估板

DEM-FDA-DGN-EVM — DGN 封装的全差分放大器评估模块

DEM-FDA-DGN-EVM 是一款未组装的评估模块 (EVM),适用于采用 DGN (HVSSOP) 封装的全差分放大器 (FDA)。该 EVM 旨在搭配使用 50Ω SMA 连接器和实验室设备,对高速 FDA 进行快速高效的实验室测试。原理图包含了执行实验室测量所需的所有连接器,包括电源和信号连接。根据原理图组装时,该 EVM 配置为单端输入和单端输出,而且可通过适当的配置适应全差分操作。输出变压器可实现单端输出,以轻松连接到测试设备,并且具有用于输出共模 (Vocm) 和断电 (PD) 控制的外部 SMA 连接器。

用户指南: PDF | HTML
英语版: PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估板

DEM-FDA-SOIC-EVM — 采用 SOIC 封装的全差分放大器评估模块

DEM-FDA-SOIC-EVM 是一款未组装的评估模块 (EVM),适用于采用 D (SOIC) 封装的全差分放大器 (FDA)。该 EVM 旨在搭配使用 50Ω SMA 连接器和实验室设备,对高速 FDA 进行快速高效的实验室测试。原理图包含了执行实验室测量所需的所有连接器,包括电源和信号连接。根据原理图组装时,该 EVM 配置为单端输入和单端输出,而且可通过适当的配置适应全差分操作。输出变压器可实现单端输出,以轻松连接到测试设备,并且具有用于输出共模 (Vocm) 和断电 (PD) 控制的外部 SMA 连接器。

用户指南: PDF | HTML
英语版: PDF | HTML
TI.com 上无现货
仿真模型

LMH5485-SEP PSpice Model

SBOMC07.ZIP (28 KB) - PSpice Model
仿真模型

LMH5485-SEP TINA-TI Model

SBOMC08.TSC (82 KB) - TINA-TI Spice Model
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具

TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VSSOP (DGK) 8 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频