LMH6702QML-SP
- VS = ±5V,TA = 25°C,AV = +2V/V,RL = 100Ω,VOUT = 2VPP(典型值,除非另有说明)
- 具有辐射保证
- 高剂量率 300krad(Si)
- 在 300krad(Si) 条件下无 ELDRS
- −3dB 带宽 (VOUT = 0.2VPP):720MHz
- 低噪声:1.83nV/√Hz
- 快速稳定至 0.1% 的时间:13.4ns
- 快速压摆率:3100V/µs
- 电源电流:12.5mA
- 输出电流:80mA
- 低互调失真 (75MHz):−67dBc
- 经改进可替代 CLC409 和 CLC449
LMH6702QML-SP 是一款超宽带、直流耦合、单片运算放大器,专为需要出色信号保真度的宽动态范围系统而设计。得益于采用 TI 的电流反馈架构,LMH6702QML-SP 可以出色的速度提供单位增益稳定性,无需外部补偿。
LMH6702QML-SP 具有 720MHz 带宽(AV = 2V/V,VO = 2VPP)、60MHz 范围内的 10 位失真水平 (RL = 100Ω)、1.83nV/√Hz 输入基准噪声和 12.5mA 电源电流,是适用于高速 Flash 模数 (A/D) 和数模 (D/A) 转换器的出色驱动器或缓冲器。
LMH6702QML-SP 对于需要宽带放大器提供出色信号纯度的宽动态范围系统(例如雷达和通信接收器)颇有益处。低输入基准噪声以及低谐波和互调失真使得该器件非常适合高速应用。
LMH6702QML-SP 采用 TI 的 VIP10 互补双极工艺和 TI 成熟的电流反馈架构构建而成。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 10
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | LMH6702QML-SP 1.7GHz、超低失真、宽带运算放大器 数据表 (Rev. F) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.F) | PDF | HTML | 2024年 9月 9日 |
| * | SMD | LMH6702QML-SP SMD 5962-02546 | 2016年 6月 21日 | |||
| * | 辐射与可靠性报告 | LMH6702xFQMLV ELDRS Report | 2012年 5月 14日 | |||
| 选择指南 | TI Space Products (Rev. L) | 2026年 3月 27日 | ||||
| 应用简报 | 经 DLA 批准的 QML 产品优化 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2025年 8月 18日 | |
| 应用手册 | 重离子轨道环境单粒子效应估算 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2025年 7月 7日 | |
| 更多文献资料 | TI Engineering Evaluation Units vs. MIL-PRF-38535 QML Class V Processing (Rev. B) | 2025年 2月 20日 | ||||
| 应用简报 | 采用德州仪器 (TI) 工具包进行模拟前端设计 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2023年 2月 22日 | |
| 应用手册 | 单粒子效应置信区间计算 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2022年 12月 2日 | |
| 电子书 | The Signal e-book: 有关运算放大器设计主题的博客文章汇编 | 英语版 | 2018年 1月 31日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
计算工具
ANALOG-ENGINEER-CALC — 模拟工程师计算器
模拟工程师计算器旨在加快模拟电路设计工程师经常运用的许多重复性计算。该基于 PC 的工具提供图形界面,其中显示各种常见计算列表,从使用反馈电阻器设置运算放大器增益到选择合适的电路设计元件,以稳定模数转换器 (ADC) 驱动器缓冲器电路。
除了可用作独立工具之外,该计算器还能很好地与模拟工程师口袋参考中所述的概念配合使用。
计算工具
VOLT-DIVIDER-CALC — Voltage divider calculation tool
The voltage divider calculation tool (VOLT-DIVIDER-CALC) quickly determines a set of resistors for a voltage divider. This KnowledgeBase JavaScript utility can be used to find a set of resistors for a voltage divider to achieve the desired output voltage. VOLT-DIVIDER-CALC can also be used to (...)
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| CDIP (NAB) | 8 | Ultra Librarian |
| CFP (NAC) | 10 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点