产品详情

Local sensor accuracy (max) 2.7 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -50 to 150 Supply current (max) (µA) 8.1 Interface type Analog output Sensor gain (mV/°C) -10.9 Features Industry standard pinout TI functional safety category Functional Safety-Capable
Local sensor accuracy (max) 2.7 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -50 to 150 Supply current (max) (µA) 8.1 Interface type Analog output Sensor gain (mV/°C) -10.9 Features Industry standard pinout TI functional safety category Functional Safety-Capable
SOT-SC70 (DCK) 5 4.2 mm² (2 mm × 2.1 mm)
下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能优于比较器件,可直接替换。
LMT86 正在供货 采用 SC70 和 TO-92 封装的 2.2V、10uA 模拟输出温度传感器 Industrial-grade version
功能与比较器件相同且具有相同引脚。
LMT87-Q1 正在供货 具有 -13.6mV/°C 增益的汽车类 ±2.7°C 2.7V 至 5.5V 模拟输出温度传感器 Lower sensor gain (-13.6 mV/°C) in pin-compatible package
LMT85-Q1 正在供货 汽车级、1.8V、10uA 模拟输出温度传感器 Higher sensor gain (-8.2 mV/°C) in pin-compatible package
TMP235-Q1 正在供货 具有 +10mV/°C 增益的汽车级 ±1.5°C 2.3V 至 5.5V 模拟输出温度传感器 Higher sensor gain (10mV/°C) and higher accuracy (±1°C) in a pin-compatible package
功能与比较器件相同但引脚有所不同。
LM94022-Q1 正在供货 具有多增益和 AB 类模拟输出的汽车级 ±1.5°C 温度传感器 Pin-selectable gain device (-13.6, -10.9, -8.2, and -5.5 mV/°C) in package with similar pinout

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LMT86-Q1 2.2V SC70 模拟温度传感器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022-8-1
功能安全信息 LMT86-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA (Rev. A) PDF | HTML 2021-10-6
应用手册 SC Temp Sensors Challenge Precision RTDs and Thermistors in Build Automation (Rev. A) 2019-5-8

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

计算工具

SNIC008 — LMT86 Look-Up Table

支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-00281 — 汽车 48V、1kW 电机驱动器参考设计

TIDA-00281 是适用于 48V 汽车应用的三相无刷直流 (BLDC) 电机驱动器。该板旨在驱动 1kW 范围内的电机,可应对高达 30A 的电流。此设计采用了与 C2000 LaunchPad 结合使用的模拟电路,无需霍尔效应传感器或正交编码器提供位置反馈即可旋转三相 BLDC 电机。

支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-00901 — 汽车级 12V、200W (20A) BLDC 电机驱动器参考设计

这是一款适用于 12V 汽车应用(如 HVAC 风机)的三相无刷直流电机驱动器。该参考设计可在 200W 范围内驱动电机,并处理高达 20A 的电流。利用无传感器操作或外部霍尔效应传感器,该设计可灵活用于多种电机。

支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOT-SC70 (DCK) 5 Ultra Librarian

订购和质量

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频系列

观看全部视频

视频