可提供此产品的更新版本
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
LMV7239-Q1
- 符合汽车类 标准
- 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
- 器件温度 1 级:–40°C 至 125°C 的环境工作温度范围
- 器件人体模型 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级 1C
- 器件 CDM ESD 分类等级 C5(DBV 封装)
- VS = 5V,TA = 25°C(典型值,除非另有说明)
- 传播延迟:75ns
- 低电源电流:65µA
- 轨至轨输入
- 开漏和推挽输出
- 非常适合 2.7V 和 5V 单电源 应用
- 采用节省空间的封装:
- 5 引脚 SOT-23
- 5 引脚 SC70
LMV7239-Q1 是 75ns 超低功耗低压比较器。此器件可在 2.7V 至 5.5V 的完整电源电压范围内正常运行。该器件可实现 75ns 的传播延迟,而在 5V 电压下仅消耗 65µA 的电源电流。
LMV7239-Q1 具有更大的轨至轨共模电压范围。输入共模电压范围可基于地电压向下扩展 200mV 并基于电源电压向上扩展 200mV,从而允许接地感应和电源感应。
LMV7239-Q1 具有 推挽式输出级。凭借此特性,器件无需外部上拉电阻器即可运行。
LMV7239-Q1 采用 5 引脚 SC70 和 5 引脚 SOT-23 封装,因此非常适合需要小尺寸和低功耗特性的系统。
技术文档
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | 具有开漏和推挽输出的 LMV7239-Q1 75ns、超低功耗、低压、轨至轨输入比较器 数据表 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2018年 4月 16日 |
| 电子书 | The Signal e-book: 有关运算放大器设计主题的博客文章汇编 | 英语版 | 2018年 1月 31日 | |||
| 更多文献资料 | Die D/S LMV7239 MDC 45Ns,Low Voltage, Rail-Rail Input Comparator | 2012年 9月 28日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
AMP-PDK-EVM — 放大器高性能开发套件评估模块
放大器高性能开发套件 (PDK) 是一款用于测试常见运算放大器参数的评估模块 (EVM) 套件,与大多数运算放大器和比较器均兼容。该 EVM 套件提供了一个主板,主板上具有多个插槽式子卡选项以满足封装需求,使工程师能够快速评估和验证器件性能。
AMP-PDK-EVM 套件支持五种常用的业界通用封装,包括:
- D(SOIC-8 和 SOIC-14)
- PW (TSSOP-14)
- DGK (VSSOP-8)
- DBV(SOT23-5 和 SOT23-6)
- DCK(SC70-5 和 SC70-6)
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
TIDA-00678 — 适用于基于升压 + 线性 LED 驱动器的系统、通过 CISPR25 测试的汽车尾灯参考设计
有关由汽车电池直接驱动的 TPS92630-Q1 的类似设计,请参阅 TIDA-00679。
TIDA-00679 — 适用于汽车照明应用的线性 LED 驱动器参考设计
有关由降压转换器驱动的 TPS92630-Q1 的类似设计,请参阅 TIDA-00677。
有关由升压转换器驱动的类似设计,请参阅 TIDA-00678。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| SOT-23 (DBV) | 5 | Ultra Librarian |
| SOT-SC70 (DCK) | 5 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。