产品详情

Frequency (max) (MHz) 12800 Frequency (min) (MHz) 300 Features 1:4 fanout, Integrated multiplier and divider modes, JESD204B/C SYSREF support, Phase synchronization, Programmable Delay, Programmable phase offset, RF clock distribution, Ultra-low additive jitter Current consumption (mA) 405 Integrated VCO No Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog Lock time (µs) (typ) (s) Loop BW dependent
Frequency (max) (MHz) 12800 Frequency (min) (MHz) 300 Features 1:4 fanout, Integrated multiplier and divider modes, JESD204B/C SYSREF support, Phase synchronization, Programmable Delay, Programmable phase offset, RF clock distribution, Ultra-low additive jitter Current consumption (mA) 405 Integrated VCO No Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog Lock time (µs) (typ) (s) Loop BW dependent
VQFN (RHA) 40 36 mm² (6 mm × 6 mm)
  • 输出频率:300MHz 至 12.8GHz
  • 高达 60ps 的无噪声可调节输入延迟,分辨率为 1.1ps
  • 高达 55ps 的独立可调节输出延迟,分辨率为 0.9ps
  • 超低噪声
    • 本底噪声:在 6GHz 输出下为 –159dBc/Hz
    • 附加抖动(直流至 fCLK):36fs
    • 附加抖动(100Hz 至 100MHz):10fs
  • 4 个具有相应 SYSREF 输出的高频时钟
    • 由 1(旁路)、2、3、4、5、6、7 和 8 进行共享分频
    • 共享可编程倍频器 x2、x3、x4、x5、x6、x7 和 x8
  • 带有相应 SYSREF 输出的 LOGICLK 输出
    • 基于单独的分频组
    • 1、2、4 预分频器
    • 1(旁路)、2、…、1023 后分频器
    • 带有额外分频器 1、2、4 和 8 的第二逻辑时钟选项
  • 6 个可编程输出功率级别
  • 同步的 SYSREF 时钟输出
    • 在 12.8GHz 下,508 次延迟步长调整,每次小于 2.5ps
    • 发生器、中继器和中继器重定时模式
    • SYSREFREQ 引脚的窗口化特性可优化时序
  • 针对所有分频和倍频器件的 SYNC 特性
  • 工作电压:2.5V
  • 工作温度:–40ºC 至 +85ºC
  • 输出频率:300MHz 至 12.8GHz
  • 高达 60ps 的无噪声可调节输入延迟,分辨率为 1.1ps
  • 高达 55ps 的独立可调节输出延迟,分辨率为 0.9ps
  • 超低噪声
    • 本底噪声:在 6GHz 输出下为 –159dBc/Hz
    • 附加抖动(直流至 fCLK):36fs
    • 附加抖动(100Hz 至 100MHz):10fs
  • 4 个具有相应 SYSREF 输出的高频时钟
    • 由 1(旁路)、2、3、4、5、6、7 和 8 进行共享分频
    • 共享可编程倍频器 x2、x3、x4、x5、x6、x7 和 x8
  • 带有相应 SYSREF 输出的 LOGICLK 输出
    • 基于单独的分频组
    • 1、2、4 预分频器
    • 1(旁路)、2、…、1023 后分频器
    • 带有额外分频器 1、2、4 和 8 的第二逻辑时钟选项
  • 6 个可编程输出功率级别
  • 同步的 SYSREF 时钟输出
    • 在 12.8GHz 下,508 次延迟步长调整,每次小于 2.5ps
    • 发生器、中继器和中继器重定时模式
    • SYSREFREQ 引脚的窗口化特性可优化时序
  • 针对所有分频和倍频器件的 SYNC 特性
  • 工作电压:2.5V
  • 工作温度:–40ºC 至 +85ºC

该器件具有高频率能力、极低的抖动和可编程时钟输入和输出延迟,可在不降低信噪比的情况下,很好地对高精度、高频数据转换器进行时钟控制。4 个高频时钟输出中的每一个输出以及具有更大分频器范围的附加 LOGICLK 输出,都配有一个 SYSREF 输出时钟信号。JESD204B/C 接口的 SYSREF 信号可以在内部生成,也可以作为输入传入,并重新与器件时钟同步。高频时钟输入路径和各个时钟输出路径上具有无噪声延迟调节,可确保多通道系统中的时钟具有低偏移。对于数据转换器时钟应用,务必使时钟的抖动小于数据转换器的孔径抖动。在需要对 4 个以上数据转换器进行时钟控制的应用中,可以使用多个器件开发各种级联架构,用于分配所需的所有高频时钟和 SYSREF 信号。该器件可与超低噪声基准时钟源相结合,是时钟控制型数据转换器的典型设计,尤其是在 3GHz 以上采样时。

该器件具有高频率能力、极低的抖动和可编程时钟输入和输出延迟,可在不降低信噪比的情况下,很好地对高精度、高频数据转换器进行时钟控制。4 个高频时钟输出中的每一个输出以及具有更大分频器范围的附加 LOGICLK 输出,都配有一个 SYSREF 输出时钟信号。JESD204B/C 接口的 SYSREF 信号可以在内部生成,也可以作为输入传入,并重新与器件时钟同步。高频时钟输入路径和各个时钟输出路径上具有无噪声延迟调节,可确保多通道系统中的时钟具有低偏移。对于数据转换器时钟应用,务必使时钟的抖动小于数据转换器的孔径抖动。在需要对 4 个以上数据转换器进行时钟控制的应用中,可以使用多个器件开发各种级联架构,用于分配所需的所有高频时钟和 SYSREF 信号。该器件可与超低噪声基准时钟源相结合,是时钟控制型数据转换器的典型设计,尤其是在 3GHz 以上采样时。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似。
LMX1204 正在供货 支持 JESD204B/C SYSREF 和相位同步的 12.8GHz 射频缓冲器、乘法器和分频器 No programmable clock delays functionality
LMX2820 正在供货 具有相位同步功能、JESD 且频率校准 <5µs 的 22.6GHz 宽带射频合成器 Up to 22.6GHz synthesizer and JESD support
LMX1214 正在供货 具有辅助时钟的 1:5 18GHz 射频缓冲器和分频器 RF buffer-only version up to 18GHz

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LMX1205 低噪声、高频 JESD 缓冲器/倍频器/分频器 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024-12-19
应用手册 能为下一个高速转换器设计带来优势的实用时钟注意事项 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2025-4-29
应用手册 LMX1205 中的窗口化、同步、系统参考 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-3-20
应用手册 转换率对噪声的影响 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-3-5

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LMX1205_CASCADED_REF_BOARD — 用于级联时钟树评估的 LMX1205 参考板

LMX1205 多站点评估模块 (EVM) 旨在评估 LMX1205 的级联时钟树性能,后者是一款四输出、超低附加抖动射频 (RF) 缓冲器、分频器和倍增器。该 EVM 中的每个 IC 都可以缓冲高达 12.8GHz 的射频时钟输入,在 6.4GHz 至 12.8GHz 的输出范围内可实现输入 8 倍频以及输入 8 分频。每个时钟路径都具有可编程输入和输出延迟选项,分辨率约为 1ps,总范围超过 50ps。这使用户能够根据时钟偏移、电缆和布线长度不匹配情况,调整时钟并校正任何设置缺陷
包含用于现场可编程门阵列 (FPGA) (...)

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
评估板

LMX1205EVM — LMX1205 评估模块

LMX1205 评估模块 (EVM) 旨在评估 LMX1205 的性能,后者是一款四输出、超低附加抖动射频 (RF) 缓冲器、分频器和倍增器。该 EVM 可以缓冲高达 12.8GHz 的射频时钟输入,在 6.4GHz 至 12.8GHz 的输出范围内将输入乘以高达 8 倍,并对输入进行高达 8 分频。包含用于现场可编程门阵列 (FPGA) 和逻辑时钟的独立型辅助时钟分频器,每个输出都包括一个具有皮秒精度和延迟调优能力的系统参考 (SYSREF) 补偿。多个器件可以同步以实现宽时钟分配树。
用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
应用软件和框架

PLLATINUMSIM-SW — 德州仪器 (TI) PLLatinum 模拟器工具

PLLATINUMSIM-SW 是一款仿真工具,允许用户创建我们 PLLatinum™ 集成电路的详细设计和仿真,其中包括 LMX 系列锁相环 (PLL) 和合成器。

支持的产品和硬件
支持软件

TICSPRO-SW — TICS Pro GUI and Live Programming Tool for Clocking Devices

德州仪器 (TI) 时钟和合成器 (TICS) 专业软件用于对具有以下前缀的产品编号的评估模块 (EVM) 进行编程:CDC、LMK 和 LMX。这些产品包括锁相环和电压控制振荡器 (PLL+VCO)、合成器和时钟器件。

支持的产品和硬件
仿真模型

LMX1205 IBIS Model

SNAM299.ZIP (52 KB) - IBIS 模型
支持的产品和硬件
设计工具

CLOCK-TREE-ARCHITECT — 时钟树架构编程软件

时钟树架构是一款时钟树综合工具,可根据您的系统要求生成时钟树解决方案,从而帮助您简化设计流程。该工具从庞大的时钟产品数据库中提取数据,然后生成系统级多芯片时钟解决方案。

支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN (RHA) 40 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频