产品详情

Frequency (max) (MHz) 12800 Frequency (min) (MHz) 300 Features Integrated multiplier and divider modes, JESD204B/C SYSREF support, Phase synchronization, RF clock distribution, Ultra-low additive jitter Current consumption (mA) 405 Integrated VCO No Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog Lock time (µs) (typ) (s) Loop BW dependent
Frequency (max) (MHz) 12800 Frequency (min) (MHz) 300 Features Integrated multiplier and divider modes, JESD204B/C SYSREF support, Phase synchronization, RF clock distribution, Ultra-low additive jitter Current consumption (mA) 405 Integrated VCO No Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog Lock time (µs) (typ) (s) Loop BW dependent
VQFN (RHA) 40 36 mm² (6 mm × 6 mm)
  • 300MHz 至 12.8GHz 输出频率
  • 超低噪声
    • 6GHz 输出的本底噪声为 –161dBc/Hz
    • 6GHz 输出、10kHz 偏移时的 1/f 噪声为 –154dBc/Hz
    • 5fs 抖动(12kHz 至 20MHz)
    • <30fs 附加抖动(DC 到 fCLK)
  • 4 个具有相应 SYSREF 输出的高频时钟
    • 支持 ÷1(缓冲器模式)、÷2、3、4、5、6、7 和 8 的共享分频器
    • 支持 x1(滤波器模式)、x2、x3 和 x4 的基于 PLL 的共享倍频器
  • LOGICLK 和相应的 SYSREF 输出
    • 基于单独的分频组
    • ÷1、2、4 预分频器
    • ÷1(旁路)、2、…、1023 后分频器
  • 8 个可编程输出功率级别
  • 同步的 SYSREF 时钟输出
    • 在 12.8GHz 下,508 次延迟步长调整,每次小于 2.5ps
    • 发生器和中继器模式
    • SYSREFREQ 引脚的窗口化特性,以优化计时
  • 针对所有分频和倍频器件的 SYNC 特性
  • 2.5V 工作电压
  • –40ºC 至 85ºC 工作温度
  • 300MHz 至 12.8GHz 输出频率
  • 超低噪声
    • 6GHz 输出的本底噪声为 –161dBc/Hz
    • 6GHz 输出、10kHz 偏移时的 1/f 噪声为 –154dBc/Hz
    • 5fs 抖动(12kHz 至 20MHz)
    • <30fs 附加抖动(DC 到 fCLK)
  • 4 个具有相应 SYSREF 输出的高频时钟
    • 支持 ÷1(缓冲器模式)、÷2、3、4、5、6、7 和 8 的共享分频器
    • 支持 x1(滤波器模式)、x2、x3 和 x4 的基于 PLL 的共享倍频器
  • LOGICLK 和相应的 SYSREF 输出
    • 基于单独的分频组
    • ÷1、2、4 预分频器
    • ÷1(旁路)、2、…、1023 后分频器
  • 8 个可编程输出功率级别
  • 同步的 SYSREF 时钟输出
    • 在 12.8GHz 下,508 次延迟步长调整,每次小于 2.5ps
    • 发生器和中继器模式
    • SYSREFREQ 引脚的窗口化特性,以优化计时
  • 针对所有分频和倍频器件的 SYNC 特性
  • 2.5V 工作电压
  • –40ºC 至 85ºC 工作温度

该器件具有高频功能和极低的抖动,可在不降低信噪比的情况下,很好地解决时钟精度、高频数据转换器的问题。4 个高频时钟输出中的每一个输出以及具有更大分频器范围的附加 LOGICLK 输出都与 SYSREF 输出时钟信号配对。JESD 接口的 SYSREF 信号可以在内部生成,也可以作为输入传入,并重新计时为器件时钟。对于数据转换器时钟应用,务必使时钟的抖动小于数据转换器的孔径抖动。在需要对 4 个以上数据转换器进行时钟控制的应用中,可以使用多个器件开发各种级联架构,以分配所需的所有高频时钟和 SYSREF 信号。凭借其低抖动和低本底噪声,该器件可与超低噪声基准时钟源相结合,是时钟控制型数据转换器的典型设计,尤其是以高于 3GHz 的频率采样时。

该器件具有高频功能和极低的抖动,可在不降低信噪比的情况下,很好地解决时钟精度、高频数据转换器的问题。4 个高频时钟输出中的每一个输出以及具有更大分频器范围的附加 LOGICLK 输出都与 SYSREF 输出时钟信号配对。JESD 接口的 SYSREF 信号可以在内部生成,也可以作为输入传入,并重新计时为器件时钟。对于数据转换器时钟应用,务必使时钟的抖动小于数据转换器的孔径抖动。在需要对 4 个以上数据转换器进行时钟控制的应用中,可以使用多个器件开发各种级联架构,以分配所需的所有高频时钟和 SYSREF 信号。凭借其低抖动和低本底噪声,该器件可与超低噪声基准时钟源相结合,是时钟控制型数据转换器的典型设计,尤其是以高于 3GHz 的频率采样时。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似。
LMX1205 正在供货 具有 JESD204 支持和可编程时钟延迟的低噪声、高频缓冲器/倍频器/分频器 Additional programmable clock delay functionality
LMX1214 正在供货 具有辅助时钟的 1:5 18GHz 射频缓冲器和分频器 RF buffer version without the JESD204 SYSREF functionality
LMK04832 正在供货 具有双环路且符合 JESD204B 标准的超低噪声 3.2GHz、15 路输出时钟抖动清除器 Up to 3.2-GHz clock generator and jitter cleaner, 14 outputs, JESD support
LMX2820 正在供货 具有相位同步功能、JESD 且频率校准 <5µs 的 22.6GHz 宽带射频合成器 Up to 22.6-GHz synthesizer and JESD support

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LMX1204EVM — 适用于 LMX1204 支持 JESD204B/C SYSREF 的射频缓冲器、乘法器和分频器的评估模块

LMX1204 评估模块 (EVM) 旨在评估 LMX1204 的性能,后者是一款四输出、超低附加抖动射频 (RF) 缓冲器、分频器和倍增器。该 EVM 可以缓冲高达 12.8GHz 的射频时钟输入,在 3.2GHz 至 6.4GHz 的输出范围内乘以 x2、x3 或 x4,并对输入进行最高 8 分频。

包含用于现场可编程门阵列 (FPGA) 和逻辑时钟的独立型辅助时钟分频器,每个输出都包括一个具有皮秒精度和延迟调优能力的系统参考 (SYSREF) 补偿。多个器件可以同步以实现宽时钟分配树。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
支持软件

TICSPRO-SW — TICS Pro GUI and Live Programming Tool for Clocking Devices

德州仪器 (TI) 时钟和合成器 (TICS) 专业软件用于对具有以下前缀的产品编号的评估模块 (EVM) 进行编程:CDC、LMK 和 LMX。这些产品包括锁相环和电压控制振荡器 (PLL+VCO)、合成器和时钟器件。

支持的产品和硬件
仿真模型

LMX1204 IBIS Model

SNAM255.ZIP (44 KB) - IBIS 模型
支持的产品和硬件
设计工具

CLOCK-TREE-ARCHITECT — 时钟树架构编程软件

时钟树架构是一款时钟树综合工具,可根据您的系统要求生成时钟树解决方案,从而帮助您简化设计流程。该工具从庞大的时钟产品数据库中提取数据,然后生成系统级多芯片时钟解决方案。

支持的产品和硬件
设计工具

PLLATINUMSIM-SW — PLL 环路滤波器、相位噪声、锁定时间和杂散模拟工具

PLLATINUMSIM-SW 是一款仿真工具,允许用户创建我们 PLLatinum™ 集成电路的详细设计和仿真,其中包括 LMX 系列锁相环 (PLL) 和合成器。

支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-010259 — 级联 LMX1204 参考设计

级联 LMX1204 参考设计将单个时钟输入分为 16 个时钟输出。  它适合用于高达 12.8GHz 的高频运行,对时钟信号的相位噪声影响可以忽略不计,  非常适合为大型相控阵系统中的高速数据转换器提供时钟。

支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN (RHA) 40 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频