产品详情

Frequency (max) (MHz) 3800 Frequency (min) (MHz) 50 Normalized PLL phase noise (dBc/Hz) -229 1/f noise (10-kHz offset at 1-GHz carrier) (dBc/Hz) -125 Features Integrated VCO, Wideband Current consumption (mA) 178 Integrated VCO Yes Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog Lock time (µs) (typ) (s) 10
Frequency (max) (MHz) 3800 Frequency (min) (MHz) 50 Normalized PLL phase noise (dBc/Hz) -229 1/f noise (10-kHz offset at 1-GHz carrier) (dBc/Hz) -125 Features Integrated VCO, Wideband Current consumption (mA) 178 Integrated VCO Yes Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog Lock time (µs) (typ) (s) 10
WQFN (RTV) 32 25 mm² 5 x 5
  • 输出频率:50MHz 至 3800MHz
  • 输入时钟频率高达 900MHz
  • 相位检测器速率高达 200MHz
  • 支持分数和整数两种模式
  • 标准化锁相环 (PLL) 相位噪声为 –229dBc/Hz
  • 标准化 PLL 1/f 噪声为 –120.8dBc/Hz
  • 对于 2.5GHz 载波,1MHz 偏移时的压控振荡器 (VCO) 相位噪声为 –137dBc/Hz
  • 整数模式下的抖动为 100fs(均方根 (RMS))
  • 可编程的分数调制器阶数
  • 可编程的分数分母
  • 高达 12dBm 的可编程输出功率
  • 可编程的 32 级电荷泵电流
  • 提供相应的可编程选项以使用外部 VCO
  • 数字锁定检测
  • 3 线串行接口和读回功能
  • 单电源电压范围:3.15V 至 3.45V
  • 支持最低至 1.6V 的逻辑电平

应用

  • 无线基础设施(通用移动通信系统 (UMTS)、长期演进技术 (LTE)、全球微波互联接入 (WiMax)、多标准基站)
  • 无线宽带
  • 测试和测量
  • 时钟发生

  • 输出频率:50MHz 至 3800MHz
  • 输入时钟频率高达 900MHz
  • 相位检测器速率高达 200MHz
  • 支持分数和整数两种模式
  • 标准化锁相环 (PLL) 相位噪声为 –229dBc/Hz
  • 标准化 PLL 1/f 噪声为 –120.8dBc/Hz
  • 对于 2.5GHz 载波,1MHz 偏移时的压控振荡器 (VCO) 相位噪声为 –137dBc/Hz
  • 整数模式下的抖动为 100fs(均方根 (RMS))
  • 可编程的分数调制器阶数
  • 可编程的分数分母
  • 高达 12dBm 的可编程输出功率
  • 可编程的 32 级电荷泵电流
  • 提供相应的可编程选项以使用外部 VCO
  • 数字锁定检测
  • 3 线串行接口和读回功能
  • 单电源电压范围:3.15V 至 3.45V
  • 支持最低至 1.6V 的逻辑电平

应用

  • 无线基础设施(通用移动通信系统 (UMTS)、长期演进技术 (LTE)、全球微波互联接入 (WiMax)、多标准基站)
  • 无线宽带
  • 测试和测量
  • 时钟发生

LMX2581E 是一款低噪声宽带频率合成器,其集成有 Δ-Σ 分数 N 锁相环 (PLL)、多核 VCO、可编程输出分频器以及两个差动输出缓冲器。 VCO 的频率范围为 1880MHz 至 3800MHz,既可以直接发送至输出缓冲器,也可以进行 2 至 38 范围内的分频。 每个缓冲器在 2700MHz 频率下都能够提供 -3dBm 至 +12dBm 范围内的输出功率。 该器件集成有低噪声、低压降稳压器 (LDO),用于实现出色的抗扰度和稳定性能。

该合成器是一款高度可编程的器件,用户可通过编程来优化其性能。 在分数模式下,分母和调制器阶数均可编程,并且还可以配置抖动。 用户还能够直接指定 VCO 内核或者完全旁路掉内部 VCO。 最后,该器件还包含许多便捷功能,例如断电、快速锁定、自动静音以及锁定检测。 所有寄存器均可通过简单的 3 线接口进行编程,并且还提供读回功能。

LMX2581E 通过 3.3V 单电源供电运行,并且采用 32 引脚 5.0mm × 5.0mm 超薄型四方扁平无引线 (WQFN) 封装。

LMX2581E 是一款低噪声宽带频率合成器,其集成有 Δ-Σ 分数 N 锁相环 (PLL)、多核 VCO、可编程输出分频器以及两个差动输出缓冲器。 VCO 的频率范围为 1880MHz 至 3800MHz,既可以直接发送至输出缓冲器,也可以进行 2 至 38 范围内的分频。 每个缓冲器在 2700MHz 频率下都能够提供 -3dBm 至 +12dBm 范围内的输出功率。 该器件集成有低噪声、低压降稳压器 (LDO),用于实现出色的抗扰度和稳定性能。

该合成器是一款高度可编程的器件,用户可通过编程来优化其性能。 在分数模式下,分母和调制器阶数均可编程,并且还可以配置抖动。 用户还能够直接指定 VCO 内核或者完全旁路掉内部 VCO。 最后,该器件还包含许多便捷功能,例如断电、快速锁定、自动静音以及锁定检测。 所有寄存器均可通过简单的 3 线接口进行编程,并且还提供读回功能。

LMX2581E 通过 3.3V 单电源供电运行,并且采用 32 引脚 5.0mm × 5.0mm 超薄型四方扁平无引线 (WQFN) 封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LMX2581E 具有集成 VCO 的宽带频率合成器 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2015年 8月 31日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LMX2581EVM — LMX2581 评估模块

LMX2581 宽带频率合成器可生成各种频率,且相位噪声极低。LMX2581 参考板 (LMX2581EVM) 旨在帮助评估系统中的 LMX2581,同时充当客户系统的参考设计。除参考板套件外,只需一台 PC 和相位噪声分析器即可使用。该评估板可通过 CodeLoader 进行评估和控制,并且 CodeLoader 是为与该板配套使用而开发的。CodeLoader 软件能对该器件进行全面控制,同时还能够由 Active X 通过程序(如 Excel 和 Labview)进行调用。该板的功能就是能获得极大的灵活性和便利性。默认配置有一个 XO (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
支持软件

TICSPRO-SW TICS Pro GUI and Live Programming Tool for Clocking Devices

Texas Instruments clocks and synthesizers (TICS) pro software is used to program the evaluation modules (EVMs) for product numbers with these prefixes: CDC, LMK and LMX. These products include phase-locked loops and voltage-controlled oscillators (PLL+VCO), synthesizers and clocking devices.

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

下载选项
仿真模型

LMX2581 IBIS Model

SNAM157.ZIP (54 KB) - IBIS Model
设计工具

CLOCK-TREE-ARCHITECT — 时钟树架构编程软件

时钟树架构是一款时钟树综合工具,可根据您的系统要求生成时钟树解决方案,从而帮助您简化设计流程。该工具从庞大的时钟产品数据库中提取数据,然后生成系统级多芯片时钟解决方案。
设计工具

PLLATINUMSIM-SW PLL loop filter, phase noise, lock time, and spur simulation tool

PLLATINUMSIM-SW is a simulation tool that allows users to create detailed designs and simulations of our PLLatinum™ integrated circuits, which include the LMX series of phase-locked loops (PLLs) and synthesizers.

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

下载选项
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WQFN (RTV) 32 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频