数据表
MAX4594
- Low ON-State Resistance (10
) - ON-State Resistance Flatness (1.5
) - Control Inputs Are 5.5-V Tolerant
- Low Charge Injection (5 pC Max)
- 300-MHz –3-dB Bandwidth at 25°C
- Low Total Harmonic Distortion (THD) (0.05%)
- 2-V to 5.5-V Single-Supply Operation
- Specified at 5-V and 3.3-V Nodes
- –80-dB OFF Isolation at 1 MHz
- Latch-Up Performance Exceeds 100 mA Per JESD 78, Class II
- 0.5-nA Max OFF Leakage
- ESD Performance Tested Per JESD 22
- 2000-V Human-Body Model (A114-B, Class II)
- 1000-V Charged-Device Model (C101)
- TTL/CMOS-Logic Compatible
- Applications
- Sample-and-Hold Circuits
- Battery-Powered Equipment (Cellular Phones, PDAs)
- Audio and Video Signal Routing
- Communication Circuits
- PCMCIA Cards
The MAX4594 is a single-pole single-throw (SPST) analog switch that is designed to operate from 2 V to 5.5 V. This device can handle both digital and analog signals, and signals up to V+ can be transmitted in either direction.
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | MAX4594 数据表 | 2004年 12月 23日 | |||
| 应用手册 | 选择正确的德州仪器 (TI) 信号开关 (Rev. E) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.E) | PDF | HTML | 2022年 8月 5日 | |
| 应用手册 | 多路复用器和信号开关词汇表 (Rev. B) | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2022年 3月 11日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
DIP-ADAPTER-EVM — DIP 适配器评估模块
借助 DIP-Adapter-EVM 加快运算放大器的原型设计和测试,该 EVM 有助于快速轻松地连接小型表面贴装 IC 并且价格低廉。您可以使用随附的 Samtec 端子板连接任何受支持的运算放大器,或者将这些端子板直接连接至现有电路。
DIP-Adapter-EVM 套件支持六种常用的业界通用封装,包括:
- D 和 U (SOIC-8)
- PW (TSSOP-8)
- DGK(MSOP-8、VSSOP-8)
- DBV(SOT23-6、SOT23-5 和 SOT23-3)
- DCK(SC70-6 和 SC70-5)
- DRL (SOT563-6)
用户指南:
PDF
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| SOT-23 (DBV) | 5 | Ultra Librarian |
| SOT-SC70 (DCK) | 5 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点