产品详情

Rating Catalog Architecture Integrated FET Control topology Field-oriented control (FOC), Sensorless Control interface 1xPWM, Analog, Serial Vs (min) (V) 4.5 Vs ABS (max) (V) 40 Features 5-point configurable speed profile support, Anti-voltage surge protections prevents overvoltage, Code-free Field Oriented Control (FOC), Configurable motor startup and stop options, Improved acoustic performance with automatic dead time compensation, Offline motor parameters measurement with Motor Parameter Extraction Tool (MPET), Variable monitoring through DACOUT, Windmilling support through forward resynchronization and reverse drive Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Catalog Architecture Integrated FET Control topology Field-oriented control (FOC), Sensorless Control interface 1xPWM, Analog, Serial Vs (min) (V) 4.5 Vs ABS (max) (V) 40 Features 5-point configurable speed profile support, Anti-voltage surge protections prevents overvoltage, Code-free Field Oriented Control (FOC), Configurable motor startup and stop options, Improved acoustic performance with automatic dead time compensation, Offline motor parameters measurement with Motor Parameter Extraction Tool (MPET), Variable monitoring through DACOUT, Windmilling support through forward resynchronization and reverse drive Operating temperature range (°C) -40 to 125
HTSSOP (PWP) 24 49.92 mm² 7.8 x 6.4 WQFN (RRY) 32 24 mm² 6 x 4
  • 采用集成无传感器电机控制算法的三相 BLDC 电机驱动器
    • 无代码场定向控制 (FOC)
    • 使用电机参数提取工具 (MPET) 离线测量电机参数
    • 5 点可配置速度配置文件支持
    • 通过正向重新同步和反向驱动支持风力机
    • 模拟,PWM,频率或基于 I2C 的速度输入
    • 可配置的电机启动和停止选项
    • 抗电压浪涌 (AVS) 保护
    • 通过自动死区时间补偿提高了声学性能
    • 通过 DACOUT 引脚进行变量监控
  • 4.5V 至 35V 工作电压(绝对最大值 40V)
  • 高输出电流能力:4A 峰值
  • 低 MOSFET 导通状态电阻
    • RRY:TJ=25°C 时的 RDS(ON)(H+L):250mΩ(典型值)
    • PWP:TJ=25°C 时的 RDS(ON)(H+L):265mΩ(典型值)
  • 低功耗睡眠模式:请参阅
    • VVM = 24V、TA = 25°C 时为 5µA(最大值)
  • 速度环路精度:3% 使用内部时钟,1% 使用外部时钟参考
  • 用于存储器件配置的客户可配置非易失性存储器 (EEPROM)
  • 支持高达 60kHz 的 PWM 频率,以支持低电感电机
  • 不需要外部电流检测电阻;使用内置电流检测功能
  • 内置 3.3V,20mA LDO 稳压器
  • 内置 3.3V/5V、170mA 降压稳压器
  • 专用 DRVOFF 引脚以禁用(高阻态)输出
  • 展频和压摆率,用于降低 EMI
  • 整套集成保护特性
    • 电源欠压锁定 (UVLO)
    • 电源过压保护 (OVP)
    • 电机锁定检测(5 种不同类型)
    • 过流保护 (OCP)
    • 热警告和热关断 (OTW/TSD)
    • 故障条件指示引脚 (nFAULT)
    • 可选择通过 I2C 接口进行故障诊断
  • 采用集成无传感器电机控制算法的三相 BLDC 电机驱动器
    • 无代码场定向控制 (FOC)
    • 使用电机参数提取工具 (MPET) 离线测量电机参数
    • 5 点可配置速度配置文件支持
    • 通过正向重新同步和反向驱动支持风力机
    • 模拟,PWM,频率或基于 I2C 的速度输入
    • 可配置的电机启动和停止选项
    • 抗电压浪涌 (AVS) 保护
    • 通过自动死区时间补偿提高了声学性能
    • 通过 DACOUT 引脚进行变量监控
  • 4.5V 至 35V 工作电压(绝对最大值 40V)
  • 高输出电流能力:4A 峰值
  • 低 MOSFET 导通状态电阻
    • RRY:TJ=25°C 时的 RDS(ON)(H+L):250mΩ(典型值)
    • PWP:TJ=25°C 时的 RDS(ON)(H+L):265mΩ(典型值)
  • 低功耗睡眠模式:请参阅
    • VVM = 24V、TA = 25°C 时为 5µA(最大值)
  • 速度环路精度:3% 使用内部时钟,1% 使用外部时钟参考
  • 用于存储器件配置的客户可配置非易失性存储器 (EEPROM)
  • 支持高达 60kHz 的 PWM 频率,以支持低电感电机
  • 不需要外部电流检测电阻;使用内置电流检测功能
  • 内置 3.3V,20mA LDO 稳压器
  • 内置 3.3V/5V、170mA 降压稳压器
  • 专用 DRVOFF 引脚以禁用(高阻态)输出
  • 展频和压摆率,用于降低 EMI
  • 整套集成保护特性
    • 电源欠压锁定 (UVLO)
    • 电源过压保护 (OVP)
    • 电机锁定检测(5 种不同类型)
    • 过流保护 (OCP)
    • 热警告和热关断 (OTW/TSD)
    • 故障条件指示引脚 (nFAULT)
    • 可选择通过 I2C 接口进行故障诊断

MCF8315C 为驱动峰值电流高达 4A 的速度受控型 12V 至 24V 无刷直流电机 (BLDC) 或永磁同步电机 (PMSM) 的客户提供了一个单芯片、无代码、无传感器 FOC 解决方案。MCF8315C 集成了三个 ½ 桥,具有 40V 的绝对最大电压和 250/265mΩ 的低 RDS(ON)(高侧 + 低侧 FET)。MCF8315C 集成了电源管理电路,包括可用于为外部电路供电的电压可调节降压稳压器(3.3V/5V,170mA)和 LDO (3.3V/20mA)。

FOC 算法配置可存储在非易失性 EEPROM 中,从而允许器件在配置后独立运行。该器件通过 PWM 输入、模拟电压、可变频率方波或 I2C 命令接收速度命令。MCF8315C 集成了多种保护特性,可在出现故障事件时保护该器件、电机和系统。

MCF8315C 采用两种封装 - 32 引脚 6mm x 4mm QFN (RRY) 和 24 引脚 7mm x 8mm x 6.4mm HTSSOP (PWP)

MCF8315C 为驱动峰值电流高达 4A 的速度受控型 12V 至 24V 无刷直流电机 (BLDC) 或永磁同步电机 (PMSM) 的客户提供了一个单芯片、无代码、无传感器 FOC 解决方案。MCF8315C 集成了三个 ½ 桥,具有 40V 的绝对最大电压和 250/265mΩ 的低 RDS(ON)(高侧 + 低侧 FET)。MCF8315C 集成了电源管理电路,包括可用于为外部电路供电的电压可调节降压稳压器(3.3V/5V,170mA)和 LDO (3.3V/20mA)。

FOC 算法配置可存储在非易失性 EEPROM 中,从而允许器件在配置后独立运行。该器件通过 PWM 输入、模拟电压、可变频率方波或 I2C 命令接收速度命令。MCF8315C 集成了多种保护特性,可在出现故障事件时保护该器件、电机和系统。

MCF8315C 采用两种封装 - 32 引脚 6mm x 4mm QFN (RRY) 和 24 引脚 7mm x 8mm x 6.4mm HTSSOP (PWP)

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 12
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 MCF8315C 无传感器磁场定向控制 (FOC) 集成式 FET BLDC 驱动器 数据表 PDF | HTML 最新英语版本 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 1月 2日
应用手册 Getting Started with MOTORSTUDIO (Rev. A) PDF | HTML 2026年 6月 9日
应用手册 SmartTune 用户指南:如何快速设置和驱动三相 BLDC 电机 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025年 11月 6日
应用手册 基于MSPM0 MCU开发支持MCF831x离线烧录的算法和工具 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025年 6月 10日
应用手册 MCF83xx - 开环到闭环切换调优 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025年 5月 4日
应用手册 开始使用 MOTORSTUDIO PDF | HTML 英语版 2025年 5月 4日
应用手册 MCx83xx 器件系列 I2C 编程方法 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025年 4月 21日
应用手册 针对 MCx83xx 的电机预启动调优 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025年 4月 21日
应用手册 如何优化风扇应用中的 MCF8315 硬件设计 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025年 3月 26日
应用手册 MCF83xx 和 MCT83xx EEPROM 读取和写入程序 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025年 3月 25日
应用手册 MCF8316C 和 MCF8315C 的 PCB 设计指南 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 8月 22日
证书 MCF8315PWPEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2024年 6月 20日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

MCF8315EVM — MCF8315 具有集成式 MOSFET 的三相无传感器 FOC BLDC 电机驱动器评估模块

MCF8315 具有三个半 H 桥集成 MOSFET 驱动器,用于对 4.5V 至 35V 电压范围、5A 峰值电流驱动的三相无刷直流 (BLDC) 电机进行无传感器 FOC 控制。MCx8315 将支持 200mA 的降压稳压器和可编程的稳压电源集成在一起。

该 EVM 包含用于连接 Motor Studio (MOTORSTUDIO) GUI 的板载 MSP430 (MSP430FR2355)。

用户指南: PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估板

MCF8315PWPEVM — 采用 24 引脚塑料小外形封装 (PWP) 的 MCF8315 评估模块

MCF8315D 是一款评估模块 (EVM),适用于采用 24 引脚 HTSSOP (PWP) 封装的 MCF8315 BLDC 驱动器。MCF8315 是一款 4.5V 至 35V、峰值 4A、无传感器 FOC、集成 FET 的三相 BLDC 电机驱动器 IC。该 EVM 可用于快速评估和配置 MCF8315 器件,专门用于满足您的 BLDC 电机应用需求。
用户指南: PDF | HTML
英语版: PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估板

MCF8315RRYEVM — MCF8315 采用 32 引脚 WQFN (RRY) 封装的评估模块

借助 MCF8315 评估模块 (EVM),用户可以评估采用 32 引脚 WQFN (RRY) 封装的 MCF8315 电机驱动器的性能。EVM 包括一个板载 FTDI 芯片,用于将 USB 通信从 Micro-USB 连接器转换为 UART。板载 MSP430FR2355 微控制器 (MCU) 将 UART 通信转换为控制信号,然后发送到 MCF8315 器件。提供的多个可供用户选择的跳线、电阻、连接器和测试点可协助评估 MCF8315 IC 的许多特性并实现可配置的器件特定设置。

用户指南: PDF | HTML
英语版: PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估模块 (EVM) 用 GUI

MOTORSTUDIO Motor Studio GUI for tuning and evaluating BLDC motor drivers

Motor Studio is an easy-to-use graphical user interface (GUI) that simplifies the tuning process of our brushless DC (BLDC) motor drivers to reduce device evaluation and product development time. The GUI allows users to quickly spin up their motors and optimize various stages of motor operation to (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

下载选项
计算工具

BLDC-MCF831XC-TO-MCF831XD-CONVERSION-CALC Register Map conversion tool - from MCF831xC to MCF831xD

Excel-based register map converter to automatically convert register contents from MCF831xC to MCF831xD. Input the register map of MCF831xC to generate the converted register map and use the output values directly for the MCF831xD.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

计算工具

BLDC-MOSFET-THERMAL-CALC BLDC integrated MOSFET driver thermal calculator tool

Calculates the thermals of a BLDC integrated MOSFET driver based on user input system parameters
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

参考设计

TIDA-010951 — 具有 85V 至 265V 交流电压、0.92PF 单级 PFC 的 24V、35W 无传感器 FOC BLDC 参考设计

为了达到能效要求,吊扇和通风扇会从简单交流感应电机移动到无刷直流电机 (BLDC)。本参考设计通过结合使用 85V 至 265V 交流通用主电源输入与单级功率因数校正隔离反激式转换器来转换离线电压,在 24V 交流电压条件下电容值高达 0.92pF,以此应对更高效率和功率因数的挑战。此设计还集成了完全集成且保护良好的单芯片,用于无传感器磁场定向控制 (FOC) 无刷电机控制。
设计指南: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
HTSSOP (PWP) 24 Ultra Librarian
WQFN (RRY) 32 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频