产品详情

Rating Catalog Architecture Integrated FET Control topology Field-oriented control (FOC), Sensorless Control interface 1xPWM, Analog, Serial Vs (min) (V) 4.5 Vs ABS (max) (V) 40 Features 5-point configurable speed profile support, Anti-voltage surge protections prevents overvoltage, Code-free Field Oriented Control (FOC), Configurable motor startup and stop options, Improved acoustic performance with automatic dead time compensation, Offline motor parameters measurement with Motor Parameter Extraction Tool (MPET), Variable monitoring through DACOUT, Windmilling support through forward resynchronization and reverse drive Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Catalog Architecture Integrated FET Control topology Field-oriented control (FOC), Sensorless Control interface 1xPWM, Analog, Serial Vs (min) (V) 4.5 Vs ABS (max) (V) 40 Features 5-point configurable speed profile support, Anti-voltage surge protections prevents overvoltage, Code-free Field Oriented Control (FOC), Configurable motor startup and stop options, Improved acoustic performance with automatic dead time compensation, Offline motor parameters measurement with Motor Parameter Extraction Tool (MPET), Variable monitoring through DACOUT, Windmilling support through forward resynchronization and reverse drive Operating temperature range (°C) -40 to 125
HTSSOP (PWP) 24 49.92 mm² 7.8 x 6.4
  • 采用集成无传感器电机控制算法的三相 BLDC 电机驱动器
    • 无代码场定向控制 (FOC)
    • 速度、电流、功率和电压控制
    • 正向和反向转动支持
    • 可配置的功率和速度限制
    • 超前角调节以实现高效率
    • 通过软启动、软停止和死区时间补偿提高了声学性能
    • 使用电机参数提取工具 (MPET) 离线测量电机参数
    • 模拟,PWM,频率或基于 I2C 的速度输入
    • 可配置的电机启动和停止选项
    • 用于高速运行的弱磁
    • 抗电压浪涌 (AVS) 保护
    • 通过 DACOUT 引脚进行变量监控
  • 4.5V 至 35V 工作电压(绝对最大值 40V)
  • 高输出电流能力:4A 峰值
  • 低 MOSFET 导通状态电阻
    • RGF:TJ=25°C 时的 RDS(ON)(H+L):240mΩ(典型值)
    • RRY:TJ=25°C 时的 RDS(ON)(H+L):250mΩ(典型值)
    • PWP:TJ=25°C 时的 RDS(ON)(H+L):265mΩ(典型值)
  • 低功耗睡眠模式:请参阅
    • VVM = 24V、TA = 25°C 时为 5µA(最大值)
  • 速度环路精度:3% 使用内部时钟,1% 使用外部时钟参考
  • 具有 R/W 安全性的可配置 EEPROM,用于存储器件配置
  • 不需要外部电流检测电阻;使用内置电流检测功能
  • 内置的 3.3V 20mA LDO 稳压器
  • 内置的 3.3V/5V、170mA 降压稳压器
  • 专用 DRVOFF 引脚以禁用(高阻态)输出
  • 展频、PWM 抖动和压摆率,用于降低 EMI
  • 整套集成保护特性
    • 电源欠压锁定 (UVLO)
    • 电源过压保护 (OVP)
    • 电机锁定检测
    • 可配置电流限值
    • 热警告和热关断 (OTW/TSD)
    • 故障条件指示引脚 (nFAULT)
    • 可选择通过 I2C 接口进行故障诊断
  • 采用集成无传感器电机控制算法的三相 BLDC 电机驱动器
    • 无代码场定向控制 (FOC)
    • 速度、电流、功率和电压控制
    • 正向和反向转动支持
    • 可配置的功率和速度限制
    • 超前角调节以实现高效率
    • 通过软启动、软停止和死区时间补偿提高了声学性能
    • 使用电机参数提取工具 (MPET) 离线测量电机参数
    • 模拟,PWM,频率或基于 I2C 的速度输入
    • 可配置的电机启动和停止选项
    • 用于高速运行的弱磁
    • 抗电压浪涌 (AVS) 保护
    • 通过 DACOUT 引脚进行变量监控
  • 4.5V 至 35V 工作电压(绝对最大值 40V)
  • 高输出电流能力:4A 峰值
  • 低 MOSFET 导通状态电阻
    • RGF:TJ=25°C 时的 RDS(ON)(H+L):240mΩ(典型值)
    • RRY:TJ=25°C 时的 RDS(ON)(H+L):250mΩ(典型值)
    • PWP:TJ=25°C 时的 RDS(ON)(H+L):265mΩ(典型值)
  • 低功耗睡眠模式:请参阅
    • VVM = 24V、TA = 25°C 时为 5µA(最大值)
  • 速度环路精度:3% 使用内部时钟,1% 使用外部时钟参考
  • 具有 R/W 安全性的可配置 EEPROM,用于存储器件配置
  • 不需要外部电流检测电阻;使用内置电流检测功能
  • 内置的 3.3V 20mA LDO 稳压器
  • 内置的 3.3V/5V、170mA 降压稳压器
  • 专用 DRVOFF 引脚以禁用(高阻态)输出
  • 展频、PWM 抖动和压摆率,用于降低 EMI
  • 整套集成保护特性
    • 电源欠压锁定 (UVLO)
    • 电源过压保护 (OVP)
    • 电机锁定检测
    • 可配置电流限值
    • 热警告和热关断 (OTW/TSD)
    • 故障条件指示引脚 (nFAULT)
    • 可选择通过 I2C 接口进行故障诊断

MCF8315D 为驱动峰值电流高达 4A 的速度受控型 12V 至 24V 无刷直流电机 (BLDC) 或永磁同步电机 (PMSM) 的客户提供了一个单芯片、无代码、无传感器 FOC 器件。MCF8315D 集成了三个 ½ 桥,具有 40V 的绝对最大电压和 240/250/265mΩ 的超低 RDS(ON)(高侧 + 低侧 FET)。MCF8315D 集成了电源管理电路,包括可用于为外部电路供电的电压可调节降压稳压器(3.3V/5V,170mA)和 LDO (3.3V,20mA)。

FOC 算法配置可存储在非易失性 EEPROM 中,从而允许器件在配置完毕后独立运行。该器件通过 PWM 输入、模拟电压、可变频率方波或 I2C 命令接收速度命令。MCF8315D 集成了多种保护特性,可在出现故障事件时保护该器件、电机和系统。

参考文档:

MCF8315D 为驱动峰值电流高达 4A 的速度受控型 12V 至 24V 无刷直流电机 (BLDC) 或永磁同步电机 (PMSM) 的客户提供了一个单芯片、无代码、无传感器 FOC 器件。MCF8315D 集成了三个 ½ 桥,具有 40V 的绝对最大电压和 240/250/265mΩ 的超低 RDS(ON)(高侧 + 低侧 FET)。MCF8315D 集成了电源管理电路,包括可用于为外部电路供电的电压可调节降压稳压器(3.3V/5V,170mA)和 LDO (3.3V,20mA)。

FOC 算法配置可存储在非易失性 EEPROM 中,从而允许器件在配置完毕后独立运行。该器件通过 PWM 输入、模拟电压、可变频率方波或 I2C 命令接收速度命令。MCF8315D 集成了多种保护特性,可在出现故障事件时保护该器件、电机和系统。

参考文档:

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 MCF8315D 无传感器磁场定向控制 (FOC) 集成式 FET BLDC 驱动器 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 12月 17日
证书 MCF8315PWPEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2024年 6月 20日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

MCF8315PWPEVM — 采用 24 引脚 HTSSOP (PWP) 封装的 MCF8315 评估模块。MCF8315 是一款 4.5V 至 35V、峰值 4A、无传感器 FOC、集成 FET 的三相 BLDC 电机驱动

MCF8315D 是一款评估模块 (EVM),适用于采用 24 引脚 HTSSOP (PWP) 封装的 MCF8315 BLDC 驱动器。MCF8315 是一款 4.5V 至 35V、峰值 4A、无传感器 FOC、集成 FET 的三相 BLDC 电机驱动器 IC。该 EVM 可用于快速评估和配置 MCF8315 器件,专门用于满足您的 BLDC 电机应用需求。
用户指南: PDF | HTML
英语版: PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估模块 (EVM) 用 GUI

MOTORSTUDIO Motor Studio GUI for tuning and evaluating BLDC motor drivers

Motor Studio is an easy-to-use graphical user interface (GUI) that simplifies the tuning process of our brushless DC (BLDC) motor drivers to reduce device evaluation and product development time. The GUI allows users to quickly spin up their motors and optimize various stages of motor operation to (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
集成控制 BLDC 驱动器
MCF8315A 40V 最大电压、4A 峰值电流、无传感器 FOC 控制、三相 BLDC 电机驱动器 MCF8315C 40V 最大电压、4A 峰值电流、无传感器磁场定向控制 (FOC) 三相 BLDC 电机驱动器 MCF8315C-Q1 汽车级 40V 最大电压、4A 峰值电流、无传感器磁场定向控制 (FOC) 三相 BLDC 电机驱动器 MCF8315D 40V 最大电压、4A 峰值电流、无传感器 FOC、可选 UL 认证、三相 BLDC 电机驱动器 MCF8316A 40V 最大电压、8A 峰值电流无传感器 FOC 控制三相 BLDC 电机驱动器 MCF8316C-Q1 汽车类 40V 最大电压、8A 峰值电流、无传感器场定向控制 (FOC) 三相 BLDC 电机驱动器 MCF8316D 40V 最大电压、8A 峰值电流、无传感器 FOC、可选 UL 认证的三相 BLDC 电机驱动器 MCF8329A 60V、无传感器、磁场定向控制 (FOC) 三相 BLDC 栅极驱动器
硬件开发
评估板
MCF8315EVM MCF8315 具有集成式 MOSFET 的三相无传感器 FOC BLDC 电机驱动器评估模块 MCF8315PWPEVM 采用 24 引脚 HTSSOP (PWP) 封装的 MCF8315 评估模块。MCF8315 是一款 4.5V 至 35V、峰值 4A、无传感器 FOC、集成 FET 的三相 BLDC 电机驱动 MCF8316AEVM MCF8316 具有集成式 MOSFET 的三相无传感器 FOC BLDC 电机驱动器评估模块 MCF8316DEVM MCF8316D 评估模块 MCF8329EVM MCF8329 60V 三相无传感器 FOC BLDC 栅极驱动器评估模块 MCF8329RRYEVM 采用 32 引脚 VQFN 封装的MCF8329 评估模块
下载选项
参考设计

TIDA-010951 — 具有 85V 至 265V 交流电压、0.92PF 单级 PFC 的 24V、35W 无传感器 FOC BLDC 参考设计

为了达到能效要求,吊扇和通风扇会从简单交流感应电机移动到无刷直流电机 (BLDC)。本参考设计通过结合使用 85V 至 265V 交流通用主电源输入与单级功率因数校正隔离反激式转换器来转换离线电压,在 24V 交流电压条件下电容值高达 0.92pF,以此应对更高效率和功率因数的挑战。此设计还集成了完全集成且保护良好的单芯片,用于无传感器磁场定向控制 (FOC) 无刷电机控制。
设计指南: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
HTSSOP (PWP) 24 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频