产品详情

Rating Automotive Architecture Integrated FET Control topology Sensorless, Trapezoidal Control interface 1xPWM, Analog, Serial Vs (min) (V) 4.5 Vs ABS (max) (V) 40 Features 120 or 150 degree modulation for improved acoustic performance, Active Demag to reduce power losses, Code-free high speed sensored trapezoidal control, Configurable motor startup and stop options, Fast Deceleration (<150 ms), Fast startup time (<50 ms), Integrated protections UVLO, Optional closed loop speed control, Stand-alone operation, Up to 3 kHz (electrical frequency), Variable monitoring through DACOUT, Windmilling support through forward resynchronization and reverse drive Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Automotive Architecture Integrated FET Control topology Sensorless, Trapezoidal Control interface 1xPWM, Analog, Serial Vs (min) (V) 4.5 Vs ABS (max) (V) 40 Features 120 or 150 degree modulation for improved acoustic performance, Active Demag to reduce power losses, Code-free high speed sensored trapezoidal control, Configurable motor startup and stop options, Fast Deceleration (<150 ms), Fast startup time (<50 ms), Integrated protections UVLO, Optional closed loop speed control, Stand-alone operation, Up to 3 kHz (electrical frequency), Variable monitoring through DACOUT, Windmilling support through forward resynchronization and reverse drive Operating temperature range (°C) -40 to 125
VQFN (RGF) 40 35 mm² 7 x 5
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
    • 温度等级 1:–40°C ≤ TA ≤ 125°C
  • 采用集成无传感器电机控制算法的三相 BLDC 电机驱动器
    • 无代码高速梯形控制
    • 支持高达 3kHz(电气频率)
    • 非常短的启动时间(< 50ms)
    • 快速减速 (< 150ms)
    • 支持 120° 或 150° 调制,以改善声学性能
    • 通过正向重新同步和反向驱动支持风力机
    • 模拟,PWM,频率或基于 I2C 的速度输入
    • 主动消磁支持减少功率损耗
    • 可配置的电机启动和停止选项
    • 可选闭环速度控制
    • 抗电压浪涌保护可防止过压
    • 通过 DACOUT 进行变量监控
  • 4.5V 至 35V 工作电压(绝对最大值 40V)
  • 高输出电流能力:8A 峰值
  • 低 MOSFET 导通状态电阻
    • TA = 25°C 时,RDS(ON) (HS + LS) 为 95mΩ
  • 低功耗睡眠模式
    • VVM = 24V、TA = 25°C 时为 3µA(最大值)
  • 速度环路精度:3% 使用内部时钟,1% 使用外部时钟参考
  • 支持高达 100kHz 的 PWM 频率,以支持低电感电机
  • 不需要外部电流检测电阻器
  • 内置 3.3V ±5%、20mA LDO 稳压器
  • 内置的 3.3V/5V、170mA 降压稳压器
  • 专用 DRVOFF 引脚以禁用(高阻态)输出
  • 展频和压摆率,用于降低 EMI
  • 整套集成保护特性
    • 电源欠压锁定 (UVLO)
    • 电机锁定检测(5 种不同类型)
    • 过流保护 (OCP)
    • 热警告和热关断 (OTW/TSD)
    • 故障条件指示引脚 (nFAULT)
    • 可选择通过 I2C 接口进行故障诊断
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
    • 温度等级 1:–40°C ≤ TA ≤ 125°C
  • 采用集成无传感器电机控制算法的三相 BLDC 电机驱动器
    • 无代码高速梯形控制
    • 支持高达 3kHz(电气频率)
    • 非常短的启动时间(< 50ms)
    • 快速减速 (< 150ms)
    • 支持 120° 或 150° 调制,以改善声学性能
    • 通过正向重新同步和反向驱动支持风力机
    • 模拟,PWM,频率或基于 I2C 的速度输入
    • 主动消磁支持减少功率损耗
    • 可配置的电机启动和停止选项
    • 可选闭环速度控制
    • 抗电压浪涌保护可防止过压
    • 通过 DACOUT 进行变量监控
  • 4.5V 至 35V 工作电压(绝对最大值 40V)
  • 高输出电流能力:8A 峰值
  • 低 MOSFET 导通状态电阻
    • TA = 25°C 时,RDS(ON) (HS + LS) 为 95mΩ
  • 低功耗睡眠模式
    • VVM = 24V、TA = 25°C 时为 3µA(最大值)
  • 速度环路精度:3% 使用内部时钟,1% 使用外部时钟参考
  • 支持高达 100kHz 的 PWM 频率,以支持低电感电机
  • 不需要外部电流检测电阻器
  • 内置 3.3V ±5%、20mA LDO 稳压器
  • 内置的 3.3V/5V、170mA 降压稳压器
  • 专用 DRVOFF 引脚以禁用(高阻态)输出
  • 展频和压摆率,用于降低 EMI
  • 整套集成保护特性
    • 电源欠压锁定 (UVLO)
    • 电机锁定检测(5 种不同类型)
    • 过流保护 (OCP)
    • 热警告和热关断 (OTW/TSD)
    • 故障条件指示引脚 (nFAULT)
    • 可选择通过 I2C 接口进行故障诊断

MCT8316A-Q1 为需要高速运行(高达 3kHz 电气)或极快启动速度 (< 50ms) 的客户提供了一个单芯片无代码无传感器梯形器件,此器件适用于峰值电流高达 8A 的 12V 至 24V 无刷直流电机。MCT8316A-Q1 集成了三个 1/2H 桥,具有 40V 的绝对最大电压和 95mΩ 的超低 RDS(ON)(高侧 + 低侧)。可调降压稳压器和 LDO 的电源管理性能为器件生成 3.3V 或 5.0V 的电压轨,可用于为外部电路供电。

从电机启动行为到闭环运行,通过寄存器设置可为无传感器梯形控制实现很高的可配置性。这些设置可保存在非易失性 EEPROM 中,从而让器件可以在配置后独立运行。该器件通过 PWM 输入、模拟电压、可变频率方波或 I2C 命令接收速度命令。MCT8316A-Q1 集成了多种保护特性,可出现故障事件时保护该器件、电机和系统。

参考文档:

MCT8316A-Q1 为需要高速运行(高达 3kHz 电气)或极快启动速度 (< 50ms) 的客户提供了一个单芯片无代码无传感器梯形器件,此器件适用于峰值电流高达 8A 的 12V 至 24V 无刷直流电机。MCT8316A-Q1 集成了三个 1/2H 桥,具有 40V 的绝对最大电压和 95mΩ 的超低 RDS(ON)(高侧 + 低侧)。可调降压稳压器和 LDO 的电源管理性能为器件生成 3.3V 或 5.0V 的电压轨,可用于为外部电路供电。

从电机启动行为到闭环运行,通过寄存器设置可为无传感器梯形控制实现很高的可配置性。这些设置可保存在非易失性 EEPROM 中,从而让器件可以在配置后独立运行。该器件通过 PWM 输入、模拟电压、可变频率方波或 I2C 命令接收速度命令。MCT8316A-Q1 集成了多种保护特性,可出现故障事件时保护该器件、电机和系统。

参考文档:

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 MCT8316A-Q1 高速无传感器梯形控制 集成 FET BLDC 驱动器 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 7月 3日
应用手册 MCF83xx 和 MCT83xx EEPROM 读取和写入程序 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025年 3月 25日
应用简报 MCx8316x 在扫地机器人中的应用 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2022年 10月 26日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

MCT8316AEVM — MCT8316 具有集成式 MOSFET 的三相无传感器梯形 BLDC 电机驱动器评估模块

MCT8316 是一款集成三个半 H 桥的 MOSFET 驱动器,用于对具有 4.5V 至 35V 电压范围、8A 峰值电流驱动的三相无刷直流 (BLDC) 电机进行无传感器梯形控制。MCx8316 将支持 200mA 的降压稳压器和可编程的稳压电源集成在一起。该 EVM 包含用于连接 MCT8316AEVM GUI 的板载 MSP430 (MSP430FR2355)。
用户指南: PDF | HTML
英语版: PDF | HTML
TI.com 上无现货
计算工具

BLDC-MOSFET-THERMAL-CALC BLDC integrated MOSFET driver thermal calculator tool

Calculates the thermals of a BLDC integrated MOSFET driver based on user input system parameters
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN (RGF) 40 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频