MCT8316Z
- 集成含传感器梯形控制的三相 BLDC 电机驱动器
- 基于霍尔传感器的梯形 (120°) 换向
- 支持模拟或数字霍尔输入
- 可配置 PWM 调制:同步/异步
- 逐周期电流限制,可限制相位电流
- 支持高达 200kHz 的 PWM 频率
- 主动消磁支持减少功率损耗
- 4.5V 至 35V 工作电压(绝对最大值 40V)
- 高输出电流能力:8A 峰值
- 低 MOSFET 导通状态电阻
- TA = 25°C 时,RDS(ON) (HS + LS) 为 95mΩ
- 低功耗睡眠模式
- 1.5µA(VVM = 24V,TA = 25°C)
- 集成内置电流检测
- 无需外部电流检测电阻器
- 灵活的器件配置选项
- MCT8316ZR:用于器件配置和故障状态的 5MHz 16 位 SPI 接口
- MCT8316ZT:基于硬件引脚的配置
- 支持 1.8V、3.3V 和 5V 逻辑输入
- 内置 3.3V (5%)、30mA LDO 稳压器
- 内置 3.3V/5V、200mA 降压稳压器
- 延迟补偿减少占空比失真
- 整套集成保护特性
- 电源欠压锁定 (UVLO)
- 电荷泵欠压 (CPUV)
- 过流保护 (OCP)
- 电机锁定保护
- 热警告和热关断 (OTW/OTSD)
- 故障条件指示引脚 (nFAULT)
- 可选择通过 SPI 接口进行故障诊断
MCT8316Z 为要驱动 12V 至 24V 有刷直流电机的客户提供了一种单芯片无代码含传感器梯形解决方案。MCT8316Z 集成了三个 1/2 H 桥,具有 40V 的绝对最大电压和 95mΩ 的超低 RDS(ON)(高侧和低侧相结合),可提供大功率驱动能力。电流通过集成电流检测功能检测,无需再使用外部功率检测电阻器。可调降压稳压器和 LDO 的电源管理系列能够为器件生成必要的电压轨,可用于为外部电路供电。
MCT8316Z 在固定功能状态机中实现含传感器梯形控制,因此无需外部微控制器即可使无刷直流电机转动。该器件集成了三个用于位置感应的模拟霍尔比较器,以实现含传感器梯形 BLDC 电机控制。该控制方案具有高度可配置性,可通过硬件引脚或寄存器设置进行配置,范围涵盖从电机电流限制行为到故障响应。速度可以通过 PWM 输入进行控制。
MCT8316Z 集成多种保护特性,旨在出现故障事件时保护该器件、电机和系统。
有关器件使用的设计考虑因素和建议,请参考Section 9.1。
技术文档
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | MCT8316Z 含传感器梯形集成式 FET BLDC 电机驱动器 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 最新英语版本 (Rev.B) | PDF | HTML | 2021年 11月 18日 |
| 应用简报 | 利用无刷直流电机简化传感器式电机控制 (Rev. C) | PDF | HTML | 2026年 3月 12日 | |||
| 应用简报 | MCx8316x 在扫地机器人中的应用 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2022年 10月 26日 | |
| 技术文章 | What is “real-time control” and why do you need it? | PDF | HTML | 2022年 4月 6日 | |||
| 技术文章 | Achieving a 360-degree field of view in mechanically scanning lidar with BLDC moto | PDF | HTML | 2022年 1月 27日 | |||
| 应用手册 | Delay and Dead Time in Integrated MOSFET Drivers | PDF | HTML | 2021年 8月 23日 | |||
| 应用手册 | How to Design a Thermally-Efficient Integrated BLDC Motor Drive PCB (Rev. A) | 2017年 2月 5日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
MCT8316ZTEVM — 用于传感器型 BLDC 梯形控制评估板的三个半 H 桥集成 MOSFET 驱动器
MCT8316Z 是一款集成三个半 H 桥的 MOSFET 驱动器,用于对具有 12V/24V 直流电压范围、8A 峰值电流驱动的三相无刷直流 (BLDC) 电机进行含传感器梯形控制。它集成了三个用于转子位置检测的模拟霍尔比较器,以实现含传感器梯形 BLDC 电机控制。MCT8316Z 支持降压稳压器,与可编程的稳压电源结合使用可以支持 200mA 电流。
该 EVM 包含用于连接 MCT8316ZTEVM GUI 的板载 MSP430 (MSP430FR2355)。
MCT8316Z-GUI — GUI for the MCT8316ZEVM
支持的产品和硬件
MCT8316ZT-GUI — GUI for MCT8316ZTEVM
支持的产品和硬件
BLDC-MOSFET-THERMAL-CALC — BLDC integrated MOSFET driver thermal calculator tool
支持的产品和硬件
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| VQFN (RGF) | 40 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点