产品详情

Configuration 4:1 Number of channels 2 Power supply voltage - single (V) 12, 16, 20, 36 Power supply voltage - dual (V) +/-10, +/-15, +/-18, +/-5 Protocols Analog Ron (typ) (Ω) 125 CON (typ) (pF) 6.7 ON-state leakage current (max) (µA) 0.0033 Supply current (typ) (µA) 45 Bandwidth (MHz) 500 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Features Break-before-make Input/output continuous current (max) (A) 0.03 Rating Catalog Drain supply voltage (max) (V) 36 Supply voltage (max) (V) 36 Negative rail supply voltage (max) (V) -5
Configuration 4:1 Number of channels 2 Power supply voltage - single (V) 12, 16, 20, 36 Power supply voltage - dual (V) +/-10, +/-15, +/-18, +/-5 Protocols Analog Ron (typ) (Ω) 125 CON (typ) (pF) 6.7 ON-state leakage current (max) (µA) 0.0033 Supply current (typ) (µA) 45 Bandwidth (MHz) 500 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Features Break-before-make Input/output continuous current (max) (A) 0.03 Rating Catalog Drain supply voltage (max) (V) 36 Supply voltage (max) (V) 36 Negative rail supply voltage (max) (V) -5
TSSOP (PW) 16 32 mm² 5 x 6.4 WQFN (RRJ) 16 16 mm² 4 x 4 WQFN (RUM) 16 16 mm² 4 x 4
  • 低导通电阻
    • MUX36S08:9.4pF
    • MUX36D04:6.7pF
  • 低泄漏电流:1pA
  • 低电荷注入:0.3pC
  • 轨至轨运行
  • 宽电源电压范围:±5V 至 ±18V 或 10V 至 36V
  • 低导通电阻:125Ω
  • 转换时间:92ns
  • 先断后合开关操作
  • EN 引脚与 VDD 相连
  • 逻辑电平:2V 至 VDD
  • 低电源电流:45µA
  • ESD 保护 HBM:2000V
  • 行业标准 TSSOP 封装和更小型的 WQFN 封装
  • 有关其他配置,请参阅:
  • 低导通电阻
    • MUX36S08:9.4pF
    • MUX36D04:6.7pF
  • 低泄漏电流:1pA
  • 低电荷注入:0.3pC
  • 轨至轨运行
  • 宽电源电压范围:±5V 至 ±18V 或 10V 至 36V
  • 低导通电阻:125Ω
  • 转换时间:92ns
  • 先断后合开关操作
  • EN 引脚与 VDD 相连
  • 逻辑电平:2V 至 VDD
  • 低电源电流:45µA
  • ESD 保护 HBM:2000V
  • 行业标准 TSSOP 封装和更小型的 WQFN 封装
  • 有关其他配置,请参阅:

MUX36S08 和 MUX36D04 (MUX36xxx) 是现代互补金属氧化物半导体 (CMOS) 模拟多路复用器 (mux)。MUX36S08 提供 8:1 单端通道,而 MUX36D04 提供差动 4:1 或双 4:1 单端通道。MUX36S08 和 MUX36D04 在双电源(±5V 至 ±18V)或单电源(10V 至 36V)供电时均能正常运行。它们在由对称电源(如 VDD = 12V、VSS = –12V)和非对称电源(如 VDD = 12V、
VSS = –5V)供电时也能保证优异性能。所有数字输入具有兼容晶体管-晶体管逻辑电路 (TTL) 的阈值。当器件在有效电源电压范围内运行时,该阈值可确保 TTL 和 CMOS 逻辑电路的兼容性。

MUX36S08 和 MUX36D04 的导通和关断泄漏电流较低,允许此类多路复用器以最小误差转换来源于高输入阻抗源的信号。仅为 45µA 的低电源电流支持其应用于便携式 应用。

MUX36S08 和 MUX36D04 (MUX36xxx) 是现代互补金属氧化物半导体 (CMOS) 模拟多路复用器 (mux)。MUX36S08 提供 8:1 单端通道,而 MUX36D04 提供差动 4:1 或双 4:1 单端通道。MUX36S08 和 MUX36D04 在双电源(±5V 至 ±18V)或单电源(10V 至 36V)供电时均能正常运行。它们在由对称电源(如 VDD = 12V、VSS = –12V)和非对称电源(如 VDD = 12V、
VSS = –5V)供电时也能保证优异性能。所有数字输入具有兼容晶体管-晶体管逻辑电路 (TTL) 的阈值。当器件在有效电源电压范围内运行时,该阈值可确保 TTL 和 CMOS 逻辑电路的兼容性。

MUX36S08 和 MUX36D04 的导通和关断泄漏电流较低,允许此类多路复用器以最小误差转换来源于高输入阻抗源的信号。仅为 45µA 的低电源电流支持其应用于便携式 应用。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
TMUX6209 正在供货 具有 1.8V 逻辑电平控制的 36V、低 RON、4:1 两通道多路复用器 Pin-to-pin upgrade with improved performance
TMUX7209 正在供货 具有 1.8V 逻辑的 44V、抗锁存、4:1 双通道精密多路复用器 Pin-to-pin upgrade with improved performance and higher supply voltage support

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 MUX36xxx 36V 低电容、低泄漏电流、高精度模拟多路复用器 数据表 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2019年 4月 3日
应用手册 选择正确的德州仪器 (TI) 信号开关 (Rev. E) PDF | HTML 英语版 (Rev.E) PDF | HTML 2022年 8月 5日
应用手册 多路复用器和信号开关词汇表 (Rev. B) 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2022年 3月 11日
应用简报 Improve Stability Issues with Low Con Multiplexers (Rev. A) 2018年 12月 10日
应用手册 System Level Protection for High Voltage Analog Multiplexers 2017年 1月 3日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

MUX36D04EVM-PDK — MUX36D04 评估模块

MUX36D04EVM-PDK 评估模块 (EVM) 是用于评估 MUX36D04 4 通道差分模拟多路复用器性能的平台。该评估套件通过不同的连接器引出 MUX36D04 的所有引脚,以便评估。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
接口适配器

LEADED-ADAPTER1 — 表面贴装转 DIP 接头适配器,用于快速测试 TI 的 5、8、10、16 和 24 引脚引线式封装。

EVM-LEADED1 电路板可用于对 TI 的常见引线式封装进行快速测试和电路板试验。  该电路板具有足够的空间,可将 TI 的 D、DBQ、DCT、DCU、DDF、DGS、DGV 和 PW 表面贴装封装转换为 100mil DIP 接头。     

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

MUX36D04 IBIS MODEL

SLYM095.ZIP (14 KB) - IBIS Model
仿真模型

MUX36D04 TINA-TI Reference Design (Rev. A)

SBOM969A.TSC (5632 KB) - TINA-TI Reference Design
参考设计

TIDA-01051 — 针对自动测试设备优化 FPGA 利用率和数据吞吐量的参考设计

TIDA-01051 参考设计用于演示超高通道数的数据采集 (DAQ) 系统(如用在自动测试设备 (ATE) 中的系统)经过优化的通道密度、集成、功耗、时钟分配和信号链性能。利用串行器(如 TI DS90C383B)将多个同步采样 ADC 输出与多个 LVDS 线路相结合,可显著减少主机 FPGA 必须处理的引脚数量。  因此,单个 FPGA 可处理的 DAQ 通道数量显著增加,而且电路板布线的复杂度大幅降低。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIPD151 — 用于高压输入、低失真的 16 位 400KSPS 4 通道多路复用数据采集参考设计

此 TI 精选设计实现了一款 16 位、差分 4 通道多路复用数据采集系统,吞吐量为 400KSPS,适用于 ±20 V (40Vpk-pk) 高压差分输入的工业应用。该电路由 16 位逐次逼近型电阻 (SAR) 模数转换器 (ADC)、精密高压信号调节前端和一个 4 通道差分多路复用器 (MUX) 构成。此设计详细描述了通过使用 OPA192OPA140 来优化精密高压前端驱动电路,并搭配 ADS8864 来实现采集系统出色的动态性能。
用户指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
TSSOP (PW) 16 Ultra Librarian
WQFN (RRJ) 16 Ultra Librarian
WQFN (RUM) 16 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频