OPT4001
- 通过高速 I2C 接口以两种封装型号实现高精度、高速光/数转换
- 精密光学滤波,可与人眼紧密匹配,具有出色的近红外 (IR) 阻隔能力
- 半对数输出,具有 9 个二进制对数满标度照度范围,在每个范围内具有高度线性响应
- 内置自动满标度照度范围选择逻辑,可根据输入光条件切换测量范围,范围之间具有良好的增益匹配
- 28 位有效动态范围:
- 对于 PicoStar™ 封装型号,此范围为 312.5µlux 至 83klux
- 对于 SOT-5x3 封装型号,此范围为 437.5µlux 至 117klux
- 12 个可配置转换时间为 600µs 到 800ms,非常适用于各种高速和高精度应用
- 用于硬件同步触发和中断的外部引脚中断(仅在 SOT-5X3 封装型号上)
- 带 I2C 突发读出的输出寄存器的内部 FIFO
- 低工作电流:30µA, 具有超低待机功耗:2µA
- 工作温度范围:–40°C 至 +85°C
- 宽电源范围:1.6V 至 3.6V
- 可耐受 5.5V 电压的 I/O 引脚
- 可选择的 I2C 地址
- 小巧的外形
- PicoStar™ 封装:0.84mm x 1.05mm x 0.226mm
- SOT-5X3:2.1mm x 1.9mm x 0.6mm
OPT4001 是一款用于测量可见光强度的光/数传感器(单芯片照度计)。该传感器的光谱响应与人眼的明视响应高度匹配。该器件上专门设计的滤波器可去除常见光源中的近红外成分,以便测量准确的光强度。 OPT4001 的输出是半对数的,具有 9 个二进制对数满标度光范围,每个范围内具有高度线性响应,使得 PicoStar™ 型号的测量能力为 312.5µlux 至 83klux,而 SOT-5X3 型号的测量能力为 437.5µlux 至 117klux。此功能允许光传感器具有 28 位有效动态范围。通过内置自动满标度范围选择逻辑,用户无需根据照度级别选择适当的增益设置。
OPT4001 上设计的光学滤波器提供了强大的红外抑制功能,尽管传感器放置在深色玻璃下(这是最终产品工业设计出于美学考虑的常见要求),但这一功能也有助于保持高精度。
OPT4001 设计用于需要照度级别检测以增强用户体验的系统,该器件通常使用不起眼的人眼匹配和近红外抑制功能来取代低精度光电二极管、光敏电阻器和其他环境光传感器。
OPT4001 器件可通过 12 个步骤配置为以 600µs 到 800ms 的光转换时间运行,从而能够根据应用需要提供系统灵活性。转换时间包括光采集时间和 ADC 转换时间。测量分辨率由光强度和采集时间两者决定,PicoStar™ 型号可有效地测量低至 312.5µlux 的光强度变化,SOT-5X3 型号可有效测量低至 437.5µlux 的光强度变化。
数字操作可灵活用于系统集成。测量可以是连续的,也可以通过寄存器写入或硬件引脚一次性触发(仅适用于 SOT-5X3 型号)。此器件提供了阈值检测逻辑,这允许处理器进入休眠状态,同时传感器会搜索适当的唤醒事件以通过中断引脚进行报告(只在 SOT-5X3 型号上)。
数字输出,表示通过兼容 I2C 和 SMBus 的双线制串行接口报告照度级别。输出寄存器上的内部 FIFO 可用于以较慢的速度从传感器读取测量值,同时仍保留器件捕获的所有数据。 OPT4001 还支持 I2C 突发模式,以更小的 I2C 开销帮助主机从 FIFO 读取数据。
OPT4001 兼具低功耗和低电源电压功能,可延长电池供电系统的电池寿命。
技术文档
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | OPT4001 高速高精度数字环境光传感器 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2023-1-11 |
| 应用简报 | 人形机器人中的检测 | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026-8-31 | ||
| 应用手册 | 环境光传感器应用指南 - OPT3XXX/OPT4XXX | PDF | HTML | 2026-6-22 | |||
| 技术文章 | 智能传感器如何扩展功能进行光检测 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2025-5-7 | |
| 应用简报 | 采用 TI 超薄 PicoStar 封装光传感器的优势 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2024-6-28 | |
| 应用简报 | 如何为您的应用选择光传感器 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2024-1-30 | |
| 证书 | OPT4001DNPQ1EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2023-4-18 | ||||
| 应用简报 | 高速、高分辨率光传感器的价值 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2023-2-7 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
OPT4001DTSEVM — OPT4001 采用 DTS 封装的高速、高精度数字环境光传感器评估模块
OPT4001DTS 评估模块 (EVM) 是用于评估采用 DTS 封装的 OPT4001 器件性能的平台。OPT4001 是一款高速、高精度数字环境光传感器,可用于各种照明条件以及各种封装材料的背后。
OPT4001DTSEVM 包含两块 PCB。第一块是 OPTMBEVM 主板,它包含一个 USB 接口(用于与运行 GUI 评估软件的计算机通信)、一个用于插入测试板的插座,以及一个 MSP430 微处理器(用作 PC 和插入插座的器件之间的桥梁)。该电路板还为光传感器供电,并在光传感器和 PC 之间发送和接收相应的数字信号。第二块是 OPT4001 测试板,其中包含 OPT4001 (...)
OPT4001EVM — OPT4001 高速高精度数字环境光传感器 (ALS) 评估模块
OPT4001 评估模块 (EVM) 是一种用于评估各种条件下的 OPT4001 的平台。OPT4001 光到数字传感器用于测量可见光的密度。该传感器的光谱响应与人眼的明视响应高度匹配。
OPT4001EVM 包含两个印制电路板 (PCB)。第一个是 OPTMBEVM 主板,其作用是与计算机通信,提供电源,以及发送和接收相应的数字信号。第二块是 OPT4001 测试板,其中包含 OPT4001 及其支持电路。
LIGHTSOURCE01EVM — 用于校准 TI 环境光传感器的稳定光源评估模块
LIGHTSOURCE01EVM 是用于校准环境光传感器 (ALS) 和颜色传感器的稳定均匀光源。此光源设计用于生产环境,可以校准和测试包含 TI 光传感器的最终产品。这种稳定的光源可用于仿真日落 (4200K CCT) 和正午 (6400K CCT) 照明模式。光源均匀且恒定,光输出随时间的差异小于 ±1%,并且在一英寸直径区域上的均匀性差异小于 ±1%。可以使用光源 EVM GUI 来调整照度级别和模式。
TIDA-010997 — 边缘 AI 传感器 BoosterPack™ 参考设计
此参考设计引入了一种即插即用的时间系列传感器 BoosterPack™,该传感器与多个 TI 评估模块 (EVM) 仍然兼容。此设计可直接访问不同类型的传感器,从而实现简单的数据收集,以便使用 CCStudio™ Edge AI Studio 开发和评估边缘 AI 应用。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| SOT-5X3 (DTS) | 8 | Ultra Librarian |
| PICOSTAR (YMN) | 4 | Ultra Librarian |
订购和质量
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。