可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能优于所比较器件的普遍直接替代产品
OPT4001 正在供货 高速高精度数字环境光传感器 (ALS) Increased speed and resolution

产品详情

Rating Catalog Applications Enterprise Operating temperature range (°C) -40 to 85
Rating Catalog Applications Enterprise Operating temperature range (°C) -40 to 85
SOT-5X3 (DTS) 8 2.52 mm² 2.1 x 1.2 USON (DNP) 6 4 mm² 2 x 2
  • 采用精密光学滤波以匹配人眼:
    • 在 ±85° 入射角时,可阻隔超过 99%(典型值)的红外线
  • 自动满量程设置功能可简化软件并确保配置适当
  • 测量范围:0.01lux 至 83,000lux
  • 23 位有效动态范围,具有 自动增益范围设置功能
  • 12 种二进制加权满量程范围设置: 范围之间的匹配度小于 0.2%(典型值)
  • 低工作电流: 1.8µA(典型值)
  • 工作温度范围:–40°C 至 +85°C
  • 宽电源范围:1.6V 至 3.6V
  • 可耐受 5.5V 电压的 I/O
  • 灵活的中断系统
  • 小巧的外形:
    • 2mm × 2mm × 0.65mm USON 封装
    • 2.1mm × 1.9mm × 0.6mm SOT-5X3 封装
  • 采用精密光学滤波以匹配人眼:
    • 在 ±85° 入射角时,可阻隔超过 99%(典型值)的红外线
  • 自动满量程设置功能可简化软件并确保配置适当
  • 测量范围:0.01lux 至 83,000lux
  • 23 位有效动态范围,具有 自动增益范围设置功能
  • 12 种二进制加权满量程范围设置: 范围之间的匹配度小于 0.2%(典型值)
  • 低工作电流: 1.8µA(典型值)
  • 工作温度范围:–40°C 至 +85°C
  • 宽电源范围:1.6V 至 3.6V
  • 可耐受 5.5V 电压的 I/O
  • 灵活的中断系统
  • 小巧的外形:
    • 2mm × 2mm × 0.65mm USON 封装
    • 2.1mm × 1.9mm × 0.6mm SOT-5X3 封装

OPT3004 是一款用于测量可见光密度的传感器。传感器的光谱响应与人眼的视觉响应紧密匹配,并且具有很高的红外线阻隔率(在入射角较大时)。

OPT3004 是一款用于测量人眼可见光强度的单芯片照度计。 OPT3004 器件具有精密的光谱响应和较强的红外阻隔功能,因此能够准确测量人眼可见光的强度,且不受光源影响。对于为追求美观效果而需要将传感器安装在深色玻璃下的工业设计而言,较强的红外阻隔功能还有助于保持高精度。 OPT3004 专门针对构建基于光线的人眼般体验的系统而设计,是人眼匹配度低且红外阻隔能力差的光电二极管、光敏电阻或其他环境光传感器首选的理想替代产品。

凭借内置的满量程设置功能,无需手动选择满量程范围即可在 0.01lux 至 83,000lux 范围内进行测量。该功能允许在 23 位有效动态范围内进行光测量。

OPT3004 是一款用于测量可见光密度的传感器。传感器的光谱响应与人眼的视觉响应紧密匹配,并且具有很高的红外线阻隔率(在入射角较大时)。

OPT3004 是一款用于测量人眼可见光强度的单芯片照度计。 OPT3004 器件具有精密的光谱响应和较强的红外阻隔功能,因此能够准确测量人眼可见光的强度,且不受光源影响。对于为追求美观效果而需要将传感器安装在深色玻璃下的工业设计而言,较强的红外阻隔功能还有助于保持高精度。 OPT3004 专门针对构建基于光线的人眼般体验的系统而设计,是人眼匹配度低且红外阻隔能力差的光电二极管、光敏电阻或其他环境光传感器首选的理想替代产品。

凭借内置的满量程设置功能,无需手动选择满量程范围即可在 0.01lux 至 83,000lux 范围内进行测量。该功能允许在 23 位有效动态范围内进行光测量。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能优于所比较器件的普遍直接替代产品
OPT3005 正在供货 用于视频监控摄像头的环境光传感器 (ALS) Increased IR rejection

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 11
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 OPT3004 具有出色角红外阻隔功能的环境光传感器 (ALS) 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 2月 24日
应用简报 如何为您的应用选择光传感器 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2024年 1月 30日
证书 OPT3004EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2023年 9月 7日
应用手册 适用于 TI 光传感器的独立评估平台 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2023年 8月 9日
用户指南 OPT3004DTSEVM 用户指南 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 7月 14日
证书 OPT3004DTSEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2021年 12月 15日
EVM 用户指南 OPT3004EVM User's Guide 2018年 12月 10日
应用简报 OPT3001/-Q1:Automatic control of Display backlight using an Ambient Light Sensor 2017年 8月 18日
更多文献资料 Engineering A Smarter Building 2016年 1月 26日
应用手册 Understanding the I2C Bus PDF | HTML 2015年 6月 30日
应用手册 所选封装材料的热学和电学性质 2008年 10月 16日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

OPT3004DTSEVM — OPT3004 增强型角红外阻隔功能 DTS 封装数字 ALS 评估模块

OPT3004 DTS 封装评估模块 (EVM) 是一种用于评估 OPT3004 在各种条件下的性能的平台。OPT3004 是一款采用数字输出集成电路的环境光线传感器 (ALS)。它采用支持 I2C 协议的两线制接口,是众多应用的理想之选。

OPT3004DTSEVM 包含两个印制电路板 (PCB)。第一个 PCB 是 SM-USB-DIG 板,负责与计算机通信,提供电源,以及发送和接收适当的数字信号。第二个 PCB 是 OPT3004 测试板,其中包含 OPT3004 及其配套电路。

用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.A): PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估板

OPT3004EVM — 适用于 OPT3004 增强型角红外阻隔功能数字环境光传感器的评估模块

OPT3004 评估模块 (EVM) 是用于评估 OPT3004 器件在各种条件下的性能的平台。OPT3004 是一款采用数字输出集成电路的环境光线传感器 (ALS)。它采用支持 I2C 协议的两线制接口,是众多应用的理想之选。

OPT3004EVM 包含两个印制电路板 (PCB)。第一个 PCB 是 SM-USB-DIG 板,负责与计算机通信,提供电源,以及发送和接收适当的数字信号。第二个 PCB 是 OPT3004 测试板,其中包含 OPT3004 及其配套电路。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
开发套件

LIGHTSOURCE01EVM — 用于校准 TI 环境光传感器的稳定光源评估模块

LIGHTSOURCE01EVM 是用于校准环境光传感器 (ALS) 和颜色传感器的稳定均匀光源。此光源设计用于生产环境,可以校准和测试包含 TI 光传感器的最终产品。这种稳定的光源可用于仿真日落 (4200K CCT) 和正午 (6400K CCT) 照明模式。光源均匀且恒定,光输出随时间的差异小于 ±1%,并且在一英寸直径区域上的均匀性差异小于 ±1%。可以使用光源 EVM GUI 来调整照度级别和模式。

用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.A): PDF | HTML
支持软件

OPTISIM — 支持 TI 光学传感器的光学射线跟踪仿真工具

OptiSim 是一款基于网络的光学射线跟踪仿真工具,支持所有 TI 环境光和颜色传感器。借助该模拟器,用户可以导入现有光机设计并评估关键传感器性能指标,例如角度响应和视场。该工具支持复杂的光学堆叠配置,具有多层、可变孔径尺寸,覆盖玻璃和具有可定制折射率的光管。OptiSim 使用户能够为每层定义这些参数,然后模拟系统响应,使其成为在设计原型之前评估性能的实用工具。
用户指南: PDF | HTML
英语版: PDF | HTML
支持软件

SBOC602 OPT3004 uDriver

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
光传感器
OPT3004 具有增强型角红外阻隔功能的数字环境光传感器 (ALS)
参考设计

TIDA-010224 — 可延长电池寿命的低功耗无线摄像头参考设计

该参考设计通过将业界出色的图像处理、连接、传感器及电源进行组合为由电池供电的无线摄像头提供了解决方案。高效的电源转换器以及优化的系统架构有助于延长电池寿命。图像
处理器具有 Wi-Fi® 连接器件,可确保安全高质量的实时视频流式传输和双向音频流式传输,还可以实现降噪和回声消除。该设计包括红外 (IR) LED 和 IR 截止滤光片,以实现夜视功能。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOT-5X3 (DTS) 8 Ultra Librarian
USON (DNP) 6 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频