可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同。
TAD5212 正在供货 具有 120dB 动态范围以及耳机和线路驱动器的高性能立体声音频 DAC 8-dB higher performance with integrated headphone amplifier, SW controlled, QFN package
TAD5242 正在供货 具有 120dB 动态范围以及耳机和线路驱动器的硬件控制立体声音频 DAC 8-dB higher performance with integrated headphone amplifier, HW controlled, QFN package

产品详情

Number of DAC channels 2 Sampling rate (min) (kHz) 8 Sampling rate (max) (kHz) 384 THD+N (dB) -93 Control interface H/W, I2C, SPI Resolution (Bits) 32 DAC SNR (typ) (dB) 112 Analog outputs 2 Architecture Delta Sigma with line driver Operating temperature range (°C) -25 to 85 Rating Catalog
Number of DAC channels 2 Sampling rate (min) (kHz) 8 Sampling rate (max) (kHz) 384 THD+N (dB) -93 Control interface H/W, I2C, SPI Resolution (Bits) 32 DAC SNR (typ) (dB) 112 Analog outputs 2 Architecture Delta Sigma with line driver Operating temperature range (°C) -25 to 85 Rating Catalog
TSSOP (PW) 28 62.08 mm² (9.7 mm × 6.4 mm)
  • 可编程 miniDSP
  • 市场领先的低带外噪声特性
  • 可选数字滤波器延迟与性能
  • 无需隔离直流电流的电容器
  • 集成的负电荷泵
  • 智能静音系统;软斜升或斜降搭配模拟静音,实现 120dB 静音信噪比 (SNR)
  • 具有 BCK 基准的集成高性能音频锁相环 (PLL),可在内部生成 SCK
  • 接受 16 位、20 位、24 位和 32 位音频数据
  • 脉冲编码调制 (PCM) 数据格式:I2S、左对齐、右对齐、时分复用 (TDM)/数字信号处理 (DSP)
  • 通用串行接口 (SPI) 或者 I2C 控制
  • 软件或者硬件配置
  • 当 LRCK 和 BCK 被置为无效时,自动进入省电模式
  • 1.8V 或 3.3V 故障安全低电压互补金属氧化物半导体 (LVCMOS) 数字输入
  • 单电源供电运行:
    3.3V(模拟),1.8V 或 3.3V(数字)
  • 集成型加电复位
  • 小型28 引脚 TSSOP封装

应用

  • A/V 接收器
  • DVD,BD 播放器
  • HDTV 接收器
  • 需要 2 VRMS 音频输出的应用

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 可编程 miniDSP
  • 市场领先的低带外噪声特性
  • 可选数字滤波器延迟与性能
  • 无需隔离直流电流的电容器
  • 集成的负电荷泵
  • 智能静音系统;软斜升或斜降搭配模拟静音,实现 120dB 静音信噪比 (SNR)
  • 具有 BCK 基准的集成高性能音频锁相环 (PLL),可在内部生成 SCK
  • 接受 16 位、20 位、24 位和 32 位音频数据
  • 脉冲编码调制 (PCM) 数据格式:I2S、左对齐、右对齐、时分复用 (TDM)/数字信号处理 (DSP)
  • 通用串行接口 (SPI) 或者 I2C 控制
  • 软件或者硬件配置
  • 当 LRCK 和 BCK 被置为无效时,自动进入省电模式
  • 1.8V 或 3.3V 故障安全低电压互补金属氧化物半导体 (LVCMOS) 数字输入
  • 单电源供电运行:
    3.3V(模拟),1.8V 或 3.3V(数字)
  • 集成型加电复位
  • 小型28 引脚 TSSOP封装

应用

  • A/V 接收器
  • DVD,BD 播放器
  • HDTV 接收器
  • 需要 2 VRMS 音频输出的应用

All trademarks are the property of their respective owners.

PCM514x 器件属于单片 CMOS 集成电路系列,由立体声数模转换器 (DAC) 和采用薄型小外形尺寸 (TSSOP) 封装的附加支持电路组成。PCM514x 使用 TI 最新一代高级分段 DAC 架构产品,可实现出色的动态性能并提升针对时钟抖动的耐受度。

PCM514x 系列器件集成了一个完全可编程的 miniDSP 内核,允许开发人员将滤波器、动态范围控件、定制插值器等各类 功能 集成到相关产品中。

PCM514x 提供 2.1 VRMS 中央接地输出(设计人员无需在输出上连接隔直电容)以及传统意义上与单电源线路驱动器相关的外部静音电路。

集成的线路驱动器支持低至 1kΩ 的负载,允许 PCM514x 驱动多达 10 个并联产品(例如 LCD TV、DVDR 和 AV 接收器),性能优于所有其他基于电荷泵的线路驱动器。

器件上集成的 PLL 免除了对于系统时钟(通常称为主时钟)的需要,从而实现一个 3 线制 I2C 连接并减少了系统电磁干扰 (EMI)。

PCM514x 器件属于单片 CMOS 集成电路系列,由立体声数模转换器 (DAC) 和采用薄型小外形尺寸 (TSSOP) 封装的附加支持电路组成。PCM514x 使用 TI 最新一代高级分段 DAC 架构产品,可实现出色的动态性能并提升针对时钟抖动的耐受度。

PCM514x 系列器件集成了一个完全可编程的 miniDSP 内核,允许开发人员将滤波器、动态范围控件、定制插值器等各类 功能 集成到相关产品中。

PCM514x 提供 2.1 VRMS 中央接地输出(设计人员无需在输出上连接隔直电容)以及传统意义上与单电源线路驱动器相关的外部静音电路。

集成的线路驱动器支持低至 1kΩ 的负载,允许 PCM514x 驱动多达 10 个并联产品(例如 LCD TV、DVDR 和 AV 接收器),性能优于所有其他基于电荷泵的线路驱动器。

器件上集成的 PLL 免除了对于系统时钟(通常称为主时钟)的需要,从而实现一个 3 线制 I2C 连接并减少了系统电磁干扰 (EMI)。

下载 观看带字幕的视频 视频

申请了解更多信息

可提供 PurePath™ Console、PCM5142 GUI 和其他设计资源。立即申请

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 PCM514x2 VRMS DirectPath™、112/106dB 音频立体声 DAC, 具有 32 位、384kHz 脉冲编码调制 (PCM) 接口 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2016-5-27
应用手册 PCM512x ROM Code Application Note 2012-6-7
应用手册 A Low Noise, Low Distortion Design for Antialiasing and Anti-Imaging Filters 2000-9-27

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

PCM5142EVM-U — PCM5142 评估模块

PCM5142EVM-U 是一套完整的评估套件,可与运行 Microsoft Windows ™ 操作系统的个人电脑配合使用。该 EVM 可与 PurePath™ Studio 结合使用,以利用 PCM5142 和 PCM5141 的固定功能处理和 mini-DSP 处理功能。必要的评估软件可在线上于 PCM5122 或 PCM5141 产品文件夹中找到。PCM5142EVM 采用德州仪器 (TI) EVM 外形,可直接评估器件性能和运行特性,并简化软件开发和系统原型设计。PCM5142EVM-U 通过迷你 USB 电缆连接至 PC 即可工作。USB 连接向 EVM (...)

用户指南: PDF
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
IDE、配置、编译器或调试器

PUREPATHSTUDIO — PurePath™ Studio graphical development environment

PurePath™ Studio 图形开发环境是一款功能强大、易于使用的工具,专门设计用来简化具有 miniDSP/音频处理功能的音频产品的软件开发。

GDE 允许对这些器件进行编程,以便支持各种便携式音频处理应用的处理要求。编程工作使用低电平和高电平音频处理组件库,以图形方式完成。GDE 音频组件库包含众多功能,如数字音量控制、混音器、多路复用器、均衡、音调控制、响度、动态范围压缩、低音增强和环绕效果。

支持的产品和硬件
应用软件和框架

PUREPATHCONSOLE — PurePath™ Console graphical development suite for audio system design and development

PurePath™ 控制台是一款易于使用的高度集成音频开发套件,专用于简化与音频产品开发有关的评估、配置和调试过程。观看视频,了解 PurePath™ Console 3 软件的使用多么轻松。

PurePath 控制台的直观图形界面使音频设计非常直接,因为无需高级音频设计专业知识。以缩短生产开发时间为目的的易用图形界面中提供了许多 PurePath 控制台高级控制功能,这些功能有助于实现高度优化的音频性能、最低功耗和无缝系统集成。 

支持的器件:

PurePath™ Console 4:TAS2563

PurePath™ Console 3: (...)

支持的产品和硬件
驱动程序或库

PCM5XXX-DRIVERS — PCM5xxx DAC 系列 Linux 驱动程序支持

Linux 驱动程序支持用于 PCM51xx 器件系列的音频立体声数模转换器 (DAC),通过 I2C 和 SPI 以及寄存器与 Linux 内核的 ASOC 框架进行通信。点击下方的“Go to third party”按钮将转到 git.kernal.org,您可从中下载相应的驱动程序。

Linux 主线状态

Linux 主线中提供:是
可通过 git.ti.com 获取:不适用

Linux 源文件

与该器件关联的文件为:

  1. sound/soc/codecs/pcm5102a.c
  2. sound/soc/codecs/pcm512x.c
  3. sound/soc/codecs/pcm512x-i2c.c
  4. (...)
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
TSSOP (PW) 28 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频