产品详情

PGA/VGA PGA Number of channels 2 Vs (min) (V) 2.7 Vs (max) (V) 5.5 Interface type UART Noise at 1 kHz (typ) (V√Hz) 0.00000005 Slew rate (typ) (V/µs) 0.6 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125
PGA/VGA PGA Number of channels 2 Vs (min) (V) 2.7 Vs (max) (V) 5.5 Interface type UART Noise at 1 kHz (typ) (V√Hz) 0.00000005 Slew rate (typ) (V/µs) 0.6 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125
VSSOP (DGS) 10 14.7 mm² 3 x 4.9
  • 符合汽车应用要求
  • 具有符合 AEC-Q100 的下列结果:
    • 器件温度 1 级: -40℃ 至 +125℃ 的环境运行温度范围
    • 器件人体模型 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级 H2
    • 器件充电器件模型 (CDM) ESD 分类等级 C3B
  • 针对桥式传感器的数字校准
  • 偏移选择:粗略选择和精准选择
  • 增益选择:粗略选择和精准选择
  • 桥式故障监控器
  • 用于引线交换的输入复用器
  • 过程量/欠程量限制
  • DOUT/ VOUT 钳位功能
  • 七插槽一次性可编程 (OTP) 内存
  • 一线制数字通用异步收发器 (UART) 接口
  • 运行电压:+2.7 V 至 +5.5 V
  • MSOP-10 和 3mm x 4mm DFN-10 封装
  • 符合汽车应用要求
  • 具有符合 AEC-Q100 的下列结果:
    • 器件温度 1 级: -40℃ 至 +125℃ 的环境运行温度范围
    • 器件人体模型 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级 H2
    • 器件充电器件模型 (CDM) ESD 分类等级 C3B
  • 针对桥式传感器的数字校准
  • 偏移选择:粗略选择和精准选择
  • 增益选择:粗略选择和精准选择
  • 桥式故障监控器
  • 用于引线交换的输入复用器
  • 过程量/欠程量限制
  • DOUT/ VOUT 钳位功能
  • 七插槽一次性可编程 (OTP) 内存
  • 一线制数字通用异步收发器 (UART) 接口
  • 运行电压:+2.7 V 至 +5.5 V
  • MSOP-10 和 3mm x 4mm DFN-10 封装

PGA308-Q1 是一款可编程模拟传感器信号调节器。 此模拟信号路径放大传感器信号并且为偏移和增益提供数字校准。 校准通过 1W 引脚、一个数字单线制 UART 兼容接口来完成。 对于三端传感器模块,1W 可连接至 VOUT 并且此组件可通过 VOUT 引脚进行编程。 增益和偏移校准参数被存储在板载一次性可编程 (OTP) 内存的七个内存库中。 加电复位 (POR) OTP 内存库总共可编程四次。

全模拟信号路径包含有一个 2 x 2 输入复用器 (mux) 以实现电子传感器引线交换、一个粗略偏移调整、一个自动置零可编程增益测量仪器放大器 (PGA)、一个精准增益调整、一个精准偏移调整、和一个可编程增益输出放大器。 故障监控电路检测并发出传感器烧断、过载、和系统故障状态信号。 过程量/欠程量限制为系统电平诊断提供额外了方法。 此两用 DOUT/VCLAMP 引脚可被用作一个可编程数字输出或者一个 VOUT 过压钳位。

要获得详细的应用信息,请从网站 PGA308 用户指南 (SBOU069) 可供下载 www.ti.com。

PGA308-Q1 是一款可编程模拟传感器信号调节器。 此模拟信号路径放大传感器信号并且为偏移和增益提供数字校准。 校准通过 1W 引脚、一个数字单线制 UART 兼容接口来完成。 对于三端传感器模块,1W 可连接至 VOUT 并且此组件可通过 VOUT 引脚进行编程。 增益和偏移校准参数被存储在板载一次性可编程 (OTP) 内存的七个内存库中。 加电复位 (POR) OTP 内存库总共可编程四次。

全模拟信号路径包含有一个 2 x 2 输入复用器 (mux) 以实现电子传感器引线交换、一个粗略偏移调整、一个自动置零可编程增益测量仪器放大器 (PGA)、一个精准增益调整、一个精准偏移调整、和一个可编程增益输出放大器。 故障监控电路检测并发出传感器烧断、过载、和系统故障状态信号。 过程量/欠程量限制为系统电平诊断提供额外了方法。 此两用 DOUT/VCLAMP 引脚可被用作一个可编程数字输出或者一个 VOUT 过压钳位。

要获得详细的应用信息,请从网站 PGA308 用户指南 (SBOU069) 可供下载 www.ti.com。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
PGA113 正在供货 具有 2 通道多路复用器的零温漂、100µV 失调电压、12nV/√Hz 噪声、RRO(范围增益)可编程增益放大器 Industrial alternative. This device also offers zero drift at a lower gain (42 dB).

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 具有可编程增益和偏移的单电源、自动置零传感器放大器 数据表 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2012年 5月 4日
* 用户指南 PGA308 User's Guide (Rev. B) 2012年 1月 27日
应用手册 所选封装材料的热学和电学性质 2008年 10月 16日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

MULTI-CAL-SYSTEM — Multi-Cal-System 基础入门套件

Multi-Cal-System 是 EVM 和配件系统,可用于校准多个 PGA308 传感器模块。Multi-Cal-System 可配置为同时校准 8 至 64 个 PGA308。Multi-Cal-System 的关键组件是 Multi-Cal-System 入门套件。此套件包含:

  • (1) Multi-Cal-Master 板
  • (2) Multi-Cal-Test 板
  • (1) Multi-Cal-Interface 板
  • (2) Multi-Cal-Interface 电缆
  • (1) Multi-Cal-Power 电缆

其他所有必需组件:USB-DAQ 平台、软件光盘、壁挂电源、USB (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

PGA308EVM — PGA308 评估模块

PGA308EVM 主要硬件由 2 块电路板、PGA308 测试板和 USB DAQ 平台组成。PGA308 测试板包含 PGA308、用于外部连接的端子台、用于器件配置的多个跳线设置以及支持电路。PGA308 测试板可在您进行原型设计前对您的设计进行全面测试。  USB DAQ 平台包含一个具有内置 USB 接口的 8052 微控制器。此微控制器生成与 PGA308 进行通信所需的 1 线信号。USB DAQ 平台还包含 3V/5V 可编程线性稳压器、电源控制开关、通用数字 I/O、DAC 输出和 A/D 输入。

该软件是基于 windows 的图形软件,它允许用户与 PGA308 (...)
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
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VSSOP (DGS) 10 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频