主页 电源管理 电压基准 串联电压基准

REF3125

正在供货

采用 3 引脚 SOT-23 封装的 2.5V、20ppm/°C(最大值)、100µA 串联电压基准

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能优于所比较器件的普遍直接替代产品
REF30E 正在供货 15ppm°/C 漂移、24uA Iq、采用 SOT-23-3 封装的串联电压基准 REF30E offers 20% better initial accuracy 70% reduction in power consumption
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
REF35 正在供货 650nA 静态电流、12ppm/°C 温漂、超低功耗精密电压基准 680-nA ultra-low-power, wide OTP programmable-voltage option from 1.024 V to 5 V and high precision at 0.05% intial accuracy and 6ppm/°C drift.

产品详情

Rating Catalog VO (V) 2.5 Temp coeff (max) (ppm/°C) 20 Initial accuracy (max) (%) 0.2 Iout/Iz (max) (mA) 10 Vin (min) (V) 2.55 Vin (max) (V) 5.5 Iq (typ) (mA) 0.1, 100 LFN 0.1 to 10 Hz (typ) (µVPP) 33 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Catalog VO (V) 2.5 Temp coeff (max) (ppm/°C) 20 Initial accuracy (max) (%) 0.2 Iout/Iz (max) (mA) 10 Vin (min) (V) 2.55 Vin (max) (V) 5.5 Iq (typ) (mA) 0.1, 100 LFN 0.1 to 10 Hz (typ) (µVPP) 33 Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOT-23 (DBZ) 3 6.9204 mm² 2.92 x 2.37
  • Size Package: SOT23-3
  • Low Dropout: 5 mV
  • High Output Current: ±10 mA
  • High Accuracy: 0.2% Maximum
  • Low IQ: 115 µA Maximum
  • Excellent Specified Drift Performance:
    • 15 ppm/°C (Maximum) from 0°C to +70°C
    • 20 ppm/°C (Maximum) from –40°C to +125°C
  • Size Package: SOT23-3
  • Low Dropout: 5 mV
  • High Output Current: ±10 mA
  • High Accuracy: 0.2% Maximum
  • Low IQ: 115 µA Maximum
  • Excellent Specified Drift Performance:
    • 15 ppm/°C (Maximum) from 0°C to +70°C
    • 20 ppm/°C (Maximum) from –40°C to +125°C

The REF31xx is a family of precision, low power, low dropout, series voltage references available in the tiny 3-pin SOT-23 package.

The REF31xx’s small size and low power consumption (100 µA typical) make it ideal for portable and battery-powered applications. The REF31xx does not require a load capacitor, but is stable with any capacitive load and can sink or source up to 10 mA of output current.

Unloaded, the REF31xx can operate on supplies down to 5 mV above the output voltage. All models are specified for the wide temperature range of –40°C to +125°C.

The REF31xx is a family of precision, low power, low dropout, series voltage references available in the tiny 3-pin SOT-23 package.

The REF31xx’s small size and low power consumption (100 µA typical) make it ideal for portable and battery-powered applications. The REF31xx does not require a load capacitor, but is stable with any capacitive load and can sink or source up to 10 mA of output current.

Unloaded, the REF31xx can operate on supplies down to 5 mV above the output voltage. All models are specified for the wide temperature range of –40°C to +125°C.

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
REF3325 正在供货 采用 3 引脚 SOT-23、3 引脚 SC70 和 8 引脚 UQFN 封装的 2.5V、30ppm/°C 温漂、3.9µA 电压基准 Enhanced initial accuracy (0.15%) with lower temperature drift and lower quiescent current

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 6
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 REF31xx 15ppm/°C Maximum, 100-µA, SOT-23 Series Voltage Reference 数据表 (Rev. D) PDF | HTML 2016年 3月 31日
应用手册 关于数据转换器的基准电压选择和设计提示 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2024年 1月 10日
电子书 Tips and tricks for designing with voltage references (Rev. A) 2021年 5月 7日
白皮书 Voltage reference selection basics white paper (Rev. A) 2018年 10月 23日
应用手册 所选封装材料的热学和电学性质 2008年 10月 16日
模拟设计期刊 使您的仪器放大器设计达到最佳效果 英语版 2006年 7月 13日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DIP-ADAPTER-EVM — DIP 适配器评估模块

借助 DIP-Adapter-EVM 加快运算放大器的原型设计和测试,该 EVM 有助于快速轻松地连接小型表面贴装 IC 并且价格低廉。您可以使用随附的 Samtec 端子板连接任何受支持的运算放大器,或者将这些端子板直接连接至现有电路。

DIP-Adapter-EVM 套件支持六种常用的业界通用封装,包括:

  • D 和 U (SOIC-8)
  • PW (TSSOP-8)
  • DGK(MSOP-8、VSSOP-8)
  • DBV(SOT23-6、SOT23-5 和 SOT23-3)
  • DCK(SC70-6 和 SC70-5)
  • DRL (SOT563-6)
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

PP-SALB2-EVM — PP-SALB2-EVM 智能放大器扬声器特性板评估模块(学习板 2)

此电路板支持:TAS2555YZEVMTAS2557EVMTAS2559EVM

智能放大器扬声器特性鉴定板与配套的 TI 智能放大器和 PurePath Console 软件配合使用时,可让用户测量扬声器偏移、温度和其他参数,以便与 TI 智能放大器产品配合使用。  整个解决方案提供了易用的分步流程,可指导您完成整个扬声器特性描述过程。  表征完成后,扬声器参数随后会自动加载到 PurePath Console,因此可以开始进行微调,通过扬声器保护实现出色音质。
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
SOT-23 (DBZ) 3 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频