PP-SALB2-EVM

PP-SALB2-EVM 智能放大器扬声器特性板评估模块(学习板 2)

PP-SALB2-EVM

立即订购

概述

此电路板支持:TAS2555YZEVMTAS2557EVMTAS2559EVM

智能放大器扬声器特性鉴定板与配套的 TI 智能放大器和 PurePath Console 软件配合使用时,可让用户测量扬声器偏移、温度和其他参数,以便与 TI 智能放大器产品配合使用。  整个解决方案提供了易用的分步流程,可指导您完成整个扬声器特性描述过程。  表征完成后,扬声器参数随后会自动加载到 PurePath Console,因此可以开始进行微调,通过扬声器保护实现出色音质。

特性
  • 轻松快速地表征扬声器特性
  • 快速连接至 TI 智能放大器 EVM
  • 包含麦克风,用于 SPL 测量
  • 用于扬声器偏移测量的激光输入
DC/DC converters
TPS63700 采用 3x3 QFN 封装的可调节 -15V 输出反向直流/直流逆变器

 

协议和总线开关和多路复用器
SN74CBTLV3257 具有局部断电模式的 3.3V、2:1 (SPDT)、4 通道模拟开关

 

手机、平板电脑和可穿戴音频放大器
TAS2562 具有 I/V 检测、用于扬声器保护和集成 11V H 类升压的 6.1W 数字输入智能放大器 TAS2564 具有 I/V 感应扬声器保护和集成 13V H 类升压的 7W 数字输入智能放大器

 

时钟缓冲器
CDCLVC1104 低抖动 1:4 LVCMOS 扇出时钟缓冲器 CDCLVC1106 低抖动 1:6 LVCMOS 扇出时钟缓冲器

 

精密 ADC
ADS1271 适用于宽带宽应用的 24 位、105kSPS 单通道 Δ-Σ ADC

 

精密运算放大器 (Vos<1mV)
OPA2350 双通道单电源、轨至轨、高速、低噪声运算放大器

 

通用音频放大器
TAS2555 具有集成扬声器保护、高级 EQ 和 8.5V H 类升压的 5.7W 数字输入智能音频放大器 TAS2557 具有集成扬声器保护、高级 EQ 和 8.5V H 类升压的 5.7W 数字输入智能音频放大器 TAS2559 具有集成扬声器保护和立体声处理功能的 5.7W 数字输入智能放大器 TAS2560 具有用于扬声器保护的 I/V 检测和集成 8.5V H 类升压功能的 5.6W 数字输入智能放大器 TAS2563 6.1W,数字输入,配备智能放大器和集成扬声器保护,具备高级 EQ 和 11V H 类升压

 

隔离式 ADC
AMC1204 ±250mV 输入、精密电流检测基本隔离式调制器

 

隔离式电源模块(集成变压器)
DCV010512 微型 1W 1500Vrms 隔离式未稳压直流/直流转换器

 

音频 ADC
PCM1865 具有通用前端的 110dB、4 通道软件控制型音频 ADC

 

音频 DAC
PCM5102 112dB 立体声 DAC,具有 2VRMS 输出和集成音频 PLL

 

音频编解码器
SRC4392 高端组合采样速率转换器 TLV320AIC3262 具有 miniDSP、立体声 D 类扬声器和 DirectPath 耳机的低功耗立体声编解码器

 

音频运算放大器
OPA1652 双通道 SoundPlus™ 低噪声和失真、通用 FET 输入音频运算放大器
下载 观看带字幕的视频 视频

开始使用

  1. 订购 PP-SALB2-EVM
  2. 订购以下其中一个子卡:TAS2555YZEVMTAS2557EVMTAS2559EVMTAS2560EVMTAS2562YFPEVM-DCTAS2563YBGEVM-DCTAS2564YBGEVM-DC
  3. 申请 PurePath Console 3 (PPC3) 控制 GUI 时,务必说明您使用哪种 EVM 或子卡
  4. 查看介绍扬声器特性的培训视频和智能放大器调优指南

立即订购并开发

了解硬件、软件包以及相关文档

硬件和软件包

Develop with TLV320AIC3262

了解详情

Develop with TLV320AIC3262

close
Hardware, software, and resources for evaluating the TLV320AIC3262 stereo CODEC with miniDSP and Class-D speakers.
评估板

TLV320AIC3262EVM-U — TLV320AIC3262 评估模块

Required
为什么必需? This evaluation module provides the hardware interface to the TLV320AIC3262 CODEC for use with the control software GUI.
支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TLV320AIC3262EVM-U TLV320AIC3262 评估模块

close
版本: null
发布日期:
评估板

PP-SALB2-EVM — PP-SALB2-EVM 智能放大器扬声器特性板评估模块(学习板 2)

Required if
Using Smart Amp speaker protection features..
为什么必需? This board lets you characterize your speaker, generating a digital model of speaker thermal, excursion and acoustic parameters which are essential for smart amplifier features.
支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

PP-SALB2-EVM PP-SALB2-EVM 智能放大器扬声器特性板评估模块(学习板 2)

close
版本: null
发布日期:
IDE、配置、编译器或调试器

PUREPATHSTUDIO — PurePath™ Studio graphical development environment

Required if
writing software for miniDSP.
为什么必需? PurePath™ Studio software provides an easy-to-use tool specifically designed to simplify software development for the TLV320AIC3262 miniDSP.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
音频 ADC
TLV320ADC3001 92dB SNR 低功耗立体声 ADC (ADC3001) TLV320ADC3101 支持数字麦克风且具有 miniDSP 的 92dB SNR 低功耗立体声 ADC TSC2117 具有低功耗单声道 ADC/立体声 DAC 的 4 线触摸屏控制器
音频 DAC
PCM5121 具有 PCM 接口和固定音频处理功能的 2V RMS DIRECTPATH 106 dB 音频立体声 DAC PCM5122 具有 PCM 接口和固定音频处理功能的 2V RMS DIRECTPATH 112 dB 音频立体声 DAC PCM5141 具有 PCM 接口和完全可编程 miniDSP 的 2V RMS DIRECTPATH 106dB 音频立体声 DAC PCM5142 具有 PCM 接口和完全可编程 miniDSP 的 2V RMS DIRECTPATH 112dB 音频立体声 DAC TLV320DAC3120 具有 2.5W 单声道 D 类扬声器放大器、60mW 耳机驱动器和音频处理功能的单声道音频 DAC
音频编解码器
PCM3070 具有嵌入式 miniDSP 的立体声音频编解码器 TLV320AIC3111 具有嵌入式 miniDSP 和立体声 D 级扬声器放大器的低功耗音频编解码器 TLV320AIC3120 具有 miniDSP 和 2.5W 单声道 D 级扬声器放大器的低功耗音频编解码器 TLV320AIC3253 具有 miniDSP 和立体声数字麦克风输入的超低功耗立体声音频编解码器 TLV320AIC3254 具有可编程 miniDSP 的极低功耗立体声音频编解码器 TLV320AIC3256 具有 miniDSP 和 DirectPath™ 耳机放大器的超低功耗立体声编解码器 TLV320AIC3262 具有 miniDSP、立体声 D 类扬声器和 DirectPath 耳机的低功耗立体声编解码器
硬件开发
评估板
PCM3070RHBEVM-K PCM3070RHBEVM-K 评估模块 PCM5122EVM-U PCM5122 评估模块 PCM5142EVM-U PCM5142 评估模块 TLV320ADC3101EVM-K TLV320ADC3101 评估模块及 USB 主板 TLV320AIC3111EVM-K TLV320AIC3111 评估模块 TLV320AIC3120EVM-U TLV320AIC3120EVM-U 评估模块 TLV320AIC3253EVM-K TLV320AIC3253EVM-K 评估模块 TLV320AIC3254EVM-K TLV320AIC3254 评估模块 (EVM) 和 USB 主板 TLV320AIC3256EVM-U TLV320AIC3256EVM-U 评估模块 TLV320AIC3262EVM-U TLV320AIC3262 评估模块 TLV320DAC3120EVM-U TLV320DAC3120EVM-U 评估模块
驱动程序或库

TLV320AIC32XX-C-LINUX — .c 驱动器,用于 TLV320AIC32xx

Required
为什么必需? The TLV320AIC32XX-C-LINUX provides a software interface to TLV320AIC32XX devices, enabling the operating systems and other programs to access the device registers without the need of a GUI.
支持的产品和硬件

TLV320AIC32XX-C-LINUX .c 驱动器,用于 TLV320AIC32xx

close
版本: null
发布日期: 2025-7-15
驱动程序或库

TLV320AIC32XX-H-LINUX — .h 驱动器,用于 TLV320AIC3xx

Required
为什么必需? The TLV320AIC32XX-H-LINUX provides a software interface to TLV320AIC32XX devices, enabling the operating systems and other programs to access the device registers without the need of a GUI.
支持的产品和硬件

TLV320AIC32XX-H-LINUX .h 驱动器,用于 TLV320AIC3xx

close
版本: null
发布日期: 2025-7-15
支持软件

SLAC522 — TLV320AIC3262 Control Software

Required
为什么必需? The control software GUI, along with the TLV320AIC3262EVM-U hardware, lets you evaluate the device functionality and registers through this user-friendly tool.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
音频编解码器
TLV320AIC3262 具有 miniDSP、立体声 D 类扬声器和 DirectPath 耳机的低功耗立体声编解码器
硬件开发
评估板
TLV320AIC3262EVM-U TLV320AIC3262 评估模块

SLAC522 TLV320AIC3262 Control Software

close
版本: 01.00.00.00
发布日期: 2012-5-2
产品
音频编解码器
TLV320AIC3262 具有 miniDSP、立体声 D 类扬声器和 DirectPath 耳机的低功耗立体声编解码器
硬件开发
评估板
TLV320AIC3262EVM-U TLV320AIC3262 评估模块

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/slac522 or www.ti.com.cn/lit/xx/slac522/slac522.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SLAC522. Please update any bookmarks accordingly.
文档和相关资源

仅订购此硬件

评估板

PP-SALB2-EVM — PP-SALB2-EVM 智能放大器扬声器特性板评估模块(学习板 2)

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

PP-SALB2-EVM PP-SALB2-EVM 智能放大器扬声器特性板评估模块(学习板 2)

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
用户指南 SmartAmp Learning Board 2 User's Guide (Rev. A) 2019-9-13
证书 PP-SALB2-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频