产品详情

Rating Automotive Number of dividers 2 Divider ratio 1:1, 1:1.667, 1:10, 1:2.5, 1:4, 1:9 Input resistance (kΩ) 10 Gain resistance (kΩ) 10, 16.67, 25, 40, 90, 100 Initial ratio tolerance (typ) (ppm) ±120 Initial ratio tolerance (max) (ppm) ±500 Total Divider Voltage (max) (V) 85 Matching Tolerance (max) (ppm) -1000 Matching Tolerance (typ) (ppm) -85 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Automotive Number of dividers 2 Divider ratio 1:1, 1:1.667, 1:10, 1:2.5, 1:4, 1:9 Input resistance (kΩ) 10 Gain resistance (kΩ) 10, 16.67, 25, 40, 90, 100 Initial ratio tolerance (typ) (ppm) ±120 Initial ratio tolerance (max) (ppm) ±500 Total Divider Voltage (max) (V) 85 Matching Tolerance (max) (ppm) -1000 Matching Tolerance (typ) (ppm) -85 Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOT-23-THN (DDF) 8 8.12 mm² 2.9 x 2.8
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q200 标准:
    • 温度:-40°C 至 +125°C
  • 比率 = RIN:RG、RIN = 10kΩ(标称值)
  • 高精度比率容差:±0.05%(最大值)
  • 低温漂:±2ppm/°C TCRratio(最大值)

  • 功能安全型
    • 提供协助功能安全系统设计的文件
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q200 标准:
    • 温度:-40°C 至 +125°C
  • 比率 = RIN:RG、RIN = 10kΩ(标称值)
  • 高精度比率容差:±0.05%(最大值)
  • 低温漂:±2ppm/°C TCRratio(最大值)

  • 功能安全型
    • 提供协助功能安全系统设计的文件

RES21A-Q1 是一款匹配电阻分压器对,采用德州仪器 (TI) 的现代、高性能模拟 CMOS 工艺和薄膜 SiCr。该器件的标称输入电阻为 10 kΩ,可支持高于 RES11A-Q1 的分压电压,并备有多种标称分压比,以适应多样化的系统应用需求。只需将器件放置位置旋转 180°,即可使用采用反相增益配置的 RES21A-Q1。此功能支持布局重复使用并提高了分立式仪表、差分放大器等应用的灵活性。

RES21A-Q1 系列具有高比率匹配精度,所测量的每个分压器的比率在标称的 ±0.05% (±500ppm)内。该精度可在整个温度范围内保持不变,最大比率偏移仅为 ±2ppm/°C。此外,器件的偏置长期稳定性已通过全面的表征得到证明。

RES21A-Q1 符合汽车 AEC-Q200 温度 1 级标准。额定工作温度范围为 –40°C 至 +125°C。该器件采用 8 引脚 SOT‑23-THIN 封装,封装尺寸为 2.9mm×1.6mm(封装尺寸为标称值,不包括引脚)。

RES21A-Q1 是一款匹配电阻分压器对,采用德州仪器 (TI) 的现代、高性能模拟 CMOS 工艺和薄膜 SiCr。该器件的标称输入电阻为 10 kΩ,可支持高于 RES11A-Q1 的分压电压,并备有多种标称分压比,以适应多样化的系统应用需求。只需将器件放置位置旋转 180°,即可使用采用反相增益配置的 RES21A-Q1。此功能支持布局重复使用并提高了分立式仪表、差分放大器等应用的灵活性。

RES21A-Q1 系列具有高比率匹配精度,所测量的每个分压器的比率在标称的 ±0.05% (±500ppm)内。该精度可在整个温度范围内保持不变,最大比率偏移仅为 ±2ppm/°C。此外,器件的偏置长期稳定性已通过全面的表征得到证明。

RES21A-Q1 符合汽车 AEC-Q200 温度 1 级标准。额定工作温度范围为 –40°C 至 +125°C。该器件采用 8 引脚 SOT‑23-THIN 封装,封装尺寸为 2.9mm×1.6mm(封装尺寸为标称值,不包括引脚)。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能优于所比较器件的普遍直接替代产品
RES21A 正在供货 10kΩ 固定输入通用匹配薄膜电阻分压器网络 Functionally identical alternative available in industrial grade
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
RES11A-Q1 正在供货 具有 1kΩ 固定输入的汽车类低噪声、匹配薄膜电阻分压器网络 1kΩ fixed input version
RES31A-Q1 正在供货 具有 100kΩ 固定输入的汽车级低功耗、匹配薄膜电阻分压器网络 100kΩ fixed input version

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 RES21A-Q1 具有 10kΩ 输入的汽车类匹配薄膜电阻分压器 数据表 PDF | HTML 2025年 11月 19日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

SMALL-AMP-DIP-EVM — 用于小型封装运算放大器的评估模块

该 SMALL-AMP-DIP-EVM 可提供与许多业界通用小型封装连接的快捷接口,从而加快小型封装运算放大器的原型设计。该 SMALL-AMP-DIP-EVM 支持八种小型封装选项,包括 DPW-5 (X2SON)、DSG-8 (WSON)、DCN-8 (SOT)、DDF-8 (SOT)、RUG-10 (X2QFN)、RUC-14 (X2QFN)、RGY-14 (VQFN) 和 RTE-16 (WQFN)。

用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.A): PDF | HTML
TI.com 上无现货
仿真模型

RES11A, RES21A and RES31A TINA-TI Reference Design (Rev. B)

SLPM360B.TSC (485 KB) - TINA-TI Reference Design
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOT-23-THN (DDF) 8 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频