RES11A-Q1
- 符合面向汽车应用的 AEC-Q200 标准:
- 温度:–40°C 至 +125°C
- 高比率匹配精度:±0.05 %(最大值)
-
低温漂:±2ppm/°C TCR(最大值)
RES11A-Q1 是一款匹配电阻分压器对,采用德州仪器 (TI) 的现代、高性能模拟 CMOS 工艺和薄膜 SiCr。该器件具有 1kΩ 的标称输入电阻,可实现低热噪声和电流噪声,并提供多种标称比率以满足各种系统需求。只需将器件放置位置旋转 180°,即可使用采用反相增益配置的 RES11A-Q1。此功能支持布局重复使用并提高了分立式仪表、差分放大器等应用的灵活性。
RES11A-Q1 系列具有高比率匹配精度,所测量的每个分压器的比率在标称的 ±120ppm(典型值)内。该精度可在整个温度范围内保持不变,最大比率偏移仅为 ±2ppm/°C。此外,器件的偏置长期稳定性已通过全面的表征得到证明。
RES11A-Q1 符合汽车 AEC-Q200 温度 1 级标准。额定工作温度范围为 –40°C 至 +125°C。该器件采用 8 引脚 SOT‑23-THIN 封装,封装尺寸为 2.9mm×1.6mm(封装尺寸为标称值,不包括引脚)。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | RES11A-Q1 具有 1kΩ 输入的汽车类匹配薄膜电阻分压器 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2023年 12月 17日 |
功能安全信息 | RES11A-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA | PDF | HTML | 2024年 2月 14日 | |||
产品概述 | 精密电阻器网络简介 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2024年 1月 25日 | |
应用手册 | 使用精密匹配电阻分压器对优化差分放大器电路中的 CMRR | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2023年 11月 3日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
SMALL-AMP-DIP-EVM — 用于小型封装运算放大器的评估模块
该 SMALL-AMP-DIP-EVM 可提供与许多业界通用小型封装连接的快捷接口,从而加快小型封装运算放大器的原型设计。该 SMALL-AMP-DIP-EVM 支持八种小型封装选项,包括 DPW-5 (X2SON)、DSG-8 (WSON)、DCN-8 (SOT)、DDF-8 (SOT)、RUG-10 (X2QFN)、RUC-14 (X2QFN)、RGY-14 (VQFN) 和 RTE-16 (WQFN)。
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
SOT-23-THN (DDF) | 8 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点