SMALL-AMP-DIP-EVM

用于小型封装运算放大器的评估模块

SMALL-AMP-DIP-EVM

立即订购

概述

该 SMALL-AMP-DIP-EVM 可提供与许多业界通用小型封装连接的快捷接口,从而加快小型封装运算放大器的原型设计。该 SMALL-AMP-DIP-EVM 支持八种小型封装选项,包括 DPW-5 (X2SON)、DSG-8 (WSON)、DCN-8 (SOT)、DDF-8 (SOT)、RUG-10 (X2QFN)、RUC-14 (X2QFN)、RGY-14 (VQFN) 和 RTE-16 (WQFN)。

特性
  • 简化小型封装 IC 的原型设计
  • 支持八种小封装类型

  • SMALL-AMP-DIP-EVM
  • 32 位置插头板、Samtec 部件号 TS-132-G-AA (2x)

仪表放大器
INA350 采用 8 引脚 WSON (2mm x 2mm) 封装的低功耗 (100µA) 可选择增益仪表放大器 INA351 具有集成基准缓冲器的微型 (1.5mm × 2mm) 低功耗 (110µA) 仪表放大器 INA351A 具有集成基准放大器的低功耗 (110µA) 仪表放大器可支持校准

 

匹配的薄膜电阻器
RES11A 具有 1kΩ 固定输入的低噪声、匹配薄膜电阻分压器网络 RES11A-Q1 具有 1kΩ 固定输入的汽车类低噪声、匹配薄膜电阻分压器网络 RES21A 10kΩ 固定输入通用匹配薄膜电阻分压器网络 RES21A-Q1 10kΩ 固定输入汽车通用匹配薄膜电阻分压器网络 RES31A-Q1 具有 100kΩ 固定输入的汽车级低功耗、匹配薄膜电阻分压器网络

 

比较器
LM2903B 工业级双路标准比较器 LM2903B-Q1 汽车类双路差分商用比较器 LM2903L-Q1 Automotive dual comparator with open-drain output and self latch LM393B 商业级双路标准比较器 LM393LV 1.65V 至 5.5V 低压双路商用比较器 LM393LV-Q1 汽车类低压商用比较器 TLV1871 40V 单通道分体式电源接地感应比较器 TLV7011 具有推挽输出的低功耗小型比较器 TLV7012 微功耗小型比较器(双路、推挽输出) TLV7021 具有开漏输出的低功耗小型比较器 TLV7022 微功耗小型比较器(双路、漏极开路输出) TLV7031 具有推挽开路输出的毫微功耗、小型比较器 TLV7032 具有推挽输出的双路毫微功耗比较器 TLV7034 具有推挽输出的四路毫微功耗、小型比较器 TLV7041 具有漏极开路输出的毫微功耗、小型比较器 TLV7042 具有漏极开路输出的双路毫微功耗比较器 TLV7044 具有漏极开路输出的四路毫微功耗、小型比较器 TLV9022 具有开漏输出的双路精密比较器 TLV9022-Q1 汽车 1.65V 至 5.5V 精密双路开漏比较器 TLV9022L 具有集成自锁存功能的双路低电压开漏比较器 TLV9023L-Q1 具备开漏输出、自锁功能和集成 AND 门的汽车级三通道精密比较器 TLV9024 高性能四路低压开漏比较器 TLV9024-Q1 具有 120ns 延迟的汽车类 5.5V 低压、高性能四路开漏比较器 TLV9032 具有推挽式输出的双路精密比较器 TLV9032-Q1 汽车 1.65V 至 5.5V 精密双路推挽比较器 TLV9032L 具有集成自锁存功能的双路低电压推挽比较器 TLV9034 高性能四路低压推挽比较器 TLV9034-Q1 具有 120ns 延迟的汽车类 5.5V 低压、高性能四路推挽比较器

 

通用运算放大器
OPA2310 双通道、5.5V、3MHz、高输出电流 (150mA)、快速关断 (1μs) 运算放大器 OPA2990 双路、40V、1.1MHz、低功耗运算放大器 OPA2992 双通道 40V、10.6MHz、轨到轨输入和输出低失调电压低噪声运算放大器 OPA2994 具有无限容性负载驱动能力的双通道、32V、24MHz RRIO 高输出电流 (125mA) 运算放大器 OPA310 单通道、5.5V、3MHz 高输出电流 (150mA) 快速关断 (1μs) 运算放大器 OPA310-Q1 汽车类、单通道、5.5V、3MHz 高输出电流 (150mA) 快速关断运算放大器 OPA4310 四通道、5.5V、3MHz 高输出电流 (150mA) 快速关断 (1μs) 运算放大器 OPA4990 四通道、40V、1.1MHz、低功耗 (0.12mA) 运算放大器 OPA4991 四路、40V、4.5MHz、低功耗运算放大器 OPA4992 四路、40V、10.6MHz、轨到轨输入/输出、低失调电压、低噪声运算放大器 OPA4992-Q1 汽车类、四通道、40V、10.6MHz、轨到轨输入和输出、低失调电压、低噪声运算放大器 OPA992 单路、40V、10.6MHz、轨到轨输入/输出、低失调电压、低噪声运算放大器 TLV342 双路、5.5V、2.2MHz 运算放大器 TLV342S 具有关断功能的双路、5.5V、2.2MHz 运算放大器 TLV8542 双路、3.6V、8kHz、超低静态电流 (500nA)、RRIO 运算放大器 TLV9001 单通道、1MHz、轨到轨输入和输出 1.8V 至 5.5V 运算放大器 TLV9002 适用于成本优化型应用的双路、5.5V、1MHz、RRIO 运算放大器 TLV9004 适用于成本优化型应用的四通道、5.5V、1MHz、RRIO 运算放大器 TLV9041 单路、5.5V、350kHz、超低 1.2V、低静态电流 (10μA) 运算放大器 TLV9042 双通道、5.5V、350kHz、超低 1.2V、低静态电流 (10μA) 运算放大器 TLV9042D 双路、5.5V、3.5MHz、超低 1.2V、低静态电流 (10μA) 解补偿运算放大器 TLV9044-Q1 具有低静态电流 (10μA) 的汽车级、四通道、5.5V、350kHz、超低 1.2V 运算放大器 TLV9051 适用于成本优化型应用的单路、5.5V、5MHz、15V/μs 压摆率、RRIO 运算放大器 TLV9051-Q1 汽车级、单路、5.5V、5MHz、15V/μs 转换率、RRIO 运算放大器 TLV9052 适用于成本优化型应用的双路、5.5V、5MHz、15V/μs 压摆率、RRIO 运算放大器 TLV9052-Q1 汽车级、单路、5.5V、5MHz、15V/μs 转换率、RRIO 运算放大器 TLV9054 适用于成本优化型应用的四路、5.5V、5MHz、15V/μs 压摆率、RRIO 运算放大器 TLV9061 适用于成本优化型应用的单路、5.5V、10MHz、RRIO 运算放大器 TLV9062 双路、5.5V、10MHz 运算放大器 TLV9064 适用于成本优化型应用的四路、5.5V、10MHz、RRIO 运算放大器 TLV9102 双路、16V、1.1MHz、低功耗运算放大器 TLV9151 单路、16V、4.5MHz、低功耗运算放大器 TLV9154 四路、16V、4.5MHz、低功耗运算放大器 TLV9161 单路、16V、11MHz、轨到轨输入/输出、低失调电压、低噪声运算放大器 TLV9162 双通道 16V、11MHz、轨到轨输入和输出低失调电压低噪声运算放大器 TLV9164 四路、16V、11MHz、轨到轨输入和输出低失调电压运算放大器 TLV9361 单路、40V、10.6MHz 轨到轨输出运算放大器 TLV9362 双路、40V、10.6MHz 轨到轨输出运算放大器 TLV9364 四路、40V、10.6MHz 轨到轨输出运算放大器 TSV912 双路、5.5V、8MHz、RRIO 运算放大器
下载 观看带字幕的视频 视频

开始使用

  1. 订购 SMALL-AMP-DIP-EVM
  2. 阅读 SMALL-AMP-DIP-EVM 用户指南
  3. 使用 TI 的在线搜索工具查找并订购合适的单路双路四路运算放大器
  4. 未获取 EVM 和器件时,可使用 PSpice for TI 进行仿真
  5. 选择并找到 PCB 所需的器件封装
  6. 在划线处轻轻弯曲 PCB 以分离所选封装 PCB
  7. 使用所需的器件和接头引脚组装 PCB

立即订购并开发

评估板

SMALL-AMP-DIP-EVM — Evaluation module for operational amplifiers with small-size packages

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

SMALL-AMP-DIP-EVM Evaluation module for operational amplifiers with small-size packages

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 SMALL-AMP-DIP 评估模块 (EVM) (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) 2021-8-23
证书 SMALL-AMP-DIP-EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2023-3-16

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频