SMOMAPL138B-HIREL

正在供货

产品详情

CPU 1 Arm9 Frequency (MHz) 456 Coprocessors C674x DSP Display type 1 LCD Protocols Ethernet Hardware accelerators Industrial communications subsystem, Programable real-time unit Operating system Linux, RTOS Security Device attestation & anti-counterfeit, Secure storage Rating Military Operating temperature range (°C) -40 to 105
CPU 1 Arm9 Frequency (MHz) 456 Coprocessors C674x DSP Display type 1 LCD Protocols Ethernet Hardware accelerators Industrial communications subsystem, Programable real-time unit Operating system Linux, RTOS Security Device attestation & anti-counterfeit, Secure storage Rating Military Operating temperature range (°C) -40 to 105
NFBGA (GWT) 361 256 mm² 16 x 16
  • 重点内容
    • 双核片载系统 (SoC)
      • 375MHz ARM926EJ-S™ 精简指令集 (RISC) 微处理器单元 (MPU)
      • 375MHz C674x 定点/浮点超长指令字 (VLIW) 数字信号处理器 (DSP)
    • 增强型直接内存访问控制器 (EDMA3)
    • 串行高级技术附件 (ATA)(SATA) 控制器
    • DDR2 / 移动 DDR 内存控制器
    • 2 个多媒体卡 (MMC) / 安全数字 (SD) 卡接口
    • LCD 控制器
    • 视频端口接口 (VPIF)
    • 10/100Mb/s 以太网媒介访问控制器 (EMAC):
    • 可编程实时单元子系统
    • 3 个可配置通用异步接收发射器 (UART) 模块
    • 具有集成型物理层 (PHY) 的 USB 1.1 开放式主机控制器接口 (OHCI)(主机)
    • 具有集成型 PHY 的 USB 2.0 如影随形 (OTG) 端口
    • 一个多通道音频串行端口
    • 2 个多通道缓冲串行端口
  • 双内核 SoC
    • 375MHz ARM926EJ-S™ RISC MPU
    • 375MHz C674x VLIW DSP
  • ARM926EJ-S 核心
    • 32 位和 16 位 (Thumb®) 指令
    • DSP 指令扩展
    • 单周期 MAC
    • ARM® Jazelle® 技术
    • 用于实时调试的嵌入式 ICE-RT™
  • ARM9 内存架构
    • 16K 字节指令高速缓存
    • 16K 字节数据高速缓存
    • 8K 字节 RAM(矢量表)
    • 64K 字节 ROM
  • C674x 指令集特性
    • C67x+™ 和 C64x+™ ISA 扩展集
    • 多达 C674x 每秒处理百万条指令 (MIPS) / 每秒百万个浮点运算 (MFLOPS)
    • 可寻址字节(8 位/16 位/32 位/64 位数据)
    • 8 位溢出保护
    • 位域提取、设定、清空
    • 正常化、饱和、位计数
    • 紧凑 16 位指令
  • C674x 2 级高速缓存存储器架构
    • 32K 字节 L1P 程序 RAM / 高速缓存
    • 32K 字节 L1D 数据 RAM / 高速缓存
    • 256K字节 L2 单一映射 RAM/ 高速缓存
    • 灵活 RAM / 高速缓存分区(L1 和 L2)
  • 增强型直接内存访问控制器 3 (EDMA3):
    • 2 个通道控制器
    • 3 个传输控制器
    • 64 个独立 DMA 通道
    • 16 个快速 DMA 通道
    • 可编程传输突发尺寸
  • TMS320C674x 浮点 VLIW DSP 核心
    • 支持非对齐的载入/存回架构
    • 64 个通用寄存器(32 位)
    • 6 个算术逻辑单元 (ALU)(32/64 位)功能单元
      • 支持 32 位整数,SP(IEEE 单精度 / 32 位)和 DP(IEEE 双精度 / 64 位)浮点
      • 每时钟支持高达 4 个 SP 加法,每 2 个时钟支持 4 个 DP 加法
      • 每时钟支持高达 2 个浮点(SP 或者 DP)倒数逼近 (RCPxP) 和平方根倒数逼近 (RSQRxP) 运算
    • 2 个乘法功能单元
      • 混合精度 IEEE 浮点乘法支持高达:
        • 2 SP x SP -> SP 每时钟
        • 2 SP x SP -> DP 每 2 个时钟
        • 2 SP x DP -> DP 每 3 个时钟
        • 2 DP x DP -> DP 每 4 个时钟
      • 定点乘法每时钟支持 2 个 32 x 32 位乘法,4 个 16 x 16 位乘法,或者 8 个 8 x 8 位乘法,和复杂乘法
    • 指令压缩减少代码尺寸
    • 所有指令所需条件
    • 模块环路
      运行的硬件支持
    • 受保护模式运行
    • 对于错误检测和程序重定向的额外支持
  • 软件支持
    • TI DSP/BIOS™
    • 芯片支持库和 DSP 库
  • 128K 字节 RAM 共享内存
  • 1.8V 或 3.3V 低电压互补金属氧化物半导体 (LVCMOS) IO(USB 和DDR2 接口除外)
  • 2 个外部存储器接口:
    • EMIFA
      • NOR(8/16 位宽数据)
      • NAND(8/16 位宽数据)
      • 具有 128MB 地址空间的 16 位 SDRAM
    • DDR2 / 移动 DDR 内存控制器
      • 具有 512MB 地址空间的 16 位 DDR2 SDRAM 或者
      • 具有 256MB 地址空间的 16 位 mDDR SDRAM
  • 3 个可配置 16550 字节 UART 模块:
    • 含调制解调器 (Modem) 控制信号
    • 16 字节先进先出 (FIFO)
    • 16x 或者 13x 过度采样选项
  • LCD 控制器
  • 2 个串行外设接口(SPI)每个接口具有多重芯片选择
  • 两个多媒体卡 (MMC) / 安全数字 (SD) 卡接口和安全数据 I/O (SDIO) 接口
  • 两个主/从集成电路间总线接口 (I2C Bus™)
  • 一个具有针对高带宽的 16 位宽多路复用地址/数据总线的主机端口接口 (HPI)
  • 可编程实时单元子系统 (PRUSS)
    • 2 个独立可编程实时单元 (PRU) 内核
      • 32 位载入/存回 RISC 架构
      • 每内核 4K 字节指令 RAM
      • 每核心 512 字节数据 RAM
      • 为了省电,可通过软件将 PRU 子系统 (PRUSS) 关闭
      • 除了 PRU 核心的正常 R31 输出,每个 PRU 的寄存器 30 可从子系统中输出
    • 标准电源管理机制
      • 时钟选通
      • 在一个单一电源和睡眠控制器 (PSC) 时钟选通域下的整个子系统
    • 专用中断控制器
    • 专用开关型中心源
  • 具有集成型 PHY 的 USB 1.1 OHCI (主机) (USB1)
  • 具有集成型 PHY 的USB 2.0 OTG (USB0)
    • USB 2.0 高速/全速客户端
    • USB 2.0 高速/全速/低速主机
    • 端点 0(控制)
    • 端点 1,2,3,4(控制、批量、中断、或者 ISOC)Rx 和 Tx
  • 1 个多通道音频串行端口:
    • 2 个时钟域和 16 个串行数据引脚
    • 支持时分复用 (TDM),I2S,和相似格式
    • 支持动态互联网技术 (DIT)
    • 用于发射和接收的 FIFO 缓冲器
  • 2 个多通道缓冲串行端口:
    • 支持 TDM,I2S,和相似格式
    • AC97 音频编解码器接口
    • 电信接口(ST 总线,H100)
    • 128 通道 TDM
    • 用于发送和接收的 FIFO 缓冲器
  • 10/100Mb/s 以太网 MAC (EMAC):
    • IEEE 802.3兼容
    • MII 媒介独立接口
    • RMII 精简媒介独立接口
    • 管理数据 I/O (MDIO) 模块
  • 视频端口接口 (VPIF):
    • 2 个 8 位 SD (BT.656),单 16 位或者单一原始图像数据(8 位 /10 位 / 12 位)视频捕捉通道
    • 2 个 8 位 SD (BT.656),单一 16 位视频显示通道
  • 通用并行端口 (uPP):
    • 到现场可编门阵列 (FPGA) 和数据转换器的高速并行接口
    • 2 个通道中的每一个通道的数据宽度为 8 位至 16 位(含 8 位和 16 位)
    • 单一数据速率或者双数据速率传输
    • 支持含 START,ENABLE 和 WAIT(开始、使能和等待)控制的多重接口
  • 串行 ATA(SATA) 控制器:
    • 支持 SATA I (1.5Gbps) 和 SATA II (3.0Gbps)
    • 支持所有 SATA 电源管理特性
    • 高达 32 条的硬件辅助本地命令序列 (NCQ)
    • 支持端口复用器和基于命令的开关
  • 具有 32kHz 振荡器及分离电源轨的实时时钟
  • 3个 64 位通用定时器(每个定时器可被配置为两个 32 位定时器)
  • 1 个 64 位通用/看门狗定时器(可被配置为两个 32 位通用定时器)
  • 2 个增强型脉宽调制器 (eHRPWM):
    • 含周期和频率控制的专用 16 位时基计数器
    • 6 个单边,6 个双边对称或者 3 个双边不对称输出
    • 死区生成
    • 高频载波实现的脉宽调制 (PWM) 斩波
    • 触发区输入
  • 3 个 32 位增强型捕捉模块 (eCAP):
    • 可配置为 3 个捕捉输入或者 3 个辅助脉宽调制器 (APWM) 输出
    • 多达 4 个事件时间戳的单脉冲捕捉
  • 361 焊球塑料球状引脚栅格阵列 (PBGA) 封装
    [GWT 后缀],0.80mm 焊球间距
  • 商业、扩展或工业温度
  • 社区资源
    • TI E2E 社区
    • TI 嵌入式处理器维基网页

  • 重点内容
    • 双核片载系统 (SoC)
      • 375MHz ARM926EJ-S™ 精简指令集 (RISC) 微处理器单元 (MPU)
      • 375MHz C674x 定点/浮点超长指令字 (VLIW) 数字信号处理器 (DSP)
    • 增强型直接内存访问控制器 (EDMA3)
    • 串行高级技术附件 (ATA)(SATA) 控制器
    • DDR2 / 移动 DDR 内存控制器
    • 2 个多媒体卡 (MMC) / 安全数字 (SD) 卡接口
    • LCD 控制器
    • 视频端口接口 (VPIF)
    • 10/100Mb/s 以太网媒介访问控制器 (EMAC):
    • 可编程实时单元子系统
    • 3 个可配置通用异步接收发射器 (UART) 模块
    • 具有集成型物理层 (PHY) 的 USB 1.1 开放式主机控制器接口 (OHCI)(主机)
    • 具有集成型 PHY 的 USB 2.0 如影随形 (OTG) 端口
    • 一个多通道音频串行端口
    • 2 个多通道缓冲串行端口
  • 双内核 SoC
    • 375MHz ARM926EJ-S™ RISC MPU
    • 375MHz C674x VLIW DSP
  • ARM926EJ-S 核心
    • 32 位和 16 位 (Thumb®) 指令
    • DSP 指令扩展
    • 单周期 MAC
    • ARM® Jazelle® 技术
    • 用于实时调试的嵌入式 ICE-RT™
  • ARM9 内存架构
    • 16K 字节指令高速缓存
    • 16K 字节数据高速缓存
    • 8K 字节 RAM(矢量表)
    • 64K 字节 ROM
  • C674x 指令集特性
    • C67x+™ 和 C64x+™ ISA 扩展集
    • 多达 C674x 每秒处理百万条指令 (MIPS) / 每秒百万个浮点运算 (MFLOPS)
    • 可寻址字节(8 位/16 位/32 位/64 位数据)
    • 8 位溢出保护
    • 位域提取、设定、清空
    • 正常化、饱和、位计数
    • 紧凑 16 位指令
  • C674x 2 级高速缓存存储器架构
    • 32K 字节 L1P 程序 RAM / 高速缓存
    • 32K 字节 L1D 数据 RAM / 高速缓存
    • 256K字节 L2 单一映射 RAM/ 高速缓存
    • 灵活 RAM / 高速缓存分区(L1 和 L2)
  • 增强型直接内存访问控制器 3 (EDMA3):
    • 2 个通道控制器
    • 3 个传输控制器
    • 64 个独立 DMA 通道
    • 16 个快速 DMA 通道
    • 可编程传输突发尺寸
  • TMS320C674x 浮点 VLIW DSP 核心
    • 支持非对齐的载入/存回架构
    • 64 个通用寄存器(32 位)
    • 6 个算术逻辑单元 (ALU)(32/64 位)功能单元
      • 支持 32 位整数,SP(IEEE 单精度 / 32 位)和 DP(IEEE 双精度 / 64 位)浮点
      • 每时钟支持高达 4 个 SP 加法,每 2 个时钟支持 4 个 DP 加法
      • 每时钟支持高达 2 个浮点(SP 或者 DP)倒数逼近 (RCPxP) 和平方根倒数逼近 (RSQRxP) 运算
    • 2 个乘法功能单元
      • 混合精度 IEEE 浮点乘法支持高达:
        • 2 SP x SP -> SP 每时钟
        • 2 SP x SP -> DP 每 2 个时钟
        • 2 SP x DP -> DP 每 3 个时钟
        • 2 DP x DP -> DP 每 4 个时钟
      • 定点乘法每时钟支持 2 个 32 x 32 位乘法,4 个 16 x 16 位乘法,或者 8 个 8 x 8 位乘法,和复杂乘法
    • 指令压缩减少代码尺寸
    • 所有指令所需条件
    • 模块环路
      运行的硬件支持
    • 受保护模式运行
    • 对于错误检测和程序重定向的额外支持
  • 软件支持
    • TI DSP/BIOS™
    • 芯片支持库和 DSP 库
  • 128K 字节 RAM 共享内存
  • 1.8V 或 3.3V 低电压互补金属氧化物半导体 (LVCMOS) IO(USB 和DDR2 接口除外)
  • 2 个外部存储器接口:
    • EMIFA
      • NOR(8/16 位宽数据)
      • NAND(8/16 位宽数据)
      • 具有 128MB 地址空间的 16 位 SDRAM
    • DDR2 / 移动 DDR 内存控制器
      • 具有 512MB 地址空间的 16 位 DDR2 SDRAM 或者
      • 具有 256MB 地址空间的 16 位 mDDR SDRAM
  • 3 个可配置 16550 字节 UART 模块:
    • 含调制解调器 (Modem) 控制信号
    • 16 字节先进先出 (FIFO)
    • 16x 或者 13x 过度采样选项
  • LCD 控制器
  • 2 个串行外设接口(SPI)每个接口具有多重芯片选择
  • 两个多媒体卡 (MMC) / 安全数字 (SD) 卡接口和安全数据 I/O (SDIO) 接口
  • 两个主/从集成电路间总线接口 (I2C Bus™)
  • 一个具有针对高带宽的 16 位宽多路复用地址/数据总线的主机端口接口 (HPI)
  • 可编程实时单元子系统 (PRUSS)
    • 2 个独立可编程实时单元 (PRU) 内核
      • 32 位载入/存回 RISC 架构
      • 每内核 4K 字节指令 RAM
      • 每核心 512 字节数据 RAM
      • 为了省电,可通过软件将 PRU 子系统 (PRUSS) 关闭
      • 除了 PRU 核心的正常 R31 输出,每个 PRU 的寄存器 30 可从子系统中输出
    • 标准电源管理机制
      • 时钟选通
      • 在一个单一电源和睡眠控制器 (PSC) 时钟选通域下的整个子系统
    • 专用中断控制器
    • 专用开关型中心源
  • 具有集成型 PHY 的 USB 1.1 OHCI (主机) (USB1)
  • 具有集成型 PHY 的USB 2.0 OTG (USB0)
    • USB 2.0 高速/全速客户端
    • USB 2.0 高速/全速/低速主机
    • 端点 0(控制)
    • 端点 1,2,3,4(控制、批量、中断、或者 ISOC)Rx 和 Tx
  • 1 个多通道音频串行端口:
    • 2 个时钟域和 16 个串行数据引脚
    • 支持时分复用 (TDM),I2S,和相似格式
    • 支持动态互联网技术 (DIT)
    • 用于发射和接收的 FIFO 缓冲器
  • 2 个多通道缓冲串行端口:
    • 支持 TDM,I2S,和相似格式
    • AC97 音频编解码器接口
    • 电信接口(ST 总线,H100)
    • 128 通道 TDM
    • 用于发送和接收的 FIFO 缓冲器
  • 10/100Mb/s 以太网 MAC (EMAC):
    • IEEE 802.3兼容
    • MII 媒介独立接口
    • RMII 精简媒介独立接口
    • 管理数据 I/O (MDIO) 模块
  • 视频端口接口 (VPIF):
    • 2 个 8 位 SD (BT.656),单 16 位或者单一原始图像数据(8 位 /10 位 / 12 位)视频捕捉通道
    • 2 个 8 位 SD (BT.656),单一 16 位视频显示通道
  • 通用并行端口 (uPP):
    • 到现场可编门阵列 (FPGA) 和数据转换器的高速并行接口
    • 2 个通道中的每一个通道的数据宽度为 8 位至 16 位(含 8 位和 16 位)
    • 单一数据速率或者双数据速率传输
    • 支持含 START,ENABLE 和 WAIT(开始、使能和等待)控制的多重接口
  • 串行 ATA(SATA) 控制器:
    • 支持 SATA I (1.5Gbps) 和 SATA II (3.0Gbps)
    • 支持所有 SATA 电源管理特性
    • 高达 32 条的硬件辅助本地命令序列 (NCQ)
    • 支持端口复用器和基于命令的开关
  • 具有 32kHz 振荡器及分离电源轨的实时时钟
  • 3个 64 位通用定时器(每个定时器可被配置为两个 32 位定时器)
  • 1 个 64 位通用/看门狗定时器(可被配置为两个 32 位通用定时器)
  • 2 个增强型脉宽调制器 (eHRPWM):
    • 含周期和频率控制的专用 16 位时基计数器
    • 6 个单边,6 个双边对称或者 3 个双边不对称输出
    • 死区生成
    • 高频载波实现的脉宽调制 (PWM) 斩波
    • 触发区输入
  • 3 个 32 位增强型捕捉模块 (eCAP):
    • 可配置为 3 个捕捉输入或者 3 个辅助脉宽调制器 (APWM) 输出
    • 多达 4 个事件时间戳的单脉冲捕捉
  • 361 焊球塑料球状引脚栅格阵列 (PBGA) 封装
    [GWT 后缀],0.80mm 焊球间距
  • 商业、扩展或工业温度
  • 社区资源
    • TI E2E 社区
    • TI 嵌入式处理器维基网页

该器件是一款基于ARM926EJ-S和 C674x DSP 内核的低功耗应用处理器。 它的功率远远低于使用 TMS320C6000 平台的其它 DSP 产品。

凭借全集成化混合处理器解决方案的极大灵活性,这款器件使得 OEM 和 ODM 公司能够快速地向市场投放拥有牢固可靠的操作系统支持、丰富的用户界面和高处理性能寿命的设备。

该器件的双核架构兼具 DSP 和精简指令集计算机 (RISC) 技术的优点, 采用了一个高性能 TMS320C674x DSP 内核及一个 ARM926EJ-S 内核。

ARM926EJ-S 是 32 位 RISC 处理器内核,可执行 32 位或 16 位指令和处理 32 位,16 位或 8 位数据。 该内核采用流水线结构,因此处理器和存储器系统的所有部件能够连续运作。

ARM 内核具有一个协处理器 15 (CP15),保护模块和具有表格后援缓冲器的数据和程序内存管理单元 (MMU)。 它具有分离的 16K 字节指令高速缓存和 16K 字节数据高速缓存。 这两种高速缓存均与虚拟索引虚拟标签 (VIVT) 四路关联。 另外,ARM 内核还具有一个 8KB RAM (矢量表) 和 64KB ROM。

此器件的 DSP 核心使用 1 个基于 2 级快速缓存的架构。 1 级程序高速缓存 (L1P) 是 32KB 直接映射高速缓存,而 1 级数据高速缓存 (L1D) 则为 32KB 两路组相关联高速缓存。 2 级程序高速缓存 (L2P) 包含一个256KB 的内存空间,为程序空间和数据空间所共用。 L2 内存可被配置为映射内存、高速缓存或这两者的组合。 虽然 DSP L2 可由ARM 和系统中的其他主机进行存取,但在不影响 DSP 的性能的情况下,可为其他主机提供额外的 128kB RAM 共享内存。

外设集包括:一个具有管理数据输入/输出 (MDIO) 模块的 10/100Mb/s 以太网 MAC (EMAC);一个 USB 2.0 OTG 接口;一个 USB 1.1 OHCI 接口;两个集成电路间 (I2C) 总线接口; 一个具有16个串行化器和 FIFO 缓冲器的多通道音频串行端口 (McASP);两个具有 FIFO 缓冲器的多通道缓冲串行端口 (McBSP);两个采用多种芯片选择信号的 SPI接口;4个均可配置的 64 位通用定时器(其中一个可被配置为看门狗);一个可配置的 16 位主机端口接口 (HPI);多达 9 组具有可编程中断/事件发生模式的 16 引脚通用输入/输出 (GPIO),与其他外设进行多路复用;3个 UART接口(各具有RTSCTS);两个增强型高分辨率脉宽调制器 (eHRPWM) 外设;3 个可被配置为 3 个捕获输入或 3 个辅助脉宽调制器 (APWM) 输出的 32 位增强型捕获 (eCAP) 模块外设;和两个外部存储器接口: 一个异步接口和用于较慢速内存或外设的 SDRAM 外部存储器接口 (EMIFA),以及一个高速 DDR2 / 移动 DDR 控制器。

以太网媒体存取控制器 (EMAC) 在设备和网络之间提供了一个高效接口。 EMAC 支持 10Base-T 和 100Base-TX,即半双工或全双工模式中的 10M 比特/秒 (Mbps) 和 100Mbps。 此外,还为 PHY 配置提供了一个管理数据输入/输出 (MDIO) 接口。 EMAC 支持 MII 和 RMII 接口:

SATA 控制器提供了一个至海量数据存储设备的高速接口。 SATA 控制器支持 SATA I (1.5Gbps) 和 SATA II (3.0Gbps)。

通用并行端口 (uPP) 提供了一个至多种类型的数据转换器,现场可编程门阵列 (FPGA) 或其他并行器件的高速接口。 UPP 在两个通道上均支持 8 位至 16 位的可编程数据宽度。 单倍数据速率和双倍数据速率以及 START,ENABLE 和 WAIT 信号均得到支持,旨在提供对各种数据转换器的控制。

该器件包括一个视频端口接口 (VPIF),从而提供了一种灵活的视频输入/输出端口。

丰富的外设集提供了控制外围设备以及与外部处理器进行通信的能力。 如需了解每种外设的详细信息,请查阅本文件后面的有关章节以及相关联的外设参考指南。

该器件拥有一套用于ARM 及DSP 的完整开发工具。 这些开发工具包括 C 语言编译器、用于简化程序设计和调度的 DSP 汇编优化器以及旨在将可视性引入源代码执行的 Windows™ 调试程序界面。

该器件是一款基于ARM926EJ-S和 C674x DSP 内核的低功耗应用处理器。 它的功率远远低于使用 TMS320C6000 平台的其它 DSP 产品。

凭借全集成化混合处理器解决方案的极大灵活性,这款器件使得 OEM 和 ODM 公司能够快速地向市场投放拥有牢固可靠的操作系统支持、丰富的用户界面和高处理性能寿命的设备。

该器件的双核架构兼具 DSP 和精简指令集计算机 (RISC) 技术的优点, 采用了一个高性能 TMS320C674x DSP 内核及一个 ARM926EJ-S 内核。

ARM926EJ-S 是 32 位 RISC 处理器内核,可执行 32 位或 16 位指令和处理 32 位,16 位或 8 位数据。 该内核采用流水线结构,因此处理器和存储器系统的所有部件能够连续运作。

ARM 内核具有一个协处理器 15 (CP15),保护模块和具有表格后援缓冲器的数据和程序内存管理单元 (MMU)。 它具有分离的 16K 字节指令高速缓存和 16K 字节数据高速缓存。 这两种高速缓存均与虚拟索引虚拟标签 (VIVT) 四路关联。 另外,ARM 内核还具有一个 8KB RAM (矢量表) 和 64KB ROM。

此器件的 DSP 核心使用 1 个基于 2 级快速缓存的架构。 1 级程序高速缓存 (L1P) 是 32KB 直接映射高速缓存,而 1 级数据高速缓存 (L1D) 则为 32KB 两路组相关联高速缓存。 2 级程序高速缓存 (L2P) 包含一个256KB 的内存空间,为程序空间和数据空间所共用。 L2 内存可被配置为映射内存、高速缓存或这两者的组合。 虽然 DSP L2 可由ARM 和系统中的其他主机进行存取,但在不影响 DSP 的性能的情况下,可为其他主机提供额外的 128kB RAM 共享内存。

外设集包括:一个具有管理数据输入/输出 (MDIO) 模块的 10/100Mb/s 以太网 MAC (EMAC);一个 USB 2.0 OTG 接口;一个 USB 1.1 OHCI 接口;两个集成电路间 (I2C) 总线接口; 一个具有16个串行化器和 FIFO 缓冲器的多通道音频串行端口 (McASP);两个具有 FIFO 缓冲器的多通道缓冲串行端口 (McBSP);两个采用多种芯片选择信号的 SPI接口;4个均可配置的 64 位通用定时器(其中一个可被配置为看门狗);一个可配置的 16 位主机端口接口 (HPI);多达 9 组具有可编程中断/事件发生模式的 16 引脚通用输入/输出 (GPIO),与其他外设进行多路复用;3个 UART接口(各具有RTSCTS);两个增强型高分辨率脉宽调制器 (eHRPWM) 外设;3 个可被配置为 3 个捕获输入或 3 个辅助脉宽调制器 (APWM) 输出的 32 位增强型捕获 (eCAP) 模块外设;和两个外部存储器接口: 一个异步接口和用于较慢速内存或外设的 SDRAM 外部存储器接口 (EMIFA),以及一个高速 DDR2 / 移动 DDR 控制器。

以太网媒体存取控制器 (EMAC) 在设备和网络之间提供了一个高效接口。 EMAC 支持 10Base-T 和 100Base-TX,即半双工或全双工模式中的 10M 比特/秒 (Mbps) 和 100Mbps。 此外,还为 PHY 配置提供了一个管理数据输入/输出 (MDIO) 接口。 EMAC 支持 MII 和 RMII 接口:

SATA 控制器提供了一个至海量数据存储设备的高速接口。 SATA 控制器支持 SATA I (1.5Gbps) 和 SATA II (3.0Gbps)。

通用并行端口 (uPP) 提供了一个至多种类型的数据转换器,现场可编程门阵列 (FPGA) 或其他并行器件的高速接口。 UPP 在两个通道上均支持 8 位至 16 位的可编程数据宽度。 单倍数据速率和双倍数据速率以及 START,ENABLE 和 WAIT 信号均得到支持,旨在提供对各种数据转换器的控制。

该器件包括一个视频端口接口 (VPIF),从而提供了一种灵活的视频输入/输出端口。

丰富的外设集提供了控制外围设备以及与外部处理器进行通信的能力。 如需了解每种外设的详细信息,请查阅本文件后面的有关章节以及相关联的外设参考指南。

该器件拥有一套用于ARM 及DSP 的完整开发工具。 这些开发工具包括 C 语言编译器、用于简化程序设计和调度的 DSP 汇编优化器以及旨在将可视性引入源代码执行的 Windows™ 调试程序界面。

下载 观看带字幕的视频 视频
TI 仅提供有限的设计支持

TI 仅为使用此产品的现有工程提供有限的设计支持。如可用,您将在此页面找到相关的配套资料、工具和软件。TI 仅为使用此产品的现有设计提供有限的设计支持。在 TI E2E™ 支持论坛申请有限的设计支持。

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 SMOMAPL138B 低功耗应用处理器。 数据表 (Rev. B) 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2013年 9月 30日
* 勘误表 OMAP-L138 C6000 DSP+ARM Processor (Revs 2.3, 2.1, 2.0, 1.1, & 1.0) Errata (Rev. M) 2014年 3月 21日
* 辐射与可靠性报告 SMOMAPL138BGWTA3R Reliability Report 2012年 4月 9日
应用手册 Introduction to TMS320C6000 DSP Optimization 2011年 10月 6日
白皮书 Software and Hardware Design Challenges Due to Dynamic Raw NAND Market 2011年 5月 19日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

调试探针

TMDSEMU200-U — XDS200 USB 调试探针

XDS200 是用于调试 TI 嵌入式器件的调试探针(仿真器)。对于大多数器件,建议使用较新、成本较低的 XDS110 (www.ti.com/tool/TMDSEMU110-U)。XDS200 在单个仓体中支持更广泛的标准(IEEE1149.1、IEEE1149.7、SWD)。所有 XDS 调试探针在所有具有嵌入式跟踪缓冲器 (ETB) 的 Arm® 和 DSP 处理器中均支持内核和系统跟踪。

XDS200 通过 TI 20 引脚连接器(带有适用于 TI 14 引脚、Arm Cortex® 10 引脚和 Arm 20 引脚的多个适配器)连接到目标板,并通过 USB2.0 高速 (...)

TI.com 上无现货
调试探针

TMDSEMU560V2STM-U — XDS560™ 软件 v2 系统跟踪 USB 调试探针

XDS560v2 是 XDS560™ 系列调试探针中性能最高的一款,同时支持传统 JTAG 标准 (IEEE1149.1) 和 cJTAG (IEEE1149.7)。  请注意,它不支持串行线调试 (SWD)。

对于带有嵌入式缓冲跟踪器 (ETB) 的所有 ARM 和 DSP 处理器,所有 XDS 调试探针均支持核心和系统跟踪。  对于引脚上的跟踪,则需要使用 XDS560v2 PRO TRACE

XDS560v2 通过 MIPI HSPT 60 引脚连接器(带有多个用于 TI 14 引脚、TI 20 引脚和 ARM 20 引脚的适配器)连接到目标板,并通过 USB2.0 高速 (...)

TI.com 上无现货
调试探针

TMDSEMU560V2STM-UE — Spectrum Digital XDS560v2 系统跟踪 USB 和以太网

XDS560v2 System Trace 是 XDS560v2 系列高性能 TI 处理器调试探针(仿真器)的第一种型号。XDS560v2 是 XDS 系列调试探针中性能最高的一款,同时支持传统 JTAG 标准 (IEEE1149.1) 和 cJTAG (IEEE1149.7)。

XDS560v2 System Trace 在其巨大的外部存储器缓冲区中加入了系统引脚跟踪。这种外部存储器缓冲区适用于指定的 TI 器件,通过捕获相关器件级信息,获得准确的总线性能活动和吞吐量,并对内核和外设进行电源管理。此外,对于带有嵌入式缓冲跟踪器 (ETB) 的所有 ARM 和 DSP 处理器,所有 XDS (...)

TI.com 上无现货
驱动程序或库

MATHLIB — 用于浮点器件的 DSP 数学函数库

德州仪器 (TI) 数学库是优化的浮点数学函数库,用于使用 TI 浮点器件的 C 编程器。这些例程通常用于计算密集型实时应用,最佳执行速度是这些应用的关键。通过使用这些例程(而不是在现有运行时支持中找到的例程),您可以在无需重写现有代码的情况下获得更快的执行速度。MATHLIB 库包括目前在现有实时支持库中提供的所有浮点数学例程。这些新函数可称为当前实时支持库名称或包含在数学库中的新名称。
软件编解码器

C66XCODECSPCH C66x 语音编解码器 - 软件和文档

TI codecs are free, come with production licensing and are available for download now. All are production-tested for easy integration into video and voice applications. In many cases, the C64x+ codecs are provided and validated for C66x platforms. Datasheets and Release Notes are on the download (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

下载选项
软件编解码器

C66XCODECSVID C6678 视频编解码器 - 软件和文档

TI codecs are free, come with production licensing and are available for download now. All are production-tested for easy integration into video and voice applications. In many cases, the C64x+ codecs are provided and validated for C66x platforms. Datasheets and Release Notes are on the download (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

下载选项
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
NFBGA (GWT) 361 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频